Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
NIS2 klar med nyt styresystem

Nem migration:“ Det blev gjort på to minutter“

Da Level Automation tog skridtet fra Simatic S7-1200 til den nye generation af Simatic S7-1200 G2-styresystemet, gik det meget glattere end forventet.

Da Level Automation var ved at opgradere styringen i sine automatiseringsskabe fra Simatic S7-1200 til næste generations styresystem, Simatic S7-1200 G2, gik migrationen hurtigere, end nogen havde forventet.

— Det tog to minutter. Det var næsten latterligt letSiger virksomhedens ejer Martin Ozols.

Indsigt kom på en workshop

Level-automation-sweden-1-story-img-640x360

Martin Ozols, ejer og medstifter af Level Automation, der har specialiseret sig i produktion og konstruktion af elektriske og automatiseringsskabe.

På et af Siemens' workshops i Mölndal, Sverige, hvor nye standarder og cybersikkerhedskrav var på dagsordenen, begyndte Martin Ozols at tale med Ralf Folke fra Siemens om den nye styresystemgeneration Simatic S7-1200 G2.

— Så indså jeg, at det var tid til at tage springet. Vi havde allerede opgraderet os selv før, fra S7-200 til S7-1200. Det var et stort spring, der tog meget tid, så jeg var lidt af en grav nu. Men denne gang var det noget helt andet, det kan ikke sammenlignes, siger Martin Ozols.

Nemt som en kage med det nye migreringsværktøj

Da Level Automation migrerede fra Simatic S7-200 til S7-1200, var der behov for omfattende manuelt arbejde. Med Simatic S7-1200 G2 er processen grundlæggende automatiseret takket være det nye migreringsværktøj, et tilføjelsesprogram til automatiseringsplatformen TIA Portal.

— Du foretager en beredskabskontrol og får to Excel-rapporter, en der viser hardwarens nærmeste modstykke og en der viser, hvad der i programmet kan migreres. Tidligere var du nødt til at slå alt det op selv, men nu foreslås alt automatisk. Det sparer en enorm mængde tid.

Og resultatet?

— Vi trykkede på knappen, og to minutter senere var migrationen afsluttet, siger Martin Ozols og griner.

Level-automation-sweden-2-story-img-640x360

Elektriker Vasileios Raptis med et af de 150-200 skabe, der bygges hvert år i Level Automations værksted.

„Vi trykkede på knappen, og to minutter senere var migrationen afsluttet“
Martin Ozols

Klar til NIS2

Level-automation-sweden-3-story-img-640x360

Martin Ozols, ejer af Level Automation, Emma Christensson, produktchef for Simatic S7-1200 G2 hos Siemens, Nina Rabe, Account Manager hos Siemens, og Ralf Folke, produktchef for TIA Portal hos Siemens.

Den nye Simatic S7-1200 G2-familie er certificeret i henhold til cybersikkerhedsstandarden IEC 62443, en vigtig brik i puslespillet på grund af de øgede krav i NIS2-direktivet til socialt vigtige aktiviteter.

— Mange kommuner er knap nok begyndt at stille krav baseret på NIS2 endnu. De tror ofte, at det er nok at købe en „NIS2-klassificeret maskine“. Men NIS2 handler om risikoanalyse og processer. Det føles dog betryggende, at vores automatiseringsskabe nu er i spidsen, siger Martin Ozols.

Level Automation designer, bygger og programmerer el- og automationsskabe, primært til vand- og spildevandsindustrien, maskinbyggere og forskellige industrielle processer. Men de bestiller ikke systemerne selv.

— Skulle noget skulle justeres, har vores kunders teknikere hukommelseskort. Vi sender derefter kun nye filer, hvilket gør opdateringen hurtig og nem. Alternativt sender vi dig hukommelseskort og instruktioner, hvis slutkunden selv foretager opdateringen. Vi behøver ikke at rejse, og kunden sparer tid.

Fleksibilitet og kundeorienteret tilgang

Virksomheden startede i 2010 i Askim, Sverige, og har siden opbygget et stabilt netværk af tilbagevendende kunder.

— Mange mennesker ved ikke præcis, hvad de har brug for, så vi hjælper dem med at forme løsningen fra bunden. Vi kan få alt fra en servietskitse til fuld kravspecifikation.

Virksomheden er lille, men det ses som en styrke.

— Vi har ekstremt korte cyklusser. Hvis kunden opdager midt i et projekt, at noget er glemt, kan vi hurtigt ændre og tilpasse os. Dette er en stor konkurrencemæssig fordel.

At nå et bredt udvalg med Siemens

Samarbejdet med Siemens er langsigtet, værdsat og baseret på en god dialog.

— Vi føler os hjemme i TIA Portal. Alt er integreret, og vi får den støtte, vi har brug for. Tidligere ringede du mest, men i dag indtaster vi en sag direkte fra computeren og får altid feedback inden for kort tid. Det fungerer fint.

Siemens som brand giver en sikker fordel.

— Med Siemens når vi et bredt marked, det accepteres overalt. Og alle skolebørn, der skal ud på arbejde, kender Siemens.

Med Simatic S7-1200 G2 kan nogle løsninger være billigere, såsom nye I/O-kort med flere kanaler. Den nye generation optager også mindre plads på DIN-skinnen og er mere kraftfuld.

Level-automation-sweden-4-story-img-640x360

Med den gamle Simatic S7-1200 kunne digitale tvillinger ikke bruges, men med den nye Simatic S7-1200 G2 kan Simatic S7-PLCSim Advanced bruges til at teste og optimere kontrollen uden fysisk hardware.

Næste trin: nye HMI-paneler

Efter PLC-migrering er panelerne næste. Level Automation flytter til Simatic WinCC Unified.

— Jeg vidste ikke, at der også var et migreringsværktøj til paneler, siger Martin Ozols.

— Det hedder Data2Unified, og det er også virkelig glat, siger Ralf Folke.

— Det bliver sjovt at prøve, konkluderer Martin.

Udvalgte funktioner

SIMATIC S7-1200 G2

KV S7 1200 G2 Migrationsform lodret stor

Maj 2026

  • Certificeret i henhold til IEC 62443 — opfylder moderne cybersikkerhedskrav og er i tråd med NIS2
  • Betydeligt hurtigere og mere kraftfuld I forhold til den forrige generation
  • Ny hardware med mere hukommelse og flere funktioner
  • Kompakt design der optager mindre plads på DIN-skinnen
  • Jævn migration via nyt migreringsværktøj i TIA Portal
  • Omkostningseffektive I/O-moduler — flere kanaler til en lavere pris i visse konfigurationer
  • Fuld integration i TIA Portal og fremtidssikret platform til videreudvikling