Maskinen blev designet til at inspicere flere formater af IV-poser gennem en 100% lækagedetekteringsproces baseret på vakuumforfaldsteknologi og en patenteret AI-drevet algoritme. Styring af seks teststationer, flere laste- og losseområder og uafhængige flyttere krævede præcis orkestrering af hver produktbevægelse, samtidig med at stabile og gentagelige testforhold opretholdes ved industriel hastighed.
Omdannelse af bevægelseskompleksitet til procespålidelighed
Digitalt fundament for farmaceutisk ydeevne
Autonom bevægelse, intelligent orkestreret
Planar Motorteknologi gør det muligt for hvert produkt at køre på en uafhængig xBot mover. Kontaktløs håndtering og individuel routing giver høj præcision, fleksibilitet og sikker drift i hele maskinen.
Integreret automatisering og synkronisering i realtid
SIMATIC S7-1500T og TIA Portal giver automatiseringsrygraden i systemet. Synkronisering i realtid sikrer præcis koordinering af bevægelse, testaktiviteter og proceskontrol.
Smart trafikstyring for driftsstabilitet
LPlanarSM-softwarebiblioteket orkestrerer alle xBots og forvandler et dynamisk miljø til en stabil og forudsigelig proces. Trafikstyring forhindrer interferens, sikrer kontinuitet og understøtter repeterbar ydeevne.
Fra autonom bevægelse til farmaceutisk kvalitet
Administrer kompleksitet uden at gå på kompromis med nøjagtigheden
I farmaceutisk fremstilling er lækagedetektion en kritisk kvalitetsproces, hvor hvert produkt skal inspiceres individuelt. Bonfiglioli Engineering udviklede en maskine, der var i stand til at håndtere flere produktformater og produktionsparametre, samtidig med at der sikres ensartede testbetingelser og maksimal pålidelighed gennem hele processen.


Kombination af Planar Motor og SIMATIC teknologier
Integrationen af Planar Motor med Siemens SIMATIC økosystem skaber et fuldt koordineret produktionsmiljø. Autonome xBot-flyttere leverer hidtil uset bevægelsesfleksibilitet, mens SIMATIC controllere, TIA Portal og LPlanarSM leverer centraliseret orkestrering og overvågning i realtid af hele systemet.
Fleksibilitet, kontinuitet og kvalitetssikring
Inden for et fodaftryk på mindre end seks kvadratmeter håndterer maskinen ni IV-poseformater fra 50 ml til 1000 ml, flere produktionshastigheder og forskellige lækagetestfølsomhedsniveauer. Resultatet er en kompakt og skalerbar løsning, der reducerer opsætningstiderne, understøtter produktionskontinuitet og leverer pålidelig lækagedetekteringsydelse i krævende farmaceutiske miljøer.

Takket være Siemens og Planar Motor forvandlede vi bevægelseskompleksitet til en fuldt kontrollerbar og repeterbar proces. I dag kan vi garantere pålidelig lækagedetektion, samtidig med at vi bevarer den fleksibilitet, præcision og driftsstabilitet, der kræves af moderne farmaceutisk produktion