Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Mřížkové konstrukce

Složité mřížkové struktury transformují vysoce výkonné komponenty tím, že nabízejí výjimečné poměry pevnosti a hmotnosti, nízkou hustotu a vynikající absorpci energie, což vede k udržitelnějším výrobním řešením.

Co jsou mřížkové struktury?

Mřížové struktury, fascinující, opakující se uspořádání vzájemně propojených prvků připomínajících trojrozměrný vazník nebo voštinu, přinášejí revoluci ve strojírenství tím, že umožňují vytvářet materiály s nebývalými vlastnostmi. Inženýři aktivně navrhují tyto pečlivě konstruované pevné látky s otevřenými buňkami, aby vytvořili lehký, ale pozoruhodně pevný rámec, který optimalizuje výkon pro specifické aplikace a přesahuje tradiční pevné materiály. Tento inovativní přístup umožňuje přizpůsobenou tuhost, vynikající absorpci energie a vylepšené řízení tepla, díky čemuž jsou mřížkové struktury klíčové pro pokročilé oblasti, jako je letecký průmysl, biomedicínské implantáty a udržitelná výroba. Jejich schopnost přizpůsobit odezvu materiálu na mikroúrovni umožňuje inženýrům posouvat hranice designu a vytvářet novou generaci vysoce výkonných produktů.

lattice-structures-2-640x480

Odborné znalosti a nástroje pro vývoj mřížových konstrukcí

Vývoj mřížových struktur vyžaduje odborné znalosti strojírenství, CAD nástroje, simulační software a praktické zkušenosti s aditivní výrobou a přípravným softwarem k vytvoření vysoce výkonných a lehkých materiálů.

Nízká váha a optimalizace výkonu

Mřížové konstrukce umožňují inženýrům vyrábět lehké a pevné díly s vlastnostmi přizpůsobenými na míru — zvyšují výkon a palivovou účinnost v leteckém a automobilovém průmyslu a dalších odvětvích.

Pokroky v aditivní výrobě

Aditivní výroba (3D tisk) umožňuje výrobu složitých mřížkových struktur, které tradiční metody nedokážou, takže pokročilé, lehké konstrukce jsou ekonomicky a prakticky proveditelné pro inženýry.

Multifunkční materiály s vlastnostmi na míru

Mřížové struktury umožňují inženýrům vytvářet součásti, které kombinují pevnost, odvod tepla, absorpci nárazu a průtok tekutiny, a nabízejí přizpůsobitelná multifunkční řešení pro pokročilé technické výzvy.

Vybrané funkce

Siemens poskytuje robustní konstrukční řešení s pokročilým modelováním a generativním designem. Jejich nástroje pro generování mřížek a simulaci umožňují vytvářet lehčí, pevnější a udržitelnější součásti a nabízejí komplexní řešení aditivní výroby.

Mřížová struktura s opakujícím se vzorem vzájemně propojených čar tvořících mřížkový design.

Návrh

Siemens Designcenter NX a Simcenter umožňují navrhování mřížek prostřednictvím integrovaných nástrojů CAD/CAE pro vytváření, optimalizaci a simulaci složitých geometrií mřížek, což zefektivňuje celý vývojový pracovní postup.

příhradová konstrukce s křížovými úseky

Simulovat

Siemens Simcenter využívá pokročilé FEA a CFD k přesné simulaci výkonu mřížkové struktury při různých zatíženích a podmínkách a předpovídá chování, jako je napětí, deformace a tepelné vlastnosti.

Digitální pohled na mřížovou strukturu

Výroba

Software Siemens, jako je NX AM, připravuje návrhy mřížek pro 3D tisk optimalizací orientace sestavení, generováním podpůrných struktur a vytvářením cest nástrojů, což zajišťuje úspěšnou a efektivní aditivní výrobu.

Další informace

Ke zhlédnutí

Tipy a triky NX pro mřížové struktury | Zjistěte více o vytváření mřížových struktur v NX.

Vylepšená podpora více těles v NX Fixed-Plane Additive | Další informace o vylepšené podpoře více těles pro aditivní výrobu.

K přečtení

Návrhář mřížek NX společnosti Designcenter | CAD nástroj pro pevné, lehké mřížkové struktury v aditivní výrobě.

Návrh s účelem: Úvod do mřížových konstrukcí
| Podívejte se, jak NX Lattice Structure Design pomáhá účelnému návrhu.