Skip to main content
a8ffcc60-f116-453d-aaf6-56da117a66fa - sia-keyvisual-for-ppt-shero-2560x1440
TYPY POUŽITÍ VE SKUTEČNÉM SVĚTĚ

Standardizace automatizace

Zvyšte rychlost automatizace a škálování pomocí standardizovaných technologií, procesů a rozhraní. Řešení Siemens bezproblémově integrují různé systémy, takže složité operace mohou probíhat efektivně.

Výzva

Pokud si myslíte, že výměna smartphonu za druhý dokáže být frustrující, zkuste si představit změnu dodavatele výrobních strojů. Je nutné integrovat stroje a automatizační systémy od různých dodavatelů a vyškolit zaměstnance, jak je používat. Bez řešení pro standardizaci můžete očekávat delší prostoje a zdlouhavý integrační proces.

Řešení

Zvyšte svou efektivitu, flexibilitu a konkurenceschopnost díky standardizaci v oblasti automatizace od společnosti Siemens. Naše řešení používají společné průmyslové standardy pro zjednodušení integrace, harmonizace rozhraní a stávajících systémů pro snadné použití.

Key benefits

Icon symbolizing flexibility

Využijte možnost typu „plug-and-production“ („zapojte a vyrábějte“)

Rozběhnete a škálujte automatizovanou výrobu rychleji díky standardizaci od společnosti Siemens. Náš modulární koncept strojů usnadňuje přidávání a výměnu strojů podle potřeby, čímž se minimalizují chyby a prostoje.

Icon symbolizing advantages

Standardizujte bezpečnost

Zlepšete bezpečnost zaměstnanců a výkon závodu pomocí standardizovaných bezpečnostních opatření napříč komplexními systémy. Řešení od společnosti Siemens integrují bezpečnostní opatření a používají hodnocení rizik k definování zón vyžadujících odstávku, čímž dochází k omezení bezpečnostních rizik.

Icon symbolizing complexity

Snižte svou závislost na expertech

Identifikujte a opravujte problémy se stroji rychleji, bez nákladných oprav ze strany specialistů. Standardizace Siemens snižuje složitost systému, takže odpadávají speciální školení, aby vaše výrobní linka fungovala hladce.

Woman using a smartphone at a wooden table.

What does your smartphone have to do with standardization in automation?

Switching smartphones can be frustrating—but imagine doing the same with industrial machines. See in the article how standardization in automation, using PROFINET and OPC UA, simplifies integration and boosts efficiency across diverse systems. Learn how harmonized interfaces are transforming smart manufacturing.

Vyvíjejte, integrujte a vyměňujte stroje rychleji díky společnosti Siemens. Náš rámec pro automatizaci používá běžné průmyslové standardy v celém systému, takže operátoři mohou snadno sledovat stav stroje, neustále zlepšovat procesy a minimalizovat prostoje.

Snadnější integrace strojů

Firma: Rosendahl Nextrom

Lokalita: Rakousko

Software Siemens: OPC

OPC UA od společnosti Siemens umožňuje bezproblémovou integraci strojů do stávajících systémů napříč platformami a výrobci a zajišťuje bezpečnou komunikaci mezi stroji (M2M) a přenos dat pro automatizaci továrny Rosendahl Nextrom.

Discover how Rosendahl benefits from standardization

Rosendahl Nextrom, Austria

  • Rosendahl Nextrom regularly faces the challenge of integrating its machines into its customers' existing systems
  • OPC UA as an open interface from the control level to Industrial Edge and Cloud
  • 30% less commissioning time for end customers and 20% higher freedom from errors when creating the interface

Typical examples of Standardization in Automation

Máte nějaké dotazy?

Pojďme si popovídat. Oslovte nás a my vám pomůžeme najít nejlepší bod, kde začít.