Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Použití ve skutečném světě

Řízení a provoz infrastrukturních systémů

Poskytovatelé infrastruktury čelí rostoucímu konkurenčnímu tlaku, požadavkům na digitalizaci, přísným předpisům a požadavkům na udržitelnost. Pokročilé řídicí a operační systémy jsou klíčem k překonání těchto výzev. Náš systém vás připraví na budoucí úspěch.

Výzva

Je váš řídicí a operační systém připraven na budoucnost? Provozovatelé infrastruktury čelí různým požadavkům na projekty, které vyžadují vysoce škálovatelná řešení. Jak můžete zajistit nepřetržitou globální dostupnost, bezpečně přenášet rozsáhlá vysokofrekvenční data do cloudu a zachovat spolehlivost během upgradů? Splnění přísných bezpečnostních standardů (IEC 62443) a dosažení bezproblémové integrace IT/OT při rychlé adaptaci bez ohrožení historických dat nebo provozní kontinuity jsou kritickými překážkami.

Řešení

Provoz připravený na budoucnost s adaptabilním integrovaným řešením poskytujícím bezproblémovou integraci IT/OT. Přesouvá data bez námahy z webu do MES nebo cloudu s vynikajícím zpracováním a optimalizovaným provozem. Náš systém nezávislý na platformě je certifikován podle IEC 62443 a podporuje silné bezpečnostní požadavky. Užijte si nepřetržitou údržbu umožňující bezproblémové upgrady a integraci nových funkcí bez prostojů. Redundance v pohotovostním režimu podporuje až 2048 systémů, což zajišťuje bezkonkurenční škálovatelnost a rychlou adaptaci.

Výhody

  • Maximalizujte svou provozní efektivitu
  • Zabezpečení ve výchozím nastavení s certifikovanou ochranou
  • Přizpůsobte bez omezení
  • Dosáhněte nulových prostojů při manipulaci s miliony datových bodů
  • Nasazení do tří minut na libovolném zařízení nebo operačním systému
  • Neomezené škálování díky flexibilní redundantní architektuře s podporou více jazyků a nepřetržitou údržbou životního cyklu
  • Inženýrství online úprav při běhu systémů
  • Integrujte správu videa
  • Připojte se prostřednictvím rozsáhlých možností jižního/severního směru
Větrné turbíny a solární panely v zelených polích s panoramatem města a horami při východu slunce.

Jak začít

Vyvíjející se potřeby zákazníků vynucují rozšíření systému, což vede ke složitým, vzájemně propojeným strukturám, jejichž údržba, aktualizace nebo řešení problémů je nákladná a náročná. Tyto systémy často postrádají možnosti připravené na budoucnost. Uvedeme šest příkladů ukazujících výhody adaptabilních řídicích systémů.

Osoba v oranžové bezpečnostní vestě směřující k monitoru palubní desky s grafy, zobrazením vozovky a stavovými ikonami.

Bezpečně provozovat kritický systém

Bezpečný provoz je nezbytný pro kritickou infrastrukturu. V případě nouze jsou ohroženy systémy a lidé. Naše řešení zajišťují nepřetržitou bezpečnost a připravenost na katastrofy tím, že přizpůsobují systémy během provozu bez prostojů a udržují kontrolu i v nejhorších nouzových situacích.

Počítačové obrazovky s maskovanými útočníky směřujícími k palubní desce za štítem, obklopené bezpečnostními ikonami.

Chraňte kritické systémy

Chraňte systémy kritické infrastruktury, které chrání obyvatelstvo a zajišťují funkce veřejného života. Útoky teroristů nebo zločinců mohou vážně ovlivnit regionální stabilitu. Pro zajištění dostupnosti systému napříč distribuovanými sítěmi a ochranu před počítačovou kriminalitou je klíčem robustní zabezpečení IT.

Monitory bezpečnostní kamery a řídicího panelu připojené k ikonám dat, mapování a umístění webu.

Správa distribuovaných řídicích místností

Spravujte distribuovaná řídicí centra napříč zeměpisnými vzdálenostmi pro bezpečnou infrastrukturu. Zařízení potřebuje globální přístupnost a jednoduchou vizualizaci. Video dohled s funkcemi HMI/PLC monitoruje sítě zařízení a snižuje složitost tím, že eliminuje další dodavatele videa.

Cloud a server stack připojený k monitoru řídicího panelu s grafy, displejem plavidel a ikonami výkonu.

Flexibilní škálování systému

Bez ohledu na to, jak používáte, ukládáte nebo historizujete data, které zařízení nebo operační systém preferujete - škálovatelnost a provozuschopnost jsou pro infrastrukturní systémy zásadní. Naše řešení se škálují od malých zařízení IoT po velké cloudové servery pomocí jednoho balíčku softwaru. Flexibilně zvolte vysoce výkonné úložiště dat.

Osoba s náhlavní soupravou a tabletem ukazující na monitor na palubní desce s grafy, nastaveními a ikonami výkonu.

Infrastruktura připravená na budoucnost

Ověřujte projekty infrastruktury navržené po celá desetiletí po celou dobu jejich životního cyklu. Objektově orientované modelování dat standardizuje data pro ukládání, organizaci, zpracování a přístup, což umožňuje rychlé nastavení systému a import velkých dat. Přizpůsobuje obchodní logiku konkrétním požadavkům.

Monitor řídicího panelu připojený k cloudu, serverovému stojanu, bariéře brány a symbolům dat, chatu a sítě.

Platforma pro připojení IT/OT

Spravujte rozsáhlé infrastrukturní systémy generující velká data, IT/OT integrace shromažďuje, zpracovává a analyzuje je. Certifikované ovladače a konektivita pro místní hraniční zařízení nebo distribuované stanice umožňují bezproblémovou výměnu dat mezi cloudem a hranami díky integrovanému cloudovému připojení.

Dostupnost

Zajistěte nepřetržitý globální přístup k řídicímu a monitorovacímu zařízení ve všech lokalitách. Spolehlivá data jsou klíčem k nouzové připravenosti. Jediný systém optimalizuje provoz, snižuje složitost a zvyšuje dlouhodobou dostupnost systému.

Zabezpečení údajů

Infrastrukturní projekty vyžadují robustní sledování dat. Bezpečný, vysokofrekvenční přenos velkých objemů dat z řídicí/operačních systémů do cloudu je životně důležitý. Systémy založené na datech zajišťují soulad s potřebami přenosu a zabezpečení.

Škálovatelnost

Škálovatelnost je klíčem pro různé projekty a potřeby zákazníků. Operátoři potřebují upgradovatelné a udržovatelné systémy s dlouhou životností. Snadno přizpůsobitelný systém zajišťuje rychlou reakci na měnící se požadavky zákazníků.

Nastartujte svou cestu s tímto balíčkem řešení

Prozkoumejte tento komplexní balíček WinCC OA: software pro nulovou škálovatelnost, robustní průmyslové zabezpečení, kompatibilitu s více platformami a doplňky připravené k použití, které se nasadí během několika minut. Získejte více informací o transformaci vaší průmyslové automatizace.

Případová studie

Žádný den bez vody

FEO - FERNWASSER ELBAUE-OSTHARZ, Německo

  • Nejvyšší dostupnost s vysokým stupněm zabezpečení IT Security a konzistentním uživatelským rozhraním dle zákaznických specifikací ze stávajících LSX
  • Údržba a další vývoj řídicího systému projektovým týmem SCADA koncového zákazníka
  • Nákladově efektivní a rychlý přenos stávajícího řídicího systému LSX s 75000 IO prostřednictvím automatizovaného hromadného exportu/importu

Potřebujete podporu při výběru řešení SCADA?

Pojďme se spojit - naši odborníci v oboru a technologii vás provedou nejlepším řešením pro vaše požadavky.