Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Dva lidé využívající řešení simulace výrobních systémů ve výrobním závodě.
simulační řešení

Simulace výrobních systémů

Rostoucí poptávka po přizpůsobených produktech je výzvou pro každé odvětví. Aby udržely krok, musí systémy výroby, manipulace s materiálem a infrastruktury přijmout simulaci v průmyslovém inženýrství, aby zvýšila efektivitu, aniž by byla obětována kvalita.

Proč využít simulace v průmyslovém inženýrství?

Vyvíjející se požadavky trhu vyžadují průmyslové systémy, které jsou flexibilní a modulární a zároveň zachovávají efektivitu, spolehlivost a kvalitu. Tyto systémy musí být vysoce automatizované a integrované s procesy a technologiemi, což umožní efektivnější a efektivnější provoz. Aby společnosti dosáhly těchto standardů při vývoji nebo provozu průmyslových systémů, musí investovat do řešení, které umožňuje holistický simulační přístup v celém hodnotovém řetězci.

90%

90% průmyslových výrobců v současné době investuje do modelovacích a simulačních technologií. (Průmyslový týden)

65%

65% průmyslových výrobních společností používá modelovací a simulační technologie pro výrobu a výrobu, testování, návrh a vývoj a/nebo výzkum. (Průmyslový týden)

18%

18% průmyslových výrobců považuje modelovací a simulační technologie za nejpřínosnější pro zvýšení kvality výrobků a dalších 10% je považuje za nejvýhodnější pro zkrácení doby uvedení na trh. (Průmyslový týden)

Zrychlit inženýrství průmyslových systémů

Využijte simulace a digital twin k vylepšení vašich průmyslových systémů. Využijte simulaci během koncepce, návrhu, inženýrství a virtuálního uvedení do provozu a využijte digital twin v provozu. Vyvíjejte vysoce modulární a flexibilní průmyslové systémy rychleji, levněji a bez obětování účinnosti, spolehlivosti nebo kvality.

Uvolněte sílu simulace výrobních systémů

Simulujte, ověřujte a optimalizujte své průmyslové systémy pro větší flexibilitu, modularitu a efektivitu.

Prozkoumat

Koncové řešení pro simulaci výrobních systémů

Implementujte holistické řešení simulace průmyslových systémů, abyste odhalili sílu simulace a komplexní digital twin. Omezte počet fyzických prototypů a virtuálně ověřujte a optimalizujte své systémy na základě přehledů a dat. Zkraťte dobu uvedení na trh a realizujte své projekty v souladu s rozpočtem.

Počáteční přidaná práce se vyplatí a nabízí skutečnou přidanou hodnotu v každém jednotlivém případě. Díky našim odborným znalostem v oblasti simulace dosahujeme kvalitních programů a zařízení bezpečných při selhání rychleji.
Thomas Grahl, Manažer Ředitel, Blue Automation GmbH

Vydejte se na cestu simulace výrobního systému

Implementujte řešení simulace výrobních systémů s důvěryhodnou podporou a tréninkem

Škálování podle vašich představ

Využijte plný potenciál simulace pomocí SIMATIC S7-PLCSIM Pokročilé. Nasazujte na místě a škálujte jej tak, abyste řešili širokou škálu automatizačních projektů, od malých až po rozsáhlé složité systémy.

Přístup ke školení

Přijměte SIMATIC S7-PLCSIM Advanced a snadno ovládejte jeho prvky. Začněte a naučte se hlavní kroky k provádění virtuálního uvedení do provozu užitečné tipy a tréninkové materiály.

Připojení ke komunitě

Prozkoumejte naše uživatelské fórum abychom mohli diskutovat o otázkách, vyměňovat si zkušenosti s komunitou nebo odeslat žádost o podporu pro personalizovanou technickou pomoc - máme pro vás vše potřebné.

Nejčastější dotazy

Další informace

K přečtení

Blog | Zvýšení efektivity díky virtuálnímu uvedení do provozu

Elektronická kniha | Zrychlete návrh farmaceutických procesů pomocí digital twin

Případová studie | Snížení doby projektu o 30% pomocí simulačního softwaru

K poslechu

Podcast | Hodnota virtuálně simulace průmyslových systémů

Podcast | Zvyšte tovární výkon pomocí spustitelného digital twin

Ke zhlédnutí

Webinář na vyžádání | Zvyšte efektivitu životního cyklu simulací reality

Video | AI ve farmacii: Digitální dvojčata jako růstový faktor

Webinář na vyžádání | Zlepšení rychlosti, účinnosti a odolnosti ve vývoji biofarmaceutik