Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Osoba sedící před notebookem zobrazující konfigurátor SIPROTEC 5

Chcete svůj 3AH4 za méně než 60 sekund?

Přizpůsobte si svůj dokonalý produkt pouhými několika kliknutími a pomocí 3D vizualizace produktu v reálném čase.

Proč 3AH4 pro časté operace?

Jističe Siemens 3AH4, navržené speciálně pro aplikace vyžadující vysoký počet spínacích operací, poskytují průmyslovou odolnost s minimální údržbou. Technologie vakuového přerušovače umožňuje až 45 000 spínacích operací bez údržby. Po provedení plánovaného servisu obnoví 3AH4 plný výkon pro dalších 45 000 operací, což vede k celkové kapacitě 90 000 přepínacích operací.

  • do 24 kV
  • až 40 kA
  • až do 3150 A
  • až 90 000 operací
VN vakuový jistič pro častý provoz - 3AH42 až 24 kV - zpět

Klíčové výhody

Vysoká trvanlivost

Až 90 000 spínacích operací s jednoduchým servisem.

Předvídatelná údržba

Jasné servisní intervaly snižují překvapení a zjednodušují plánování.

Nižší provozní náklady

Méně náhradních dílů pro trvalé úspory po celý životní cyklus.

Hledáte kladiva pro obloukové pece?

Zjistěte více o našem portfoliu 3AH4 pro aplikace v obloukových pecích.

MV vakuový jistič pro obloukové pece - 3AH43 do 40 kA, 40,5 kV, 4.000 A - přední