Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SITRANS P320/P420?

SITRANS P320/P420 kombinuje vysokou přesnost, rychlou odezvu a pokročilou diagnostiku se vzdáleným přístupem k bezpečnostním funkcím. Uživatelé mohou číst hodnoty, konfigurovat zařízení, provádět údržbu a podporovat pracovní postupy SIL z řídicí místnosti, což snižuje návštěvy v terénu, prostoje a expozici v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Snižte náklady a úsilí na údržbu

Díky intervalům prověrky až 15 let, řízenému uvedení do provozu a přehledné diagnostice tyto vysílače snižují servisní úsilí, prostoje a celkové náklady na vlastnictví.

Spolehlivé měření v náročných aplikacích

Vysoká přesnost, rychlá doba odezvy a robustní konstrukce podporují stabilní měření v chemickém, petrochemickém a dalších náročných průmyslových odvětvích, kde je bezpečnost kritická.

Obsluhujte více úloh měření

Zahrnuje měřidlo, absolutní a diferenční tlak a podporuje měření hladiny, objemového průtoku a hmotnostního průtoku. Tato flexibilita umožňuje používat jednu rodinu vysílačů v mnoha procesních úlohách.

Klíčové detaily

přesnost

Až 0,065% pro SITRANS P320 a až 0,04% pro SITRANS P420

Rozsah měření

Od 10 mbar do 700 bar, v závislosti na provedení a měřicí buňce

Doba odezvy a dlouhodobá stabilita

Až do 105 ms a ≤ 0,125%/5 let

Certifikáty/schválení

ATEX, IEC EX, FM, CSA, NEPSI a další

Bezpečnost, diagnostika a provozní podmínky

IEC 61508 pro aplikace SIL2/3, diagnostiku podle NAMUR NE107 a naměřené teploty média —40° až +100°C

Komunikace

PROFINET přes Ethernet-APL, 4 až 20 mA s HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Vybrané funkce

Bezpečně pracujte z řídící místnosti

Vzdálená bezpečnostní manipulace podporuje konfiguraci, údržbu a validaci SIL na dálku z řídicí místnosti, snižuje expozici v prostředí s nebezpečím výbuchu a zkracuje uvedení do provozu. Intervaly proof-test až 15 let pomáhají optimalizovat servisní úsilí, zatímco snadný přístup k naměřeným údajům zjednodušuje provoz tlakových a teplotních zařízení bez časově náročných návštěv v terénu.

Připraveno na digitalizaci

SITRANS P420 nabízí integrované ukládání procesních hodnot a zaznamenávání trendů až 1 500 naměřených hodnot. To uživatelům poskytuje hlubší vhled do chování procesů a podporuje rozhodnutí o optimalizaci a údržbě. Umožňuje lepší sledování trendů v průběhu času, pomáhá včas odhalit odchylky, zlepšuje transparentnost a podporuje informovanější plánování služeb a optimalizaci procesů v celém závodě.

sitrans-p320-420-engineers-working-notebook-as595732921-6000x4000

Intuitivní lokální ovládání a diagnostika

Velký displej a čtyři tlačítka umožňují jednoduché místní nastavení a ovládání. Diagnostika podle NAMUR NE107 poskytuje jasné informace o stavu zařízení, pomáhá uživatelům rychleji identifikovat problémy a efektivněji plánovat údržbu. SITRANS IQ Guard dodává nepřetržitou transparentnost napříč procesní integrací, ověřováním, diagnostikou a nepřetržitým monitorováním terénních zařízení a procesních hodnot.

16-9-chemiefabrik-sideshot5 originál -6c0f4f26156150f444f8fcae75b26792dc52ef20

Zvyšte bezpečnost díky tříbariérovému designu

Vysílač využívá inovativní tříbariérový design. Pokud dvě bariéry selžou a snímač je poškozen, spustí se alarm, zatímco třetí bariéra pomáhá zabránit úniku plynu. Tato vysoká ochrana je určena pro aplikace s nebezpečnými plyny a pomáhá zvyšovat provozní bezpečnost personálu a zařízení, a to i v extrémních podmínkách, jako je přetlak nebo koroze.

Zrychlete komunikaci s Ethernet-APL

Překonejte limity tradiční technologie sběrnice. PROFINET přes Ethernet-APL poskytuje vysokorychlostní přenos dat rychlostí 10 Mbit/s na vzdálenosti až 1000 metrů na jednoduché dvouvodičové infrastruktuře přenášející energii i data. Jiskrově bezpečný svým designem se bezproblémově integruje do stávajících sítí a portálu TIA Portal - snižuje složitost instalace a zajišťuje budoucnost vašeho zařízení pro digitalizaci.

SITRANS P320/P420-8818b0a8-4ce7-4d26-81cc-f4cc1c0dd961

Zjistěte, jak ostatní používají SITRANS P320/P420

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Bezpečná modernizace se SITRANS P320

Firma: Linde plyn

Přesná měření tlaku je rozhodující pro celý proces separace - dvě nádoby, nazývané kolony, vytvářejí tlakový rozdíl, který způsobí, že se dusík oddělí od kyslíku.

de5d2481-a95a-4326-8083-4c26974f90ce - 6122 original

Nejčastější dotazy

Další zdroje a související produkty

Podrobnosti o produktu

Brožura | SITRANS P

Katalogový list | SITRANS P320/P420

Nástroje a soubory ke stažení

SiePortál | SITRANS P320/P420

Databáze obrázků | Fotografie a výkresy produktů

Správce stahování CAx | Údaje CAx

Videa | Procesní instrumentace

Podpora

Online podpora | Všechny produkty

Online podpora | Technické fórum

Online podpora | Vytvořit novou žádost o podporu