Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SITRANS TH320/TH420?

SITRANS TH320 a TH420, navržené pro montáž na hlavu, kombinují univerzální vstup snímače, snadné uvedení do provozu a bezproblémové připojení. TH320 efektivně pokrývá základní aplikace HART, zatímco TH420 přidává provoz se dvěma vstupy, detekci driftu a komunikaci HART nebo PROFIBUS PA pro vyšší dostupnost. Verze pro prostředí s nebezpečím výbuchu a aplikace související s bezpečností podporují použití v náročných zařízeních.

Klíčové výhody

Vyhněte se výpadkům díky automatickému zálohování senzorů

Pro aplikace s vysokou dostupností udržuje SITRANS TH420 měření v chodu i v případě selhání jednoho senzoru. Jeho design se dvěma vstupy se zálohováním za provozu se automaticky přepne na druhý senzor a udržuje nepřetržitou viditelnost procesu.

Rychlejší uvedení do provozu a výměna zařízení

Konfigurace pomocí HART nebo PROFIBUS PA, uložená data parametrů a praktické servisní funkce zkracují dobu nastavení a zjednodušují výměnu. To snižuje úsilí při uvádění do provozu a rychlejší uvedení měřicích bodů do provozu.

Zlepšete přesnost a plánování údržby

Pokročilá diagnostika a u SITRANS TH420 detekce posunu senzoru pomáhají včas identifikovat problémy se senzory. V kombinaci s čalouněním snímače pro přesné přizpůsobení to podporuje rychlejší kalibraci a cílenější údržbu.

Klíčové detaily

Vstup

Odporové teploměry, termočlánky, snímače odporového typu, zdroje stejnosměrného napětí

Výstup

4... 20mA (SITRANS TH320), HART (SITRANS TH320/420), Profibus PA (SITRANS TH420)

Rozsah provozních teplot

Standardní: -50... +85 °C (-58... +185 °F); SIL: -40... +80 °C (-40... +176 °F)

Certifikáty/schválení

ATEX, IECEx, FM, CSA; EAceX, NEPSI, Inmetro; certifikace SIL 2/3 (pouze HART)

Použitelnost/bezpečnost

Hardwarová a softwarová ochrana proti zápisu; měření proudu nepřerušitelného smyčky pro testy; zálohování alarmu pomocí chybového proudu 21mA

Přesnost/stabilita

Špičková přesnost vstupu pro Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C; Stabilita: +/- 0,05 °C (1 rok) nebo +/- 0,18 °C (5 let); 2x 4vodičové připojení RTD (TH420)

Vybrané funkce

Nejčastější dotazy

Další zdroje a související produkty

Nástroje a soubory ke stažení

Podpora

Online podpora | Všechny produkty

Online podpora | Technické fórum

Online podpora | Vytvořit novou žádost o podporu