Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč právě Contactors?

SIRIUS contactors se používají pro řízení elektrických pohonů a motorů. Jejich robustnost a spolehlivost kontaktů zajišťují spolehlivé přepínání, což umožňuje kompaktní konstrukce rozvaděčů. SIRIUS nabízí nejkomplexnější portfolio na trhu pro přechod na jakoukoli aplikaci.

Portfolio SIRIUS contactors zahrnuje:

  • Výkonové stykače pro motory
  • SIRIUS 3RT
  • SIRIUS 3RT12 a 3TF6
  • SIRIUS 3RT25
  • Kontaktory s certifikovaným vstupem F-PLC
  • Rozsah výkonu 18,5 kW až 55 kW
  • Rozsah výkonu 55 kW až 250 kW
  • Kontaktory pro ostatní zatížení
  • SIRIUS 3RT.3
  • SIRIUS 3RT.4
  • SIRIUS 3RT26
  • Stykače relé a miniaturní stykače
  • SIRIUS 3RH2
  • 3TG10 výkonová relé/miniaturní stykače
  • Kombinace stykačů
  • Sestavy stykačů pro hvězda-delta
  • Sestavy reverzního stykače

Klíčové výhody

Ušetřete místo

SIRIUS contactors umožňují kompaktní rozvaděče s vysokou hustotou balení. Ve velikostech S00 až S3 mají stykače dokonce integrované pomocné spínače do skříně.

Snadná implementace rozšíření

S integrovanou řadou příslušenství pro velikosti S00 až S3 a S6 až S12 lze bez velkého úsilí implementovat individuální rozšíření funkcí.

Zvyšte spolehlivost

Díky své extrémní robustnosti a vynikající spolehlivosti kontaktů se naše stykače přepínají spolehlivě a spolehlivě.

Doporučené možnosti