Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč vřeteno SINAMICS S200 a servosystém SIMOTICS M-1PH3 Pro?

Vřeteno SINAMICS S200 a servosystém 1PH3 Pro poskytuje standardizované, stabilní a zjednodušené řešení pro průmyslovou automatizaci a obrábění. Kombinuje servo převodník, vřetenový motor a připojovací kabel a bezchybně se integruje s SINUMERIK 828D Smart a SIMATIC HMI, čímž eliminuje úsilí o integraci. S PROFINET IRT, 21bitovým kódováním a 200% přetížením zajišťuje přesný, výkonný a produktivní provoz připravený pro Průmysl 4.0.

Na tmavě modrošedém pozadí se objeví šedý řídicí modul s tlačítky, spínači nebo indikátory, kruhová mechanická součást, zelené a oranžové stočené trubky nebo kabely a zelené čtvercové ložisko „Next Generation“.
Icon Experience

Standardizované

Standardizace pomáhá poskytovat předem dodávané řešení, optimalizovanou rovnováhu mezi cenou a kvalitou a zároveň šetří úsilí při instalaci, integraci a výměně.

Stabilní

Umožňuje vysoce přesné zpracování, splňuje požadavky různých aplikačních scénářů, zvyšuje efektivitu výroby a snižuje prostoje.

Jednoduchost

Zjednodušený provoz s vestavěnou bezpečností, zabezpečením, snadným používáním a digitalizací. Tato snadná a moudrá volba zkracuje dobu uvedení na trh.

Síťové napětí a rozsah výkonu

3AC 380... 480 V: 3,7 ~ 15 kW

Řídicí rozhraní

4 DI (2 rychlé DI), 2 DO

Komunikační protokoly

Profinet RT/IRT (250us), MRP/MRDP

Maximální rychlost motoru

Až 12000 ot./min

Úroveň EMC

Úroveň C2 EMC

Bezpečnostní funkce

STO přes terminál, SIL3/PLe

Vybrané funkce

Servosystém vřetena připravený k použití

Standardizované řešení serva vřetena zjednodušuje provoz díky předem připravenému konceptu připravenému k použití. Bezproblémová integrace s SINUMERIK 828D Smart minimalizuje technické úsilí a zároveň umožňuje synchronizovanou přesnost prostřednictvím PROFINET IRT. Snadná výměna kabelů, snímačů a ventilátorů snižuje údržbu. Jeho kompaktní design šetří prostor skříně a snižuje náklady a poskytuje poměr kvality i ceny a výkonu.

Servosystém SINAMICS S200 Vřeteno 1PH3 PRO_USP_Standardizovaný

Navrženo pro přesnost a spolehlivost

Navrženo pro stabilní a vysoce výkonný provoz s 21bitovým kodérem, schopností přetížení 200% a ultrarychlými řídicími cykly 125 µs. Přesný výkon je udržován až do 12 000 ot/min. Dodržování předpisů C2 EMC minimalizuje rušení, zatímco motory s krytím IP56 a kovové konektory zajišťují odolnost. Hladký točivý moment při nízkých otáčkách snižuje vibrace, teplo a opotřebení a poskytuje spolehlivý výkon a dlouhodobou hodnotu.

Servosystém SINAMICS S200 Vřeteno 1PH3 PRO_USP_Stable

Bezpečné, připojené a snadno ovladatelné

Servo systém zjednodušuje provoz bez ohrožení bezpečnosti nebo výkonu a integruje STO/SS1-t (SIL 3/PL e), ProfiSafe, UMAC a Cybersecurity pro ochranu personálu, strojů a dat. Kompatibilita s univerzálními panely, automatické ladění jedním tlačítkem a uvedení do provozu Startdrive snižují námahu na nastavení. Nízkohlučný provoz zvyšuje pohodlí, zatímco konektivita OPC UA umožňuje integraci IIoT a rychlejší uvedení na trh.

Vřeteno SINAMICS S200 1PH3 PRO_USP_Simplified