Aplikace čerpadel, ventilátorů a kompresorů musí běžet efektivně, spolehlivě a nepřetržitě, a to i v náročných prostředích. SINAMICS G210X pomáhá snížit technické úsilí, zjednodušit integraci systému a zajistit spolehlivý a optimalizovaný provoz v široké škále aplikací infrastruktury.
Proč SINAMICS G210X?

Efektivní
Optimalizujte spotřebu energie a provozní náklady díky dynamickému výkonu pohonu a podpoře vysoce účinných motorů. Bezproblémová integrace do TIA Portal a integrovaný webový server zjednodušuje projektování a uvedení do provozu.

Spolehlivý
Zajistěte stabilní provoz v náročných prostředích díky variantám IP20/IP55, povrchové úpravě 3C3, integrovanému EMC filtru a stejnosměrné tlumivce. Chraňte svůj stroj bezpečnostními funkcemi, jako jsou STO a SS1, a konceptem redundance systému S2.

Připraveno pro aplikaci
Zjednodušte návrh systému díky vestavěným funkcím čerpadla a ventilátoru, jako je regulace PID a odstraňování trhlin. Flexibilní komunikační rozhraní umožňují bezproblémovou integraci do široké škály aplikací čerpadel a ventilátorů.
Klíčové detaily
SINAMICS G210X IP20 | SINAMICS G210X IP55 | |
|---|---|---|
Napájecí napětí/výkon kW (hp) | 1,1... 55 kW (1,5 — 75 k) | 1,1... 55 kW (1,5 — 75 k) |
Režimy ovládání | V/f, řízení toku proudu (FCC) | V/f, řízení toku proudu (FCC) |
Okolní teplota | —20 °C až 60 °C | —20 °C až 50 °C |
Komunikace | OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP | OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP |
Nástroje pro uvedení do provozu | Webový server, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5“ | Webový server, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5“ |
Doporučené motory | Indukční motory, synchronní reluktanční motory, motory s permanentními magnety | Indukční motory, synchronní reluktanční motory, motory s permanentními magnety |
Vybrané funkce
Zjednodušené inženýrství
Integrace TIA Portal a integrovaný webový server SINAMICS usnadňují nastavení, uvedení do provozu a inženýrství. To pomáhá snížit úsilí, urychlit nasazení a zjednodušuje každodenní práci pro inženýrství.

Vyrobeno pro náročná prostředí
Varianty IP20 a IP55 podporují různé potřeby instalace, zatímco povrchová úprava 3C3 pomáhá pohonu pracovat v náročných podmínkách. Integrovaný filtr EMC, tlumivka DC-Link, STO a SS1 podporují stabilní provoz a pomáhají chránit vaši aplikaci.

Bezproblémová integrace systému
SINAMICS G210X podporuje bezproblémovou integraci do různých automatizačních architektur prostřednictvím flexibilní komunikace, jako jsou PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU/TCP, EtherNet/IP. Může být také integrován do konceptů redundance PROFINET S2, což usnadňuje a spolehlivě připojuje pohon k řídicím systémům vyšší úrovně a celým infrastrukturním systémům.
Efektivní provoz
Podporuje vysoce účinné motory IE4 a IE5, jako jsou ASM, SRM a PEM* pro optimalizaci spotřeby energie. Integrované aplikační funkce, včetně režimu ECO a optimalizovaného chování pohonu čerpadel, ventilátorů a kompresorů, zajišťují stabilní provoz s optimalizovanou spotřebou energie.
* ASM - asynchronní motor, SRM - synchronní reluktanční motor, PEM = motor s permanentním magnetem

Připraveno pro aplikace čerpadel a ventilátorů
Vestavěné funkce, jako je regulace PID a odtržení, podporují typické aplikace čerpadel, ventilátorů a kompresorů. To pomáhá zjednodušit návrh systému a urychluje implementaci ve vodě, HVAC a všech ostatních aplikacích infrastruktury.


SINAMICS G210X ve vodě
Od zavlažovacích systémů, čistíren vody a odpadních vod až po odsolovací zařízení se G210X používá k řízení čerpadel, ventilátorů a kompresorů napříč klíčovými vodními procesy. Vestavěné funkce, jako je odtržení a režim plnění potrubí, podporují stabilní provoz a pomáhají přizpůsobit pohon různým procesním požadavkům.
Další zdroje
Katalogy a brožury
Katalog D 36.5 | Převodníky pro jednoosé pohony
Online katalog | portál SiePortal
Brožura | SINAMICS G210X
Brožura | Řízení aplikací nové generace