Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SINAMICS G210C?

SINAMICS G210C představuje novou generaci pohonných technologií. SINAMICS G210C spojuje kompaktní design, silný výkon a pokročilou bezpečnost v jednom řešení správné velikosti. Je navržen pro výrobce OEM, kteří potřebují více než standardní pohon, a nabízí cílenou schopnost přetížení, integrovanou bezpečnost a jednoduché inženýrství pro moderní aplikace s nepřetržitým pohybem.

Pohon Siemens SINAMICS G120C na tmavě modrém pozadí se štítky „Compact“, „Performant“ a „Safe“.
SINAMICS G210C Kompaktní ikona

Kompaktní

SINAMICS G210C zajišťuje větší kapacitu na menším prostoru. Jeho konstrukce správné velikosti snižuje požadavky na skříň, technické úsilí a náklady, což z něj činí ideální volbu pro kompaktní stroje.

SINAMICS G210C Performance Ikona

Performance

SINAMICS G210C poskytuje silný točivý moment, když je to nejdůležitější. Díky schopnosti krátkodobého přetížení až 200% zvládne náročné starty a špičky zatížení a zároveň zabraňuje zbytečnému nadměrnému rozměru pohonu.

SINAMICS G210C Bezpečná ikona

Bezpečný

Integrujte pokročilou bezpečnost bez složitosti celé platformy. ProfiSafe a rozšířené bezpečnostní funkce pomáhají splňovat moderní bezpečnostní požadavky a zároveň zajišťují jednoduchou konstrukci a provoz.

Rozsah napětí/Výkon

3AC 200—240 V: 0,37-4 kW | 3AC 380-480 V: 0,55-7,5 kW

Ochrana

IP20/UL otevřený typ

Výkon

Možnost přetížení až 200% pro náročné starty a špičky zatížení.

Bezpečnost

STO, SS1-t, ProfiSafe a Safety Integrated Extended

Komunikace

PROFINET, PROFIsafe, ProfiEnergy

Inženýrství

Integrace TIA Portal, integrovaný webový server a bezdrátový přístup

Vybrané funkce

Více možností na menším prostoru

SINAMICS G210C se vyznačuje ultrakompaktním designem s rozměry rámu od 50 × 171 × 170 mm a montáží vedle sebe s roztečí pouze 3 mm pro maximální využití skříně. Integrované EMC filtry a brzdové vrtulníky snižují náklady na komponenty, zapojení a montáž. Navzdory kompaktním rozměrům poskytuje G210C až 200% schopnost přetížení při náročných startech a špičkách zatížení.

SINAMICS G210C - Kompaktní konstrukce

Pokročilá bezpečnost bez složitosti

SINAMICS G210C kombinuje pokročilou bezpečnost, robustní design a kybernetickou bezpečnost v kompaktním rozměru. Povlak 3C2, shoda s C2 EMC a nezávislý vzduchový kanál podporují spolehlivý provoz v náročných prostředích. Bezpečnost Integrované funkce zahrnují STO a SS1-t až SIL 3/PLE/Cat 4, s volitelnými bezpečnostními funkcemi bez kodéru. UMAC a IEC 62443-4-2 Security Level 2 chrání uživatele, stroje a data.

SINAMICS G210C - Bezpečnost a zabezpečení

Správná velikost výkonu pro náročné požadavky

SINAMICS G210C podporuje vysoce účinné motory IE4/IE5 (ASM, PMSM, SRM) pro minimalizaci ztrát a maximalizaci výkonu. Nezávislé chlazení vzduchového potrubí udržuje tepelnou účinnost, zatímco schopnost přetížení až 200% /3 s a 150% /57 s zvládá náročné špičky zatížení. Bezpečnost Integrované funkce doplňují jeho silný výkon a pomáhají výrobcům OEM bezpečně a spolehlivě dosáhnout ambiciózních cílů v oblasti produktivity.

SINAMICS G210C - Výkon

Intuitivní uvedení do provozu a provoz

Intuitivní uvedení do provozu a diagnostika snižují technickou náročnost a složitost nastavení. Vícejazyčné LCD panely SDI Lite a SDI Pro 5,5" zjednodušují provoz, zatímco inteligentní adaptér umožňuje bezdrátové uvedení do provozu. Startdrive v TIA Portal, podpora webových serverů, DCC a bezproblémová integrace do portfolia SINAMICS zajišťují efektivní provoz pohonu a rychlé nasazení v kompaktních konstrukcích strojů.

SINAMICS G210C - Uvedení do provozu a diagnostika

Flexibilní nasazení

SINAMICS G210C podporuje PROFINET pro spolehlivou komunikaci v reálném čase. Bezproblémová integrace s PLC a HMI SIMATIC vytváří jednotnou architekturu, která eliminuje konverzi protokolů, zjednodušuje diagnostiku a snižuje technické úsilí. Koncept jedné sítě zjednodušuje návrh, urychluje uvedení do provozu, zvyšuje transparentnost a umožňuje efektivní integraci do stávajících výrobních systémů.

SINAMICS G210C - ProfiSafe přes PROFINET a bezproblémová integrace

Zjistěte, jak ostatní používají SINAMICS G210C

Select...

SINAMICS G210C v baleném spotřebním zboží

Udržujte vysokou produktivitu a spolehlivý provoz v náročných prostředích zpracování a balení. SINAMICS G210C pohání dopravníky, míchačky, čerpadla a ventilátory se silnou schopností přetížení, integrovanou bezpečností a bezproblémovou integrací TIA Portal. Jeho kompaktní konstrukce, podpora vysoce účinných motorů a přímočará konstrukce pomáhají výrobcům OEM zlepšit výkon stroje při zachování složitosti pod kontrolou.

F&B Vizuální různé spotřební balené zboží

Nejčastější dotazy