Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SINAMICS G200?

Společnost SINAMICS G200, která je součástí nové generace portfolia SINAMICS, nově definuje snadné použití, hodnotu a spolehlivost pro standardní průmyslové aplikace, jako jsou čerpadla, ventilátory a dopravníky. Zjednodušuje pracovní postupy, umožňuje intuitivní uvedení do provozu prostřednictvím TIA Portal a webového serveru a maximalizuje prostor skříně. Podpora motoru IE4/IE5 a integrované komponenty snižují spotřebu energie, zatímco bezpečnost, zabezpečení a globální certifikace zajišťují spolehlivý provoz.

Zelená nebo šedozelená ruka sedí pod zakřivenou značkou na tmavém pozadí.

Snadné

Zjednodušte celý pracovní postup, od počátečního výběru a snadného nastavení až po intuitivní každodenní provoz. Dosáhněte technické efektivity pomocí pohonu navrženého pro jednoduchou integraci a uživatelsky přívětivé ovládání.

SINAMIC G200 USPs Wise 4

Moudrý

Provádějte chytré investice, které přinášejí trvalou hodnotu. Optimalizujte provoz díky optimalizaci energie v režimu ECO, prostorově úspornému designu a bezproblémové integraci systému, čímž zajistíte nižší provozní náklady.

Zaškrtnutí sedí uvnitř štítu.

Spolehlivý

Zajistěte bezpečný a nepřetržitý výkon v drsných podmínkách. Robustní konstrukce, integrovaná bezpečnost a kybernetická bezpečnost a globální podpora chrání provozní integritu, snižují prostoje a zajišťují spolehlivý provoz.

Napájecí napětí/rozsah výkonu

3 střídavý proud 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 4 kW
3 střídavý proud 380... 480 V, - 20%/+10%: 0,55 - 11 kW

Stupeň ochrany

IP20

Podporované typy motorů

Asynchronní (ASM), synchronní motory s permanentními magnety (PMSM) a synchronní reluktance (SRM)

Režim ovládání

U/f, FCC, ECO, vektorové řízení (rychlost) bez kodéru

Komunikace Protokoly

PROFINET

Bezpečnostní funkce

Integrované: Bezpečné vypnutí točivého momentu (STO), Bezpečné zastavení 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, kat. 4 přes svorky

Vybrané funkce

Snadné uvedení do provozu a provoz

Intuitivní uvedení do provozu a diagnostika snižují složitost nastavení a technické úsilí. Vícejazyčné LCD panely SDI Lite a SDI Pro zajišťují snadnou obsluhu, zatímco inteligentní adaptér umožňuje vzdálené uvedení do provozu Wi-Fi. Startdrive v TIA Portal, podpora webových serverů, DCC a portfolio SINAMICS nové generace poskytují konzistentní a efektivní provoz disků.

SINAMICS G200 Snadná diagnostika uvedení do provozu pro webovou stránku

Bezproblémová integrace — jedna síť pro celý závod

SINAMICS G200 podporuje PROFINET a EtherNet/IP pro spolehlivou komunikaci v reálném čase. Integrace s PLC a HMI SIMATIC vytváří jednotnou architekturu, která odstraňuje konverzi protokolů, zjednodušuje diagnostiku a snižuje technické úsilí. Koncept jedné sítě zjednodušuje návrh, urychluje uvedení do provozu, zvyšuje transparentnost, snižuje náklady na údržbu a podporuje škálovatelnou výrobu.

SINAMICS G200 Bezproblémová integracepro webové stránky

Úspora energie - operace s nízkou spotřebou

SINAMICS G200 podporuje ultra vysoce účinné motory IE4/IE5, včetně typů ASM, PMSM a SRM, což umožňuje nižší spotřebu energie. Režim ECO automaticky upravuje napětí a tok podle podmínek zatížení v reálném čase, čímž snižuje energetické ztráty během částečného a volnoběžného provozu při zachování spolehlivého výkonu.

SINAMICS G200 Úspora energie pro webové stránky

Kompaktní design a optimalizace prostoru

SINAMICS G200 se vyznačuje prostorově optimalizovaným designem s minimální šířkou 50 mm a montáží vedle sebe s roztečí pouze 3 mm pro maximální využití skříně. Integrovaný filtr EMC a brzdový vrtulník redukují vnější součásti a zjednodušují zapojení a montáž. Kompaktní konstrukce snižuje celkové náklady na vlastnictví, urychluje uvedení do provozu a udržuje vysoký výkon stroje.

SINAMICS G200 Kompaktní design Úspora zdrojů pro webové stránky

Robustní, bezpečné a zabezpečené

SINAMICS G200 zajišťuje spolehlivý provoz v drsném prostředí. 3C2 povlak chrání desky plošných spojů před prachem, vlhkostí a korozí, zatímco C3 EMC zlepšuje odolnost proti rušení. Nezávislé vzduchové potrubí zabraňuje přehřátí a prodlužuje životnost. Integrované STO, SS1-t, UMAC a kybernetická bezpečnost chrání personál, zařízení a data pro bezpečný a stabilní provoz s minimálními prostoji.

SINAMICS G200 Safety Security pro webové stránky

Zjistěte, jak ostatní používají SINAMICS G200

Select...

SINAMICS G200 ve spotřebním baleném zboží

SINAMICS G200 vyhovuje průmyslu spotřebního baleného zboží (CPG) s vysokou spolehlivostí, komunikací PROFINET, snadným uvedením do provozu a bezproblémovou integrací TIA. Efektivně pohání dopravníky, ventilátory, čerpadla a míchačky používané při zpracování a balení. Standardizovaný design, integrovaná bezpečnost, energeticky úsporný provoz s podporou motorů IE4/IE5 a připojení k webovým serverům zjednodušují nasazení a řešení různých aplikací v rychle se měnícím odvětví CPG.

Tovární grafika: lahve „SODA“ a „MILK“, zabalená tyčinka s textem začínajícím „DARK CHOCOLATE“, na tmavě modré barvě.

Nejčastější dotazy

Další zdroje a související produkty

Katalogy a brožury

Katalog D 36.4 | Převodníky pro jednoosé pohony

Online katalog | portál SiePortal

Brožura | SINAMICS G200

Brožura | Řízení aplikací nové generace