Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč právě SIMATIC ET 200eco PN?

SIMATIC ET 200eco PN je kompaktní blok I/O s připojením PROFINET se stupněm krytí IP65/IP67 pro bezskříňovou instalaci přímo na stroj. Specializované a plně utěsněné zinkové tlakové pouzdro vám zaručuje ideální ochranu i v náročných podmínkách prostředí a teplotách od -40° do +60° C. Je mechanicky velmi robustní a odolný vůči vibracím, prachu, oleji nebo vlhkosti, a proto je vhodný i pro venkovní použití. Díky schválení ATEX lze přístroj ET 200eco PN používat také v oblastech s nebezpečím výbuchu až do zóny 2.

Klíčové výhody

Získejte flexibilitu

SIMATIC ET 200eco PN nabízí flexibilní konfiguraci a jednoduchou instalaci. Integrovaný 2-portový přepínač umožňuje integraci linkové topologie. Konektory M12-L zjednodušují napájení díky vyšší proudové kapacitě a prodlouženému dosahu kabelu.

Získejte flexibilitu

SIMATIC ET 200eco PN je obzvláště kompaktní. Díky praktickému tvaru pouzdra lze zařízení namontovat čelně nebo otočit o 90 stupňů do strany pro optimální využití prostoru.

Získejte flexibilitu

Zinkové pouzdro s krytím IP65/67 a IP69K je vhodné pro použití v náročných okolních podmínkách a teplotách -40 °C až +60 °C. Maximální odolnost proti vibracím, prachu, oleji a vlhkosti zajišťuje dlouhou životnost.

DOPORUČENÉ MOŽNOSTI

Přehled nových funkcí SIMATIC ET 200eco PN

Začínáme