Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Stáhněte si produktovou brožuru zde

Další informace o funkcích a možnostech tohoto produktu.

Proč právě SENTRON 3WT Smart ACB?

Jako klíčové ochranné zařízení v systémech distribuce energie je vzduchový jistič 3WT dlouhodobě důvěryhodný a oblíbený uživateli pro svou vynikající kvalitu a ultra vysokou spolehlivost. Nyní, tento vysoce očekávaný produkt zahájil zbrusu nový inteligentní upgrade.

Inteligentní vzduchový jistič 3WT zdědil klasický design a zároveň integruje řadu špičkových digitálních technologií.

Vybaveno novou elektronickou platformou

Inteligentní vzduchový jistič 3WT je vybaven novou elektronickou platformou, která plně řeší potřeby digitální distribuce energie. Vyznačuje se jedinečným dvoučipovým designem, který dále zvyšuje provozní bezpečnost.

Integruje silnější komunikační schopnosti

Jednomodulová duální komunikace podporuje dva protokoly současně, což umožňuje redundantní komunikaci pro složité systémy.

Podporuje vyšší provozní napětí

Se jmenovitým napětím až 1140 V je vhodný pro nové energetické aplikace, jako je fotovoltaika a větrná energie, a poskytuje inteligentní a spolehlivé řešení distribuce energie.

Vybrané funkce

Robustní výkon

Podrobnosti o výkonu zahrnují dvě velikosti rámu, jmenovitý proud: 400—4000A, vypínací kapacita až 85kA a brATED napětí až 1140V. Použijte tyto jističe napříč průmyslovými odvětvími, včetně průmyslu, infrastruktury, stavebnictví, nové energie a dalších.

Sentron-3WT-kapacita-1

Flexibilní konfigurace

Komplexní ochranné funkce zahrnují přetížení, zkrat, okamžitý zkrat a ochranu proti poruchám. Všechny ochrany jsou nastavitelné a lze je zapínat a vypínat.

Sentron-3WT-kapacita-2

Elektronická vypínací jednotka vybavená LCD

Užijte si zobrazení dat a provozního stavu v reálném čase pro efektivní a pohodlný provoz a údržbu.

Sentron-3WT-kapacita-3

Další zdroje

Katalog ke stažení