Navrhujte a spravujte komunikační sítě od úrovně řízení až po úroveň správy a umožněte vysokou dostupnost pomocí řízeného přepínače SCALANCE X-400 vrstvy 3.
Průmyslové sítě čelí rostoucím požadavkům a složitým aplikacím. Náš přepínač SCALANCE X-400 řeší tyto problémy mnoha porty, vysokou přenosovou rychlostí a podporou optických a měděných kabelů. Využijte výkon přes Ethernet a gigabitové přenosové rychlosti, které poskytují vysoký výkon pro vaše operace a robustní flexibilitu pro vaši průmyslovou síť:
- Dosáhněte flexibilního nastavení sítě a implementujte náročné aplikace s vysokou hustotou portů a různými možnostmi šířky pásma
- Spolehlivě pracujte v náročných průmyslových prostředích, protože přepínač funguje od -40° do +60°
- Využijte integrované funkce VLAN ke strukturování velkých produkčních sítí a zvyšování efektivity organizace a provozu