Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Santon Circuit Breaker Service B.V. na bázi Santon Circuit Breaker Services

Santon Circuit Breaker Services má ve společnosti Sidunn 20 let zkušeností s návrhem, výrobou a montáží řešení pro dodatečnou montáž<br/>Sidunn má řešení pro téměř každou existující značku a verzi LV ACB.<br/>Sidunn je navržen na principu díry na díru. Jinými slovy: žádné štěrbinové otvory v měděných vodičích, ale 100% vhodné řešení. Tím se vytvoří maximální dosažitelná kontaktní plocha<br/>Sidunn je navržen podle IEC61439 s ohledem na proud, průřez vodiče, zkratový odpor a zvýšení teploty. Zpráva o tom je k dispozici pro každé konkrétní řešení Sidunn.<br/>Použití Sidunn znamená:<br/>Krátká „odstávka“, Osvědčené řešení, Možnost částečné výměny excistního ACB tak<br/>Nižší investice!<br/>

Proč Pro každý ACB s ukončenou životností nový s použitím Sidunn ?

o Santon Circuit Breaker Services má ve společnosti Sidunn 20 let zkušeností s návrhem, výrobou a montáží řešení pro dodatečnou montáž
o Sidunn má řešení pro téměř každou existující značku a verzi nízkonapěťových jističů až po novou ACB.
o Sidunn je navržen na principu díry na díru. Jinými slovy: žádné štěrbinové otvory v měděných vodičích, ale 100% vhodné řešení. Tím se vytvoří maximální dosažitelná kontaktní plocha
o Sidunn je navržen podle IEC61439 s ohledem na proud, průřez vodiče, zkratový odpor a zvýšení teploty. Zpráva o tom je k dispozici pro každé konkrétní řešení Sidunn.
o Se společností Sidunn přicházíme k projektu s řešením na klíč a dokážeme převést jistič s ukončenou životností na aktuální verzi na místě bez jakýchkoli úprav.

To znamená pro koncového uživatele:
o Krátká „doba prostoje“
o Osvědčené řešení
o Možnost částečné výměny jističů namísto zcela nové rozvaděče
o Nižší investice

Řešení Sidunn Retrofit s Siemens 3WA (pohled zepředu)

Výhody

  • Vysoká spolehlivost a zvýšená dostupnost
  • Implementace nového ACB trvá několik hodin místo dnů
  • Díky rychlému inteligentnímu rozvaděči bez nutnosti dalšího místa
  • Udržitelné řešení: výměna pouze ACB namísto celého rozváděče

Vybrané funkce

Projděte si zdroje a související produkty

Předpoklady

Profinet/Modbus TCP komunikace

SENTRON 3WA ACB s elektronickou vypínací jednotkou ETU600