Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Connecting Sensors & Machines to the Cloud na bázi PowTechnology

Společnost PowTechnology je specialistou na inteligentní automatizaci již více než 35 let a partnerem Siemens Measurement Intelligence Solution Solution. Pomohli jsme zákazníkům využít data ze senzorů a strojů do cloudu, abychom zlepšili spolehlivost, výkon a udržitelnost. Portfolio senzorů a přístrojového vybavení Siemens Measurement Intelligence se bezproblémově integruje s bránami PowTechnology „ready to go“, což uživatelům umožňuje shromažďovat data rychle, snadno a nákladově efektivně a usnadňuje holistická řešení specifická pro zákazníka. PowTechnology spojuje OT a IT.

Proč IIoT brány jsou prvním krokem k chytřejšímu provozu?

Získání dat senzorů a strojů do cloudu má pro většinu podniků skryté náklady: čas, zdroje a infrastrukturu, které nemohou ospravedlnit. PowTechnology tyto bariéry odstraňuje. Jako partner Siemens Measurement Intelligence Solution se jejich brány IIoT bezproblémově integrují s portfoliem senzorů MI a přístrojové techniky, s 35 lety zkušeností v oblasti snímání a více než 100 000 nasazeními po celém světě, od prvního zařízení po kompletní instalaci.

IIoT pro inteligentní výrobu, propojení IT s OT

Výhody

  • Snížení plýtvání energií a snižování provozních nákladů začíná vědomím toho, co se skutečně děje v celém procesu. Živá data nahrazují reaktivní odhady, bez nutnosti dalšího počtu zaměstnanců nebo kapitálových investic k provedení přechodu.
  • Nepřetržité monitorování s konfigurovatelnými výstrahami označuje problémy před tím, než se stanou poruchami. Týmy údržby reagují spíše na skutečné podmínky než na pevné plány, čímž snižují jak neplánované prostoje, tak zbytečné náklady na servis.
  • Automatizovaná data senzorů nahrazují časově náročné manuální náboje. Zaměstnanci jsou osvobozeni od procházek schránky a zpožděných hlášení, přesměrováni na úkoly s vyšší hodnotou, zatímco systém poskytuje přesná a nepřetržitá procesní data.
  • Úrovně, toky a kritické procesní prahové hodnoty jsou průběžně sledovány, takže operace jsou v rámci regulačních limitů. Včasná upozornění umožňují zásah dříve, než dojde k incidentu v oblasti životního prostředí nebo dodržování předpisů.
  • Začněte s jediným připojeným datem a škálujte jej na celopodnikové nasazení provozním tempem. Řešení PowTechnology rostou bez přestavby toho, co již existuje, a přidávají senzory, stroje a cloudové integrace, jak se provoz rozšiřuje.

Vybrané funkce

Case Study

Solární panel na kovovém plotu

Eliminace vyčerpání ve více než 100 zemědělských nádržích na kejdu

AWSM Farming spravuje více než 100 kalových nádrží. Ruční zpoždění způsobovalo riziko vyčerpání, přeplnění a kontaminace. Monitorování solárního IIoT vyřešilo všechny tři. Data nyní směruje flotilu tankerů s 60 vozidly.

Často kladené otázky