Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Minimizing energy costs for SIEMENS operating facilities na bázi Oxoia

Oxoia je softwarová platforma poháněná umělou inteligencí, která snižuje náklady na energii a emise CO2 v komerčních, speciálních a smíšených budovách. Platforma se připojuje ke stávající automatizaci budov Siemens a využívá umělou inteligenci ke korelaci dat senzorů, obsazenosti, vnitřního klimatu a počasí, poté automaticky upraví provoz HVAC nebo poskytuje správcům zařízení prioritní doporučení.
Společnost Oxoia, která je nasazena ve více než 100 budovách, přináší ověřené úspory energie až 35% s typickou dobou návratnosti 12 měsíců. Není nutná žádná výměna hardwaru, instalace je dokončena do jednoho dne. Platforma je k dispozici také jako řešení white label pro servisní partnery.

Proč Proč budovy stále plýtvají energií a co to stojí?

Manažeři budov a majitelé budov čelí rostoucím nákladům na energii a cílům CO2 s omezenými zdroji. Oxoia to řeší připojením ke stávajícím systémům automatizace budov Siemens a pomocí umělé inteligence ke korelaci dat senzorů, obsazenosti a počasí a poté automaticky upraví provoz HVAC. Společnost Oxoia, která je nasazena ve více než 100 budovách, přináší ověřené úspory energie až 35%.

Neobdržel žádnou odpověď

Výhody

  • Rychlé nasazení: Instalace do jednoho dne, kompatibilní s jakýmkoli stávajícím systémem HVAC. Operace nejsou během nastavení přerušovány.
  • Rychlé úspory: Snížení energie je měřitelné během prvních týdnů po instalaci.
  • Žádná počáteční investice: Veškerý hardware je poskytován a účtován jako roční předplatné. Žádný nákup, není nutná žádná výměna stávajícího vybavení.
  • Klima v místnosti: Provoz budovy je optimalizován při zachování stabilních nebo zlepšených klimatických podmínek v místnosti podle cílů definovaných zákazníkem.
  • Rychlá návratnost investic: Na základě referenčních projektů se investice amortizuje za méně než 12 měsíců prostřednictvím přímých úspor energie.

Vybrané funkce

Case Study

Neobdržel žádnou odpověď

Úspory energie až 35% ověřeny v projektech

Oxoia je nasazena ve více než 100 budovách s ověřenými úsporami až 35%. Referenční projekty zahrnují kanceláře, školy, sportovní haly, hotely a maloobchodní nemovitosti.

Typy použití ve skutečném světě

Select...
Neobdržel žádnou odpověď

Minimalizace provozních nákladů komerčních budov

Oxoia se připojuje ke stávajícím systémům Siemens a identifikuje neefektivnosti, jako je současné vytápění a chlazení nebo nadměrné větrání. Manažeři zařízení dostávají prioritní doporučení nebo nechávají systém fungovat automaticky.

Často kladené otázky

Projděte si zdroje a související produkty

Další informace a zdroje

Předpoklady

Kompatibilní s automatizací budov Siemens (např. Desigo CC/Connect Box)

Centrální systém HVAC (topení, větrání, chlazení nebo teplá voda)