Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč NX X Manufacturing CAM Premium?

NX X Manufacturing CAM Premium je nejkomplexnější balíček stavící na produktu Advanced. Zahrnuje simultánní pětiosé frézování a rotační obrábění spolu s možností tříosého a 2,5osého frézování, soustružení a sondování na stroji.

Klíčové vlastnosti

5osé frézování: Nejnovější strategie dráhy nástrojů umožňují přesné řízení operací, což umožňuje efektivní a bezpečné obrábění složitých součástí na víceosých strojích s číselným řízením (CNC) v jediném nastavení. Využijte 5osé vysokorychlostní adaptivní hrubování, které výrazně zkracuje dobu obrábění a zvyšuje celkovou efektivitu. Dosáhněte vynikajících povrchových úprav pomocí dokončování vodicích křivek, což zajišťuje přesnost vašich obrobků. Využijte řezání třísek pro využití celé délky drážky a optimalizujte jak úběr materiálu, tak životnost nástroje. Aplikujte techniky frézování trubek pro přesné obrábění dutých a úzkých prvků. Vizualizujte charakteristiky dráhy nástroje, včetně úhlů vedení, poloh otočných os a rychlostí, abyste udrželi lepší kontrolu a přesnost v průběhu celého procesu.

Správa dat: získat přístup ke správě dat CAM a umožnit správu cloudových souborů, včetně přihlášení a odhlášení výrobních souborů a kontroly revizí. Prozkoumejte funkce, které pomáhají identifikovat závislosti mezi konstrukčními částmi a nastaveními CAM, zatímco integrovaná diskusní vlákna a přiřazení úkolů podporují mezifunkční spolupráci mezi designéry a výrobci.

Rotační obrábění: Optimalizujte čtyřosé frézovací operace s minimálním vstupem a zefektivněte proces obrábění pro efektivitu. Implementujte pokročilé ovládací prvky pro přesné řízení posuvu kontaktu nástroje a hustoty bodů, což vede k lepším výsledkům obrábění. Automatizujte zbytkové frézování, abyste zajistili efektivní obrábění jakéhokoli neřezaného materiálu.

Tříosé frézování: Zrychlete CNC obrábění pomocí 3D adaptivního hrubování, čímž se zkracují celkové doby cyklu. Automatizujte zbytkové frézování pro podporu vícestupňového hrubování a zajistěte, aby žádný materiál nezůstal neřezaný. Ovládejte oblasti řezu s přesností pomocí pokročilých metod, čímž se zvyšuje přesnost strategií obrábění. Využijte strategie hladkého dokončování, abyste dosáhli vysoce kvalitní povrchové úpravy.

2,5-osé frézování: Stroj s objemovým frézováním umožňuje rychlejší programování hranolových dílů a obrábění založené na prvcích automatizuje programování. Strategie vysokorychlostního obrábění mohou zkrátit dobu obrábění až o 60% a programování více dílů zvyšuje produktivitu.

Soustružení: Efektivně obrábějte válcové díly na soustruzích s jedním a dvojitým vřetenem pomocí komplexních možností soustružení. Strategie hrubování zahrnují operace čelního, soustružení, zpětného soustružení, vrtání a podřezání, zatímco dokončovací techniky zahrnují strategie vícenásobného průchodu a obrábění. Vytváření děr zahrnuje bodové, vrtací, klování, třískování, vrtání a závitníky, přičemž zapichování nabízí flexibilní řízení sledovacího bodu a závitování pro vnější a vnitřní průměry.

Metriky výroby jsou založeny na interním zkušebním obrábění nebo interních srovnávacích studiích.

3D vykreslení obráběcího stroje navrženého v řešení NX

Výhody NX Manufacturing CAM:

  • Program s využitím pokročilých CAM nástrojů přizpůsobených vašim specifickým výrobním potřebám
  • Snižte počáteční náklady a zefektivněte nasazení pomocí cloudové technologie
  • Zvyšte produktivitu díky špičkovým možnostem CNC programování
  • Zlepšete spolupráci mezi zúčastněnými stranami pomocí cloudových řešení
  • Rozšiřte funkčnost svých řešení pomocí Value Based Licensing

Přizpůsobitelné řešení

Rozšiřte funkce pomocí NX X Manufacturing Value Based Licensing pro konfiguraci a přizpůsobení vašich řešení, včetně:

  • Pokročilé nástroje pro modelování
  • Specializované možnosti obrábění
  • Simulace řízená G-kódem
  • Moderní řešení postprocesingu

Funkce NX Manufacturing CAM Premium

Pokročilé možnosti pro obrábění složitých komponent

Mohammed S., programový manažer, společnost na středním trhu

Vynikající pro 3D výpočty a tvorbu drah nástrojů

Ověřený uživatel ve výrobě, Zákazník pro malé firmy

Výjimečná přesnost a flexibilita při složitém obrábění

Bhimsen T., elektrický supervizor, zákazník středního trhu

Teamcenter Share: cloudová spolupráce

Optimalizujte celý svůj výrobní proces pomocí Teamcenter Share, cloudového řešení nové generace pro spolupráci od společnosti Siemens, které se hladce připojuje k softwaru NX CAM. Bezpečně komunikujte a sdílejte informace s interními a externími zúčastněnými stranami v cloudu.

Propojte konstrukční, výrobní a výrobní týmy, abyste mohli provozovat flexibilnější a efektivnější výrobu.

Vaše předplatné zahrnuje také přístup ke službě Teamcenter Share. Díky funkcím včetně zabezpečeného centrálního úložiště a sdílení na základě e-mailových adres vám Teamcenter Share umožňuje okamžitě, bezpečně a snadno spolupracovat s kolegy, partnery a zákazníky. Bude vám poskytnut účet Enterprise Cloud (ECA), aby administrátoři získali přístup k Teamcenter Share a delegovali další oprávnění.

Kromě hostujících uživatelů získají všichni autorizovaní uživatelé cloudových služeb Teamcenter Share přístup ke školení „Začínáme s Siemens Xcelerator Academy“ (LAAS49000) na portálu Siemens Xcelerator Academy.

Další informace o technologii NX pro výrobu

Zákaznická podpora

Siemens nabízí zákaznickou podporu pro NX a všechny naše produkty.

Blog NX pro výrobu

Držte krok s nejnovějšími zprávami a nejdůležitějšími událostmi NX pro výrobní software na našem blogu.

NX pro výrobní komunitu

Připojte se ke konverzaci nebo získejte odpovědi na všechny vaše otázky týkající se NX pro výrobní software.