NX X Manufacturing CAM Advanced vychází z produktu CAM Standard a zahrnuje pokročilé 3- a 2,5osé frézování, soustružení a sondování na stroji, mimo jiné funkce. Pracovní postupy CAM zjednodušují přípravu a programování složitých dílů s volným tvarem, jako jsou formy a matrice. Výkonné technologie dráhy nástroje umožňují obrábění s vynikající povrchovou úpravou a zároveň zkracují dobu řezu až o 60%.
Klíčové vlastnosti
Tříosé frézování: Vyrobte vysoce kvalitní komponenty s volnými funkcemi pomocí kompletní sady pokročilých programovacích nástrojů pro numerické řízení (NC). 3D adaptivní hrubování může zkrátit dobu obrábění o polovinu. Automatizované frézování do klidu umožňuje vícestupňové hrubování a zvyšuje průchodnost. Metody řízení oblasti řezu poskytují přesnou kontrolu strategií obrábění. Dosáhněte vysoce kvalitní povrchové úpravy pomocí strategií hladkého dokončování, které mohou sledovat přirozený tvar geometrie dílu.
Správa dat: získat přístup ke správě dat CAM a umožnit správu cloudových souborů, včetně přihlášení a odhlášení výrobních souborů a kontroly revizí. Prozkoumejte funkce, které pomáhají identifikovat závislosti mezi konstrukčními částmi a nastaveními CAM, zatímco integrovaná diskusní vlákna a přiřazení úkolů podporují mezifunkční spolupráci mezi designéry a výrobci.
2,5-osé frézování: Stroj s objemovým frézováním umožňuje rychlejší programování hranolových dílů a obrábění založené na prvcích automatizuje programování. Strategie vysokorychlostního obrábění mohou zkrátit dobu obrábění až o 60% a programování více dílů zvyšuje produktivitu.
Soustružení: Efektivní obrábění válcových dílů na soustruzích s jedním a dvojitým vřetenem pomocí komplexních možností soustružení. Strategie hrubování zahrnují operace čelního, soustružení, zpětného soustružení, vrtání a podřezání, zatímco dokončovací techniky zahrnují strategie vícenásobného průchodu a obrábění. Vytváření děr zahrnuje bodové, vrtací, klování, třískování, vrtání a závitníky, přičemž zapichování nabízí flexibilní řízení sledovacího bodu a závitování pro vnější a vnitřní průměry.
Sondování na stroji: Generujte a vizualizujte sondovací cesty. Vytvářejte snímací cykly na stroji pro frézování a soustružení. Použijte výstupní NC kód s integrovaným postprocesorem. Simulujte proces pomocí digitálního dvojčete dílu, sondy a obráběcího stroje. Detekujte variace procesu a upravte parametry obrábění.
Simulace, následné zpracování a dokumentace obchodu: Použijte animaci dráhy nástrojů a postprocesor ke generování G-kódu připraveného pro produkci. Post Hub, cloudová knihovna s více než 1 000 postprocesory, a Post Configurator umožňují modifikaci nebo vytváření nových postprocesorů; tvůrce obráběcích strojů a nástroje pro pracovní instrukce vytvářejí kinematické modely a vyvíjejí asociativní pracovní pokyny.
Metriky výroby jsou založeny na interním zkušebním obrábění nebo interních srovnávacích studiích.
Výhody výroby NX X Manufacturing:
- Programujte díly s volným tvarem pomocí pokročilých CAM nástrojů přizpůsobených vašim specifickým výrobním potřebám
- Snižte počáteční náklady a zefektivněte nasazení pomocí cloudové technologie
- Zvyšte produktivitu díky špičkovým možnostem CNC programování
- Zlepšete spolupráci mezi zúčastněnými stranami pomocí cloudových řešení
- Rozšiřte funkčnost svých řešení pomocí Value Based Licensing
Přizpůsobitelné řešení
Rozšiřte funkce pomocí NX X Manufacturing Value Based Licensing pro konfiguraci a přizpůsobení vašich řešení, včetně:
- Specializované možnosti obrábění
- Simulace řízená G-kódem
- Moderní řešení postprocesingu
- Programování CAM s podporou AI