Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč rozvaděče ALPHA 3200?

Naše rozvodné desky ALPHA 3200 Eco jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky moderní distribuce energie v infrastruktuře budov. Čas projektu je zkrácen díky digitálnímu inženýrství a koncepci modulárního systému. Nabízejí holistická řešení z jediného zdroje a jsou součástí konzistentního systému doplněného o portfolio ochranných, spínacích a měřicích zařízení SENTRON - vše dokonale vhodné pro jejich aplikace a plně kompatibilní.

Nad zelenou základnou stojí velký elektrický rozvaděč s dveřmi a panely, některé otevřené nebo částečně otevřené, jiné zavřené.

Klíčové výhody

Zelená nebo šedozelená ruka podporuje výhonek se stonkem a dvěma listy na pevném tmavě zeleném nebo téměř černém pozadí.

Ušetřete zdroje

V závislosti na konstrukci umožňuje centrálně umístěná přípojnice úsporu materiálu až 30% v mědi ve srovnání se srovnatelnými systémy distribuce energie. Rozvaděče ALPHA 3200 Eco jsou také optimalizovány pro výkon až 3200 A.

Schránka s horním klipem zobrazuje zaškrtnutí na svém pravoúhlém povrchu.

Plánujte snadno

Využijte vyšší bezpečnost plánování díky detailnímu 3D inženýrství. Naše 3D data jsou k dispozici ve více formátech, včetně STEP, BIM a EHRT.

Na pevném zeleném pozadí se protínají dvě symetrické šipky.

Profitujte z flexibility

Rozvaděče ALPHA 3200 Eco poskytují vysokou funkčnost na malém prostoru díky flexibilitě montážních sad ALPHA. Poskytují také certifikace související s aplikacemi.

Klíčové detaily

Systém pro montáž typově testovaného rozvaděče ALPHA 3200 Eco

Ochranný systém (IEC 60529, EN 60529)

IP31, IP54

Jmenovitý proud přípojnice (In)

3 200 A

Jmenovité provozní napětí přípojnice (Ue)

400 V

Jmenovitý špičkový výdržný proud přípojnice (lpk)

165 kA

Jmenovitý krátký výdržný proud přípojnice (Icw)

75 kA, 1 s

Výška

2 000 mm

Hloubka

400 mm/600 mm

Normy a ustanovení

Systém pro instalaci typově testovaného rozvaděče: IEC 61429-1/-2

Forma vnitřního oddělení

Formulář 1 (s dotykovou ochranou)

Vybrané funkce

Váš udržitelnější rozvaděč

Rozvaděče ALPHA 3200 Eco nabízejí oproti klasickým rozvodným systémům značné úspory materiálu: díky centrálně umístěné přípojnici a nesčetným konstrukčním přestávkám vašeho rozvaděče ALPHA 3200 Eco ušetří až 30% mědi. Díky dlouhé životnosti v průměru více než 30 let a jeho opravitelnosti - bez potřeby speciálních nástrojů a všech součástí dostupných jako náhradní díly - těžíte z dlouhé životnosti a snadné údržby. Díky jeho modularitě můžete také upgradovat stávající rozvaděč ALPHA 3200 Eco, jakmile budou k dispozici nové funkce.

Swithboard Alpha 3200 s ikonou EcoTech Profile vedle
Tmavovlasý člověk ovládá otevřený notebook na dřevěném stole; jeho rozhraní zobrazuje graf v řadách a sloupcích.

Digitální plánování se softwarem SIMARIS

Rozvod elektrické energie v moderních budovách musí zajistit spolehlivé napájení, optimalizovat spotřebu energie a snadno se integrovat do automatizace budov. Díky konfiguraci SIMARIS je stále složitější plánování rozvodných desek jednoduché a efektivní. Intuitivní konfigurační software umožňuje konzistentní plánování na jedné platformě. Díky intuitivnímu ovládání a standardizovaným procesům minimalizuje chyby při plánování a výrazně urychluje projektování. S konfigurací SIMARIS můžete rychle a spolehlivě vytvořit rozvaděče vyhovující normám, které splňují všechny požadavky moderní stavební techniky včetně veškeré požadované dokumentace.

Vytvořte digitální dvojče jediným kliknutím

Až dosud bylo generování digitálního dvojče z dat STEP zdlouhavý a složitý proces. Nyní jsme velmi zjednodušili přechod na 3D inženýrství. Díky novému 3D procesoru můžete jedním kliknutím exportovat digitální dvojče vaší rozvodné desky ALPHA 3200 Eco z konfigurace SIMARIS a poté jej exportovat jako soubor STEP přes SIMARIS xchange. Díky své podrobné vizualizaci nabízí digitální dvojče přidanou hodnotu v mnoha oblastech, od plánování po údržbu a rozšíření.

Využijte detailní vizualizace až do posledního šroubu

Kromě rychlé a snadné generování digitálního dvojčete profitujete také z mimořádně vysoké úrovně detailů, které zjednodušují práci ve více aplikacích. Použitím 3D modelu pro plánování závodů a budov, dimenzování měděných dílů, instalace systému a údržbu a rozšiřování: můžete těžit z vysoké přesnosti a omezených chyb a také ušetřit čas a peníze. Kroky procesu také vyžadují méně specializované znalosti, čímž eliminujete práci pro vás jako tvůrce panelů.

Šedá kovová serverová skříň označená „ALPHA“ stojí vedle modelu drátové skříně na tmavě modrém pozadí.
Modré solární panely sedí na nebo nad vyvýšenou venkovní strukturou, se stromy a keři vlevo, budovami a mraky.

Vhodné pro fotovoltaické aplikace

Poptávka po fotovoltaických systémech v Německu rychle roste a více střech přivádí elektřinu do sítě. S rostoucí kapacitou se pro zajištění spolehlivého monitorování a přesného přívodu do sítě stává nezbytným předpokladem bezpečného a odpovídajícího měření v souladu s normami.

Díky integrované měřicí části transformátoru je rozvaděč APLHA 3200 Eco ideální pro aplikace s obnovitelnými zdroji energie — od solární a větrné energie až po decentrální přívod energie. To umožňuje přesná, spolehlivá měření v souladu s mřížkou i při vysokých úrovních výkonu, a tím podporuje rozšíření udržitelnějších energetických infrastruktur.

Výhody:

  • Přesné plánování a implementace v souladu s normami
  • Dobře navržená a bezpečná expanze a zapojení
  • Modulární konfigurace pomocí konfiguračního softwaru SIMARIS

Nejčastější dotazy

Projít si zdroje

Brožura

Brožura | Rozvodné desky ALPHA 3200 Eco

Příručky a katalogy

Manuál | ALPHA 3200 Eco

Cloudová platforma | SIMARIS xchange

Portál SiePortál | ALFA 3200 ECO

Katalog | LV 10 • 2026 — Nízkonapěťová distribuce energie a elektroinstalační technika

Vydejte se na vlastní cestu