Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč ALPHA low-voltage distribution boards?

Modulární nízkonapěťové distribuční desky ALPHA jsou k dispozici ve verzi DIN i NF. Nabízejí řešení pro každý požadavek s nástěnnými, podlahovými a kompaktními distribučními jednotkami. Jsou také modulární navržené pro různé požadavky a poskytují instalační sady pro jednoduchou konfiguraci a montáž. Malé rozvodné desky SIMBOX svým kompaktním designem nabízejí maximální flexibilitu a lze je použít jako dílčí rozvaděče nebo podlahové desky. Portfolio bezproblémově integruje inovativní zařízení SENTRON pro ochranu, spínání, měření a monitorování. Certifikované rozvodné desky a pokročilé komponenty pomáhají zajistit vysokou dostupnost systému při zachování nejvyšších standardů bezpečnosti jak pro personál, tak pro zařízení. Výrobci panelů také těží ze zvýšené efektivity a produktivity díky datově řízenému inženýrství se softwarem SIMARIS create.

Klíčové výhody

Snadné plánování a zajištění shody

Plánujte, konfigurujte a dokumentujte pomocí softwarového nástroje SIMARIS create pro jednoduchou a intuitivní konfiguraci rozvodných desek ALPHA. Dokumentace probíhá v souladu s normou v souladu s normou IEC 61439.

Zrychlete instalaci

Všechny rozvodné desky ALPHA nabízejí funkce, které jednoznačně zjednodušují instalaci: instalační sady pro konkrétní zařízení, předmontované horní lišty a šrouby s rychloupínáním nebo modulární instalační zařízení, v závislosti na vašem modelu.

Využijte řešení pro každou aplikaci

Rozvodné desky ALPHA jsou k dispozici jako nástěnné a podlahové varianty. Pokrývají proudy mezi 125 A a 1 250 A. Díky IEC certifikovaným rozvodným deskám DIN a NF lze portfolio použít v mnoha aplikacích.

Klíčové detaily

Technické údaje

ALFA NF (UNIVERZÁLNÍ)

ALFA DIN

Normy a předpisy

Systém pro tvorbu konstrukčně ověřených řešení: IEC 61439-1/2/3, EN 61439-1/2/3

Systém pro tvorbu konstrukčně ověřených řešení: EN 61439-1/2/3

Jmenovité provozní napětí přípojnice (Ue)

Až 690 V AC

Až 690 V AC

Jmenovitá frekvence přípojnice

50/60 Hz

-

Jmenovité impulzní výdržné napětí přípojnice (Uimp)

Až 6 kV

Až 8 kV

Jmenovitý proud (In)

Až do 800 A

Až 1250 A

Jmenovitý špičkový odolný proud (Ipk)

Až 53 kA

Až 110 kA

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw)

Až 25 kA, 1 s

Až 35 kA, 1 s

Stupeň ochrany

Až IP55

Až IP55

Forma vnitřního oddělení

Formulář 1

n/a

Povrch (Standardní díly)

RAL 7035

RAL 7035, ALPHA 400/160 k dispozici také v RAL 9016

Hloubka

140 mm, 250 mm, 400 mm

140 mm, 210 mm, 250 mm, 320 mm, 40 mm

Schválení

VDE

VDE, EAC

Vybrané funkce

Nakonfigurujte digitálně pomocí SIMARIS create

SIMARIS create byl speciálně vyvinut tak, aby splňoval složité požadavky odvětví a výrazně zjednodušil vaši každodenní práci. Software zaujme snadným používáním a podporuje vás při plánování, konfiguraci a dokumentaci našich rozvodných desek ALPHA DIN a NF. Díky efektivní třícestné konfiguraci, automatickému výpočtu nabídky a možnosti objednání přímo stisknutím tlačítka software výrazně zjednodušuje vaše pracovní postupy. Centrální správa dokumentů také zajišťuje přehlednou organizaci všech dokumentů souvisejících s projektem.

Od počátečního plánování až po konečnou dokumentaci je software SIMARIS create spolehlivým partnerem na vaší straně, díky kterému jsou složité úkoly zvládnutelné. Tento software vás provede celým pracovním postupem a zajistí efektivní výsledky vyhovující normám ve všech vašich projektech.

Vykreslení tří rozvodných desek ALPHA, ukazující jejich vnitřky.

Rychlá a efektivní instalace

Rozvodné desky ALPHA podporující technologii DIN jsou k dispozici s instalačními sadami pro konkrétní zařízení pro řadu různých verzí, které usnadňují plánování a montáž. Rozvodná deska ALPHA UNIVERSAL podporující technologii NF je dodávána s předem sestavenými horními kolejnicemi a rychloupínacími šrouby pro rychlou montáž. Malé rozvodné desky ALPHA SIMBOX zjednodušují přípravu modulárními instalačními zařízeními, která lze před instalací rozvodné desky připevnit k horní liště. dodatečně, přicházejí s dostatečným prostorem pro zapojení.

Dobře připravený na obnovitelné zdroje

Poptávka po fotovoltaických systémech v Německu rychle roste a více střech přivádí elektřinu do sítě. S rostoucí kapacitou se pro zajištění spolehlivého monitorování a přesného přívodu do sítě stává nezbytným předpokladem bezpečného a odpovídajícího měření v souladu s normami. Pro připojenou zátěž nad 30 kW (trvalý proud > 44 A) vyžadují DIN VDE 0603-2-1/2 a DIN EN 61439 měření energie pomocí transformátorů proudu.

Rozvodné desky ALPHA DIN nabízejí flexibilní řešení s využitím konfigurace SIMARIS a SIMARIS create pro přesné plánování a modulární přizpůsobení systémů tak, aby splňovaly specifické požadavky. Nové moduly APZ, rFz a transformátorů umožňují optimalizovanou konfiguraci od ochrany a přívodu až po bezpečné měření energie. Rozvodné desky jsou dobře navrženy, včetně bezpečné expanze a snadného zapojení.

8b94f444-8815-4126-ab78-23f0ad855d89-Kiosk-A-Photo-1280x720

Nejčastější dotazy

Projděte si zdroje a související produkty

Leták

Leták | SIMARIS create

Brožura

Brožura | Brožura distribučních systémů SIVACON S4 a ALPHA UNIVERSAL

Brožura | ALPHA 3200 Eco brožura

Vydejte se na vlastní cestu