Odhad výkonu RTL
PowerPro RTL Power Estimation poskytuje vysoce přesné odhady, které jsou do 10% od podepsání. Tato technologie je postavena na pokročilých motorech, které umožňují široké spektrum možností analýzy.
PowerPro nabízí nejlepší možnosti ve své třídě pro vývoj energeticky úsporných systémů s nízkou spotřebou energie kombinací rychlého a přesného odhadu výkonu se špičkovou optimalizací výkonu. Díky své bohaté sadě funkcí a metrik umožňuje navrhování pro nízkou spotřebu v celém návrhovém cyklu RTL.
Síla je nejvíce nevyužitá cesta, jak posunout váš produkt na další úroveň. Optimalizace výkonu může prodloužit denní, týdenní a celoživotní používání vašich produktů. PowerPro umožňuje RTL a analýzu úrovně brány. Prozkoumejte tuto stránku a hlavní adresář PowerPro a zjistěte řešení, jak toho dosáhnout.
Odhad výkonu je důležitý, protože úpravy je třeba provést rychle a ověřovat. Přesnost, přístupnost a sledování výkonu jsou potřebné pro stručný pracovní postup. Kliknutím níže prozkoumáte, jak PowerPro řeší tuto výzvu.
Síla SoC představuje obrovskou výzvu velikosti designu a rozsáhlosti skutečných pracovních zátěží. PowerPro zkoumá plný výkonový profil čipu pro design brány s více než miliardami, díky čemuž jsou velké návrhy spravovatelné.
Síla závady může významně přispět k dynamické síle designu. Vznik intenzivních procesů, jako je AI, může způsobit, že výkon závady představuje 40% dynamického výkonu.
Návrh pro nízký výkon může návrhářům RTL nabídnout značné výzvy, protože vyžaduje nejen odborné znalosti s nízkou spotřebou, ale také značné úsilí o nalezení a opravu problémů s napájením na začátku procesu návrhu RTL.
Tyto postupy jsou nezbytné pro realizaci energeticky účinných návrhů s nízkou spotřebou energie a mohou vám pomoci splnit rozpočty na napájení, zmírnit potenciální problémy se spolehlivostí vyplývající z napájení a včas odhalit tepelné problémy, abyste mohli podniknout nápravná opatření. NXP představí svůj pohled na aplikaci těchto technik. Dozvíte se, jak naše nízkoenergetická designová platforma pomáhá zjednodušit design s nízkou spotřebou energie pro návrháře RTL.
PowerPro nabízí návrhářům RTL nejkomplexnější sadu funkcí pro „design pro nízkou spotřebu“. Nabízí analýzu výkonu pro návrhy RTL i na úrovni brány, včasné kontroly napájení pro rychlé nalezení problémů s napájením během vývoje RTL a hodinové a paměťové hradlování pro optimalizaci návrhu napájení.
Od AI/ML, CPU/GPU, modemů až po IoT se dozvíte, jak PowerPro společnosti Siemens pomáhá splnit rozpočty na napájení a poskytovat energeticky účinné IP adresy tím, že umožňuje vývoj RTL s nízkou spotřebou v průběhu celého cyklu návrhu a kvalifikuje IP pro nízkoenergetickou spotřebu.