Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SICHARGE-D?

Představte si svět, kde se konstantní výkon 400 kW stane součástí každodenního života. Kde je tento vysoký výkon přidělen dynamicky pro nejrychlejší nabíjení EV. Kde se pohodlí setkává s inovacemi. SICHARGE-D je vysoce výkonný, kompaktní nabíjecí systém EV, díky kterému se tato vize stává realitou.

Ať už cestujete po městě nebo na krátké pobyty, vysoce výkonná nabíjecí stanice SICHARGE-D se může bezproblémově integrovat do vašeho prostředí.

    Nab
  • íjení osobních automobilů: Využijte cenově výhodné neclazené kabely s výkonem až 500 A s emisní třídou EMC B pro instalaci v městských oblastech
  • Nab
  • íjení těžkých vozidel: Získejte nepřetržitý výkon až 400 kW/600 A na jedné zásuvce s kapalinou chlazenými kabely do 7 metrů

Klíčové výhody

Získejte vynikající výkon

Díky nepřetržitému výkonu 400 kW a až 600 A na výstupu můžete nabíjet širokou škálu elektromobilů. Plná dynamická alokace energie spojená s všestranným komfortem optimalizuje nabíjení a zvyšuje vaši ziskovost.

Udržujte flexibilitu

Získejte přístup k plně dynamickému nabíjení s přizpůsobitelnými úrovněmi výkonu pro efektivní nabíjení v jakékoli zásuvce. SICHARGE-D nabízí modely od 160 kW do 400 kW a širokou škálu možností přizpůsobených pro každou aplikaci.

Zjednodušení správy

Balíček Sifinity Connect (dostupný ve vybraných zemích) je automaticky součástí SICHARGE-D po dobu dvou let. Zjednodušíte správu své infrastruktury a zvýšíte transparentnost, kontrolu a dostupnost.

Vybrané funkce