Spolupráce s TSMC na rozvoji AI
Společnost Siemens dnes oznámila pokračování spolupráce s TSMC s cílem podpořit inovace v automatizaci poháněné umělou inteligencí a umožnění pokročilého návrhu polovodičů.

Siemens EDA, který se osvědčil v každodenním provozu v projekčních společnostech a slévárnách, podporuje bezfabné/slévárenské ekosystémy pomocí spolupráce, inovací a procesních toků specifických pro slévárny, které jsou vytvářeny, testovány a certifikovány.
Nástroje Siemens EDA jsou osvědčené ve slévárnách polovodičů po celém světě. Spolupráce s hlavními slévárnami zajišťuje co nejdříve přístup k nástrojům potřebným pro pokročilé výrobní procesy, stejně jako funkčnost a výkon potřebný pro trvalý úspěch v zavedených procesních uzlech.
GlobalFoundries Inc. (GF) je jedním z předních světových výrobců polovodičů, který nabízí jedinečnou kombinaci návrhových, vývojových a výrobních služeb pro špičkové i běžné technologie. GlobalFoundries předefinuje inovace a výrobu polovodičů vývojem a dodáváním technologických řešení bohatých na funkce, která poskytují vedoucí výkon na všudypřítomných trzích s vysokým růstem. GlobalFoundries a Siemens EDA často spolupracují na široké škále projektů s cílem zvýšit produktivitu a výsledky návrhových, ověřovacích a výrobních procesů pro své společné zákazníky.
Portfolio integrovaných obvodů Siemens EDA | Fyzické ověření | Dvojité/vícenásobné vzorování | Odpovídání vzorů (DRC +) | LVS | Parazitární extrakce | PERC | Integrita napájení a EM¹ | LFD | Vyplnění² | Bodování DFM | CAA | Custom Design | Místo a trasa | Simulace obvodů |
12 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
14 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ | |
22 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | POŽADAVEK | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
28 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ | ||
40 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | |||
45 nm³ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ||||||
65/55 nm | ✔ | ✔ 4 | ✔ | ✔ | ✔ 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ | |
90 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ | ||||||
0,13 um | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ | ||||||
0,18 um | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ | ||||||||
> = 0,35 um | ✔ | ✔ | ✔ | ● |
✔: certifikováno; REQ: pouze na vyžádání služby
[1]: mPower Digital je certifikován pro všechny technologické uzly. Analog není oficiálně podporován společností GF, ale produktový tým mPower může zákazníky podporovat na vyžádání.
[2]: Calibre SmartFill je POR (Plan of Record) pod 20nm a Dummy Fill nad 20nm.
[3]: 45nm procesní uzel podporuje konkrétně technologii RF SOI CMOS.
[4]: 55nm má soupravu DRC+, ale 65nm ne.
[5]: Balíček Calibre PERC je k dispozici pouze pro 55LP PDK, ale ne pro ostatní 65/55nm PDK.
●: Technické soubory budou poskytovány společností Siemens pro ty procesní uzly, které nejsou certifikovány. Pokud jde o vaše požadavky, kontaktujte produktový tým Aprisa.
Společnost Intel Foundry nabízí širokou škálu výrobních služeb, které splňují vaše jedinečné potřeby produktů, od generování masek přes výrobu destiček až po špičkové možnosti třídění a testování. Pokročilé techniky balení společnosti Intel umožňují integraci různých výpočetních motorů napříč různými procesními technologiemi s výkonovými parametry podobnými jednotlivým matricím, ale s rozsahem platformy, který daleko přesahuje limit velikosti výlisků při integraci s jednou matricí. Jako světový lídr v oblasti výzkumu a vývoje (výzkumu a vývoje) a výroby se společnost Intel neustále snaží optimalizovat a dodávat našim zákazníkům špičková řešení platforem pro každý stávající a vyvíjející se tržní segment.
Intel Foundry Accelerator - EDA Alliance se zavázala vytvořit ekosystém pro návrh a výrobu systémů na čipu (SoC) nové generace vyráběných na špičkových procesních technologiích společnosti Intel Foundry. Iniciativa podporuje spolupráci mezi Intel Foundry a jejími ekosystémovými partnery se zaměřením na snižování rizik a řešení konstrukčních překážek a zároveň zrychlení doby uvedení produktů společných zákazníků na trh. V rámci aliance bude Siemens EDA úzce spolupracovat se společností Intel Foundry na optimalizaci svých nejlepších návrhových nástrojů, toků a metodik integrovaných obvodů ve své třídě pro prvotřídní procesy společnosti Intel.
Intel Foundry Accelerator - EDA Alliance
Siemens EDA | Prototypování/Návrh | Fyzické ověření | Dvojité/vícenásobné vzorování | Odpovídající vzor | LVS | Parazitární extrakce | Termická analýza | PERC | Inteligentní výplň | Simulace obvodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třída 14 Angstrom (14A) | ✔ | Provedeno slévárnou | ✔ | CCI NA StarRC | ✔ | ✔ | ✔ | |||
18 Třída Angstrom (18A) | ✔ | Provedeno slévárnou | ✔ | CCI na StarRC* | ✔ | ✔ | ✔ | |||
7 nm (Intel3) | ✔ | Provedeno slévárnou | ✔ | ✔ | CCI NA StarRC | ✔ | ✔ | |||
16 nm (Intel16) | ✔ | ✔ | CCI NA StarRC | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
EMIB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
EMIB-T | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔: certifikováno (od července 2026)
[*]: xACT byl povolen pro Parazitickou extrakci na procesním uzlu Intel Foundry 18A, ale nebyl vydán externím zákazníkům.
Vestavěný vícenásobný propojovací můstek (EMIB) je malý kousek křemíku, který je zabudován do dutiny substrátu organického obalu. Poskytuje vysokorychlostní dráhu rozhraní matrice to die s vysokou šířkou pásma. Siemens poskytuje certifikovaný návrhový tok od společného návrhu zápustky/balení, funkčního ověření, fyzického uspořádání, tepelné analýzy, SI/PI/EMIR analýzy a ověření montáže.
Společnost Samsung Foundry nabízí zákazníkům konkurenční procesy, designové technologie, IP a možnosti velkoobjemové výroby s kompletní sadou pokročilých procesních technologií, včetně integrovaných obalových řešení pro 3D/2.5D a flexibilní a efektivní cloudová návrhová prostředí. Jako partner v Samsung Advanced Foundry Ecosystem Program (SAFE™), Siemens EDA spolupracuje se společností Samsung Foundry na společných projektech s cílem umožnit pokročilým platformám a technologiím, na které se jejich vzájemní zákazníci spoléhají, oživit stále sofistikovanější návrhy.
Portfolio integrovaných obvodů Siemens EDA | Fyzické ověření | Dvojité/vícenásobné vzorování | Párování vzorů (kritikové výnosů) | LVS | Parazitární extrakce | PERC | Integrita napájení a EM¹ | LFD | Vyplnění² | Bodování DFM | Místo a trasa | Simulace obvodů |
2 nm (SF2*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
3 nm (SF3*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4 nm (SF4*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
5 nm (SF5*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7 nm (SF7*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ | |
11 nm/8 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
14 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
28FDS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
28 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
90 nm/70 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | |||||||
0,18 um/ 0,13 um | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● |
✔: certifikováno (od července 2026)
[1]: MPower Analog je certifikován pro 4LPP, 14LPU, LL1318GPF a mPower Digital je certifikován pro 5LPE.
[2]: Calibre SmartFill je POR (Plan of Record) pod 20nm a Dummy Fill nad 20nm.
●: Technické soubory budou poskytovány společností Siemens pro ty procesní uzly, které dosud nebyly certifikovány. Pro vaše požadavky kontaktujte produktový tým Aprisa.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) byla průkopníkem obchodního modelu slévárny čistých her. Tím, že se rozhodla nenavrhovat, vyrábět ani uvádět na trh žádné polovodičové produkty pod vlastním jménem, bylo klíčem k úspěchu TSMC vždy zaměřit se na úspěch svých zákazníků. Polovodiče vyrobené TSMC slouží globální zákaznické základně, která je velká a různorodá, se širokou škálou aplikací používaných na různých koncových trzích, včetně chytrých telefonů, vysoce výkonných výpočetní techniky, internetu věcí (IoT), automobilového průmyslu a digitální spotřební elektroniky.
TSMC EDA Alliance snižuje konstrukční bariéry pro přijetí procesních technologií TSMC zákazníky. Jako partner EDA Alliance Siemens EDA úzce spolupracuje s týmy návrhových technologií TSMC na řešení potřeb vzájemného designu zákazníků prostřednictvím umožnění nových funkcí nástroje EDA, které jsou v souladu s plánem vývoje pokročilých procesů TSMC, a také implementací metodiky návrhu TSMC v referenčních tocích. Prostřednictvím této spolupráce umožňují TSMC a Siemens EDA společným zákazníkům lépe dosáhnout svého cíle PPA v kratším časovém období.
Portfolio integrovaných obvodů Siemens EDA | Prototypování/design | Fyzické ověření | Dvojité/vícenásobné vzorování | Odpovídající vzor | LVS | Parazitární extrakce | PERC | Integrita napájení a EM | Vyplnění¹ | Custom Design | Místo a trasa | Simulace obvodů |
14 Třída Angstrom (A14) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | UTÍRAT | ✔ | UTÍRAT | ✔ | ||
16 Třída Angstrom (A16) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ² | ✔ | ✔ [3] | ✔ | ||
3 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ² | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
5 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
7 nm/6 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | UTÍRAT | ✔ | ✔ | |
16 nm/12 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
28 nm/22 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
45 nm/40 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
65 nm/55 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ | |||||
90 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ | ||||||
0,13 um/ 0,11 um | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ | ||||||
> = 0,18 um | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ | ||||||
Info_OS | ✔ | ✔ | ||||||||||
Info_pop | ✔ | ✔ |
✔: certifikováno; WIP: probíhající práce (od července 2026)
[1]: Calibre SmartFill je POR (Plan of Record) pod 20nm a Dummy Fill nad 20nm.
[2]: mPower Analog je plně certifikován, zatímco certifikace mPower Digital probíhá pro nejnovější variantu procesního derivátu.
[3]: Podpora Aprisa 2nm pro nejnovější variantu derivace procesu je od dnešního dne včasným přístupem. V současné době spolupracujeme se zákazníky úrovně 1 na produkčních páskách N2.
●: Technické soubory budou poskytovány společností Siemens pro ty procesní uzly, které dosud nebyly certifikovány. Pro vaše požadavky kontaktujte produktový tým Aprisa.
Naše pokračující spolupráce s TSMC úspěšně vyústila v automatizovanou certifikaci pracovního postupu pro jejich integrační technologii iNFO, která je součástí 3DFabric plošina. Pro společné zákazníky tato certifikace umožňuje vývoj inovativních a vysoce diferencovaných konečných produktů s využitím nejlepšího softwaru EDA ve své třídě a špičkových pokročilých technologií integrace obalů.
Naše automatizované pracovní postupy návrhu Info_OS a Info_POP jsou nyní certifikováno společností TSMC. Tyto pracovní postupy zahrnují Innovator3D IC, HyperLynx DRC, a Calibre nmDRC technologie.
Jak je definováno společností TSMC, iNFO je inovativní technologická platforma pro integraci systému na úrovni destiček, která obsahuje RDL s vysokou hustotou (Re-Distribution Layer) a TIV (Through InFo Via) pro propojení s vysokou hustotou a výkon pro různé aplikace, jako je mobilní, vysoce výkonná výpočetní technika atd.. Platforma iNFO nabízí různá schémata balíčků ve 2D a 3D, která jsou optimalizována pro konkrétní aplikace.
Info_OS využívá technologii iNFO a nabízí šířku/prostor linky RDL s vyšší hustotou 2/2µm pro integraci více pokročilých logických čipů pro síťové aplikace 5G. Umožňuje hybridní rozteče podložek na SoC s minimálním roztečí I/O 40 µm, minimální roztečí nárazů C4 Cu 130 µm a velikostí mřížky > 2X iFo na substrátech >65 x 65 mm.
Info_pop, první balíček ventilátoru na úrovni 3D wafer v oboru, je vybaven RDL a TIV s vysokou hustotou pro integraci mobilního přístupového bodu se stohováním balíčků DRAM pro mobilní aplikace. Ve srovnání s FC_pop má Info_pop tenčí profil a lepší elektrické a tepelné výkony kvůli absenci organického substrátu a nárazu C4.
Integruje logiku a paměť do 3D cílení, AI a HPC. Innovator3D IC vytváří, optimalizuje a spravuje 3D model celé sestavy zařízení CowOS.
Innovator3D IC vytváří, optimalizuje a spravuje 3D digitální dvojčata, který řídí detailní návrh a ověřování.
Innovator3D IC optimalizuje a spravuje 3D digitální model dvojčat, který řídí návrh a následné ověření pomocí technologií Calibre.
Tower Semiconductor nabízí pokročilé analogové technologie a výrobní řešení pro popředí nejzajímavějších a rostoucích arén světa, jako je mimo jiné automobilový, spotřebitelský, lékařský, průmyslový a letecký a obranný průmysl. Tower Semiconductor se specializuje na přizpůsobená analogová řešení pro výrobu diferencovaných produktů a nabízí špičkové procesní technologie včetně vysokofrekvenčního (RF), vysoce výkonného analogového (HPA), integrovaného řízení napájení, obrazových senzorů CMOS (CIS), nezobrazovacích senzorů (NIS) a CMOS se smíšeným signálem, stejně jako možnosti mikroelektromechanických systémů (MEMS). Jako doplněk svých pokročilých technologických platforem nabízí společnost také služby umožňující návrh, které poskytují vyspělé a cenné nástroje, které umožňují rychlý a přesný návrhový cyklus.
Portfolio integrovaných obvodů Siemens EDA | Fyzické ověření | LVS | Parazitární extrakce | PERC | Integrita napájení a EM¹ | Custom Design | Simulace obvodů |
45 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | POŽADAVEK | ||
65 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | POŽADAVEK | ✔ | |
0,13 um | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | POŽADAVEK | ✔ | ✔ |
0,18 um | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | POŽADAVEK | ✔ | ✔ |
> = 0,25 um | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | POŽADAVEK | ✔ | ✔ |
✔: certifikováno; REQ: na žádost zákazníka
[1]: mPower je podporován pro všechny uzly na přání zákazníka.
Společnost United Microelectronics Corporation (UMC) poskytuje vysoce kvalitní hybridní lepení nebo matrice a destičky pro integraci 3D IC.
Poskytování vysoce kvalitních služeb výroby IC a různých speciálních technologií, které slouží všem hlavním odvětvím elektronického průmyslu.
Poskytuje konstrukční sadu slévárny pro ověřování sestav 3D IC a extrakci parazitů pomocí technologií Innovator3D IC Integrator a Calibre. Přečtěte si tiskovou zprávu pro více informací.
Portfolio integrovaných obvodů Siemens EDA | Fyzické ověření | Dvojité/vícenásobné vzorování | LVS | Parazitární extrakce | PERC | Integrita napájení a EM | LFD | Vyplnění¹ | CAA | Custom Design | Simulace obvodů |
12 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
14 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | UTÍRAT | ✔ | ✔ | ||||
17 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | UTÍRAT | UTÍRAT | ✔ | ||||
22 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
28 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
40 nm | ✔ | ✔ | ✔ | POŽADAVEK | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
65 nm/55 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
90 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
0,13 um/ 0,11 um | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0,18 um | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔: certifikováno; WIP: nedokončená práce; REQ: pouze na vyžádání služby
[1]: Calibre SmartFill je POR (Plan of Record) pod 20nm a Dummy Fill nad 20nm.