Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Použití ve skutečném světě

Změňte definici vodohospodářství směrem k udržitelné budoucnosti

Zajistěte transparentnost a kontrolu nad provozními procesy vašeho vodohospodářského zařízení s nástrojem SIMATIC PCS neo

Osoba používá dotykové rozhraní na průmyslovém ovládacím panelu

Výzva

Vodárenský průmysl čelí dynamickému prostředí utvářenému vyvíjejícími se předpisy, nezbytností udržitelnosti a vzestupem inteligentních operací. K tomu se přidávají tlaky zvyšujících se provozních nákladů a zmenšující se kvalifikovaná pracovní síla.

Řešení

SIMATIC PCS neo je navržen tak, aby přímo řešil tyto složité výzvy a přeměnil je na příležitosti pro efektivitu, odolnost a udržitelný růst ve vašich provozech odpadních vod.

Optimalizujte provoz a maximalizujte efektivitu

Zajistěte spolehlivost, kterou potřebujete, díky komplexnímu přehledu jednotlivých činností a klíčovým analýzám, díky kterým budete vědět, kde můžete maximalizovat hodnotu. Kombinace pokročilých možností řízení a digitalizace SIMATIC PCS neo přináší tyto výsledky:

  • Zvýšení provozní efektivity: Zjednodušte procesy, snižte spotřebu energie a minimalizujte plýtvání v celém zařízení.
  • Posílení souladu s právními předpisy: Splňte přísné environmentální normy díky integrovanému systému hlášení a přesnému řízení procesů.
  • Posílení kybernetické bezpečnosti: Chraňte kritickou infrastrukturu pomocí zabudovaných hloubkových bezpečnostních opatření.
  • Lepší využití aktiv: Maximalizujte životnost a výkon vašeho zařízení prostřednictvím prediktivní údržby a optimalizovaného řízení.
  • Rychlejší rozhodování: Využijte data v reálném čase pro chytřejší a citlivější správu závodu.
Optimalizujte provoz a maximalizujte efektivitu ve vodohospodářství s nástrojem SIMATIC PCS neo

Poučte se z našich případů z praxe

Nástroj SIMATIC PCS neo řeší tyto kritické výzvy prostřednictvím tří strategických případů použití, které transformují provoz zařízení.

Nástroj SIMATIC PCS neo a funkce standardizace a modularizace

Standardizace a modularizace

Nástroj SIMATIC PCS neo nabízí předkonfigurované plány, modulární vybavení a standardizované pracovní postupy, které operátorům umožňují stavět z osvědčených komponent místo toho, aby museli navrhnout každé řešení od nuly. Tento přístup výrazně snižuje hůře řešitelné body a zjednodušuje rozšíření zařízení.

Nástroj SIMATIC PCS neo a inženýrské funkce na bázi relací

Inženýrství založené na relacích

Nástroj SIMATIC PCS neo umožňuje bezproblémovou spolupráci v reálném čase pro distribuované týmy, OEM výrobce a integrátory prostřednictvím cloudové správy více uživatelů a řízení verzí. Virtuální uvedení do provozu a funkce digitálních dvojčat umožňují důkladné otestování ješte před implementací, což zajišťuje vývoj bez překážek.

Nástroj SIMATIC PCS neo chrání vaše zařízení holistickým konceptem kybernetické bezpečnosti s hloubkovou ochranou

Cybersecurity

Nástroj SIMATIC PCS neo chrání vodohospodářská zařízení skrze koncept kybernetické bezpečnosti s hloubkovou ochranou. Splňuje normu IEC 62443, nabízí síťové plány a OT/IT zabezpečení díky produktům SCALANCE. Vrstvená ochrana pro vybavení používané v terénu až po sítě zajišťuje spolehlivý a kompatibilní provoz chráněný před kybernetickými hrozbami.

Minimalizujte prostoje zařízení

Neplánované odstávky vodohospodářských zařízení mohou vést k narušení životního prostředí a havarijním situacím. Nástroj SIMATIC PCS neo přechází od reaktivní údržby k prediktivní údržbě a řeší problémy dříve, než je způsobí selhání.

Dosahujte cílů v oblasti udržitelnosti

Vodohospodářská zařízení jsou energeticky náročné systémy. Očekává se, že do roku 2045 dosáhnou energetické neutrality a do roku 2050 klimatické neutrality. Nástroj SIMATIC PCS neo činí spotřebu energie transparentní a umožňuje optimalizaci zpracujících procesů na základě dat.

Nastartujte svou cestu se SIMATIC PCS neo

Objevte řešení – naučte se, jak začít, a udělat další krok.

Případová studie

Nanjing Sembcorp SUIWU Co., Ltd, Čína

SIMATIC PCS neo zajišťuje bezproblémovou spolupráci ve vodárně Nanjing

Kontrola vody pro udržitelné a bezpečné zásobování

Nástroj SIMATIC PCS neo přináší revoluci v čištění průmyslových odpadních vod a umožňuje efektivní, udržitelné a bezpečné hospodaření s vodou pro zelenější budoucnost.

  • SIMATIC PCS neo efektivně zpracovává různé průmyslové odpadní vody a zajišťuje shodu s předpisy.
  • Webový systém zvyšuje možnost spolupráce více uživatelů a zlepšuje vzdálený přístup a efektivitu (o 70% rychlejší uvedení do provozu).
  • Bezpečnost a zajištění pro budoucnost (IEC 62443) – to je inovace myslící na vodu

Máte nějaké dotazy?

Pojďme si popovídat. Oslovte nás a my vám pomůžeme najít nejlepší bod, kde začít.