Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Aplikace v reálném světě

Vylepšete vodohospodářský průmysl pro udržitelnou budoucnost

Získejte transparentnost a kontrolu nad procesem provozu ve vaší vodní elektrárně s SIMATIC PCS neo

Person using touchscreen interface on industrial control panel

Výzva

Vodárenský průmysl čelí dynamickému prostředí utvářenému vyvíjejícími se předpisy, nezbytností udržitelnosti a vzestupem inteligentních operací. K tomu se přidávají tlaky zvyšujících se provozních nákladů a zmenšující se kvalifikovaná pracovní síla.

Řešení

SIMATIC PCS neo je navržen tak, aby přímo řešil tyto složité výzvy a přeměnil je na příležitosti pro efektivitu, odolnost a udržitelný růst ve vašich provozech odpadních vod.

Optimalizujte provoz a maximalizujte efektivitu

Získejte spolehlivost, kterou potřebujete, díky komplexnímu přehledu jednotlivých operací a klíčových analýzách, abyste zjistili, kde můžete maximalizovat hodnotu. Kombinace pokročilých možností řízení a digitalizace SIMATIC PCS neo přináší tyto výsledky:

  • Zvyšte provozní efektivitu: Zjednodušte procesy, snižte spotřebu energie a minimalizujte plýtvání v celém závodě.
  • Zlepšit dodržování předpisů: Splňte přísné environmentální normy díky integrovanému hlášení a přesnému řízení procesů.
  • Posílit kybernetickou bezpečnost: Chraňte kritickou infrastrukturu pomocí vestavěných bezpečnostních opatření do hloubky.
  • Zlepšit využití aktiv: Maximalizujte životnost a výkon svého zařízení prostřednictvím prediktivní údržby a optimalizovaného řízení.
  • Zrychlete rozhodování: Využijte data v reálném čase pro chytřejší a citlivější správu závodu.
Optimize operations and maximize efficiency in the water industry with SIMATIC PCS neo

Poučte se z našich případů použití

SIMATIC PCS neo řeší tyto kritické výzvy prostřednictvím tří strategických případů použití, které transformují provoz závodu.

SIMATIC PCS neo funkce Standardizace a modularizace

Standardizace a modularizace

SIMATIC PCS neo nabízí předkonfigurované plány, modulární vybavení a standardizované pracovní postupy, které operátorům umožňují stavět z osvědčených komponent místo toho, aby navrhovali každé řešení od nuly. Tento přístup výrazně snižuje úzká místa a zjednodušuje rozšíření závodu.

Funkce SIMATIC PCS neo Inženýrství založené na relacích

Inženýrství založené na relacích

SIMATIC PCS neo umožňuje bezproblémovou spolupráci v reálném čase pro distribuované týmy, OEM a integrátory prostřednictvím cloudové správy více uživatelů a řízení verzí. Virtuální uvedení do provozu a funkce digitálních dvojčat umožňují důkladné testování před nasazením pro vývoj bez konfliktů.

SIMATIC PCS neo chrání vaše zařízení holistickým konceptem kybernetické bezpečnosti s hloubkou obrany

Kybernetická bezpečnost

SIMATIC PCS neo chrání vodní rostliny konceptem kybernetické bezpečnosti s hloubkou obrany. Vyhovuje normě IEC 62443, nabízí síťové plány a OT/IT zabezpečení s produkty SCALANCE. Vrstvená ochrana od polních zařízení až po sítě zajišťuje spolehlivý a kompatibilní provoz proti kybernetickým hrozbám.

Minimalizujte prostoje zařízení

Neplánované odstávky ve vodních elektrárnách mohou vést k narušení životního prostředí a nouzovým přepadovým situacím. SIMATIC PCS neo přechází od reaktivní údržby k prediktivní údržbě a řeší problémy dříve, než způsobí selhání.

Dosažení cílů udržitelnosti

Vodní elektrárny jsou energeticky náročné a musí dosáhnout energetické neutrality do roku 2045 a klimatické neutrality do roku 2050. SIMATIC PCS neo činí spotřebu energie transparentní a umožňuje optimalizaci procesů zpracování na základě dat.

Případová studie

Nanjing Sembcorp SUIWU Co., Ltd, Čína

SIMATIC PCS neo enables seamless collaboration at Nanjing's water plant

Kontrola vody pro udržitelné a bezpečné zásobování

SIMATIC PCS neo přináší revoluci v čištění průmyslových odpadních vod a umožňuje efektivní, udržitelné a bezpečné hospodaření s vodou pro zelenější budoucnost.

  • SIMATIC PCS neo efektivně zpracovává různé průmyslové odpadní vody a zajišťuje shodu s předpisy.
  • Webový systém zvyšuje spolupráci více uživatelů, vzdálený přístup a efektivitu (o 70% rychlejší uvedení do provozu).
  • Bezpečné a bezpečné pro budoucnost (IEC 62443), je to inovace pro vodu

Máte nějaké dotazy?

Pojďme si povídat. Oslovte nás a my vám pomůžeme najít nejlepší místo, kde začít.