Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Dítě pije vodu ze spojených rukou, usmívá se a kapky vody stříkají kolem

Energetická účinnost ve vodohospodářství

Společnost Siemens podporuje energetickou účinnost ve vodohospodářských podnicích, zařízeních na zpracování odpadních vod a desalinačních stanicích. Od inteligentních návrhů až po efektivní provoz – společnostem zajišťujícím veřejné služby pomáháme snižovat náklady, zlepšovat výkon a splňovat požadavky normy ISO 50001 v průběhu celého životního cyklu.

IFAT 2026

Navštivte nás na IFAT 2026 od 4. do 7. května
Zvládněte digitální vlnu pro odolnou, efektivní a udržitelnou vodu.

Řešení pro zyvšující se energetickou náročnost ve vodohospodářství

Vodohospodářské podniky čelí tlaku, aby fungovaly efektivněji a udržitelněji. Využívají přibližně 4 % světové elektrické energie, přičemž až 85 % přečerpají při úpravě vody. Stárnoucí infrastruktura, změna klimatu a přísnější předpisy zvyšují náklady a složitost a vyžadují integrovaná řešení orientoavná na budoucnost.

Plakát s modrým pozadím a bílým textem propagující efektivitu, spolehlivost a výkon ve vodohospodářství.

Zajistěte efektivní a vysoce výkonné operace

Náklady na energii představují podle časopisu Applied Energy až 40 % provozních nákladů v rozvodných sytémech pitné vody. Energeticky účinná řešení pomáhají udržovat spolehlivé a nákladově efektivní zásobování vodou a likvidaci odpadních vod.

Dítě pije vodu z kohoutku a dívá se do fotoaparátu.

Získejte užitečné přehledy z dat

Podle časopisu QWI WaterData spotřebovávají vodovodní rozvody 32 % celkové energie (v rámci vodovodních a odpadních potrubí). Integrovaný hardware, software a služby proto zajistí naprostý přehled a cenné poznatky pro snížení spotřeby energie.

Plakát propagující efektivitu ve vodohospoářství a ochranu životního prostředí s kapkou vody a zeleným listem.

Posuňte své cíle v oblasti udržitelnosti a nulových emisí o příčku výše

Náklady vodohospodářských podniků na elektřinu se v rámci provozních nákladů na infrastrukturu podel Světové banky pohybují od 33 % do 82 %. Energeticky účinná řešení proto urychlují cestu k provozům s nulovými emisemi a napomáhají k odolné infrastruktuře pro budoucnost.

Prozkoumejte řešení pro celý hodnotový řetězec

Společnost Siemens podporuje zařízení pro zpracování odpadních vod v oblasti návrhu, managementu a provozu elektrické energie. Naše řešení pomáhají optimalizovat uspořádání zařízení, integrovat obnovitelné zdroje, posoudit spotřebu energie, snižovat provozní náklady a zajistit tak dlouhodobou efektivitu a udržitelnost.

Select...
Two people working on a laptop discussing water efficiency solutions.

Vylepšete návrhy nových zařízení nebo modernizace s cílem snížit spotřebu energie a celkové náklady na vlastnictví (TCO). Software a poradenství společnosti Siemens zlepšují návrh energetických systémů, potrubí, čerpadel, procesů a automatizace pro odolné a energeticky úsporné zařízení.

Rychle a efektivně dekarbonizujte vodohospodářství

Digitální technologie jsou motorem dekarbonizace a energetické účinnosti ve vodohospodářském sektoru. Tento technický dokument „Zrychlujeme směrem k čistým emisím“ od společnosti Global Water Intelligence se zabývá tím, jak můžete dosáhnout svých cílů pomocí technologie, třífázového plánu a spolupráce.

V digitálním prostředí je zobrazeno digitální dvojče pracovníka zabývajícího se efektivním využíváním vodních zdrojů.

Canal de Isabel II

Čistírna odpadních vod s velkou vodní nádrží a budovou v pozadí.
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Řízení využití energie v zařízení na úpravu vody 4.0

Společnost:Canal de Isabel II

Umístění:Španělsko

Software společnosti Siemens:Simatic Energy Manager

Vydejte se na vlastní cestu.