- Pružinový nebo šroubový připojovací systém na svorkách (na vyžádání také připojení kroužkového kabelu)
- Pro šroubovací a zacvakávací montáž na DIN lištu
- Zkratová vypínací kapacita až 100 kA
- Třída výletu 10 (velikosti S00-S3)
- Integrovaná ochrana motoru do 100 A při +70 °C
- Komplexní příslušenství/přívodní systémy
Jmenovitý proud:
- Až do +60 ℃ 100%
- Až do +70 ℃ 87%
Mechanická životnost:
- 250 až 500 spínacích cyklů