Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Jeden CNC koncept pro všechny technologie obrábění

Zvyšte efektivitu výroby pomocí jediné konzistentní platformy CNC a uživatelského rozhraní pro většinu technologií obrábění a manipulačních úloh. SINUMERIK integruje obrábění, aditivní výrobu a CNC robotiku — pro transparentní digitální end-to-end procesy, snadné školení a přípravu práce.

Vhodné pro budoucnost obrábění

SINUMERIK je základem pro budoucí a nejmodernější výrobu.

Od standardních obráběcích operací až po soustružnice/frézovací operace nabízí SINUMERIK jedinečný integrovaný systémový balíček - s konzistentními pracovními postupy na stroji, programovací stanici a při plánování výroby.

Pro povrchy s volným tvarem zaručují maximální výkon a inovativní CNC funkce nejlepší možnou kvalitu povrchu i při optimalizované době řezání.

Víceosá aditivní výroba a CNC robotika umožňují inovativní, udržitelné koncepty strojů a výrobní strategie — vždy se známým uživatelským rozhraním SINUMERIK.

A: Díky otevřené architektuře dokáže SINUMERIK implementovat prakticky jakoukoli technologii - ideální pro multitaskingové obráběcí stroje, které používají více výrobních strategií!

Soustružnické frézování kruhové kapsy na frézovacím obráběcím stroji

Zvládněte všechny technologie obrábění pomocí jednoho CNC

Zjednodušte výrobu s různými technologiemi!

Od dílen až po průmyslové výrobce: Výrobní zařízení nyní mohou rozšířit své možnosti nad rámec základních technologií obrábění — s jediným CNC systémem a bez zvýšení složitosti provozu nebo programování.

Flexibilně nasazujte operátory na různých strojích!

Díky filozofii bezproblémového provozu společnosti SINUMERIK nyní můžete flexibilně nasadit obsluhu na stroje s různými technologiemi obrábění.

Naučte se jeden, ovládejte všechny!

Naučte se jednu technologii obrábění SINUMERIK — a aplikujte stejné provozní a programovací principy napříč ostatními.

Soustružení, frézování, vrtání — základní technologie

SINUMERIK Operate zajišťuje konzistentní provoz a programování napříč všemi hlavními technologiemi obrábění, včetně integrovaného soustružnického frézování a frézování.

  • Srovnávací použitelnost s DIN/ISO, cykly, grafickým a JobShopem programováním, geometrickým počítačem, čtečkou DXF a měřicími cykly
  • Snadná příprava úloh s Run myVirtual Machine
  • Integrace CAD/CAM, virtuální trénink a pokročilé možnosti pro špičkové požadavky
CNC soustruh obrábění válcového kovového obrobku se stříkáním chladicí kapaliny a řeznými nástroji v akci

Výroba forem - obrábění povrchů s volným tvarem

Volné obrábění povrchů je výzvou pro všechny CNC stroje. S SINUMERIK dosáhnete maximálního výpočetního výkonu a bezkonkurenční přesnosti.

  • Inovativní řídicí funkce, jako je inteligentní řízení dráhy a adaptivní optimalizace posuvu
  • Inteligentní možnosti, např. mDynamics, Top Surface a Top Speed
  • Navrženo tak, aby poskytovalo vynikající kvalitu povrchu za minimální dobu obrábění!
Hrubování složité formy v pětiosém obráběcím centru

Aditivní výroba v prostředí obráběcích strojů

SINUMERIK CNC usnadňuje víceosou aditivní výrobu při použití známých provozních a programovacích metod a pomáhá obráběcím společnostem posunout se směrem k výrobě zítřka. V NX CAD/CAM jsou aditivní a řezací procesy integrovány rovnoměrně, což umožňuje použití jako samostatná strojní technologie nebo v multitaskingových a multitechnologických systémech.

Obrázek propagující aditivní výrobu s futuristickým designem a 3D tištěným objektem.

Všechny varianty broušení

SINUMERIK nabízí širokou škálu palubních CNC zdrojů pro broušení. Základní funkce, jako je „Oscilace“, „Oblékání“, a „Rychlé odstranění vzdálenosti“, plus nástroje pro vytváření uživatelských rozhraní specifických pro aplikaci, pomáhají uživatelům rychle implementovat požadavky, s minimálním úsilím a bez přerušení systému.

CNC obráběcí stroj broušení kloubní protézy

CNC robotika

CNC robotika pro manipulaci a obrábění z jediného zdroje

Roboti ovládaní Sinumerik automatizují manipulační úlohy a provádějí operace obrábění. Jsou naprogramovány a provozovány stejně jako standardní SINUMERIK obrábění.

Víceosý robot s logem Siemens obrobí ocelový obrobek

Další technologie s SINUMERIK

Základní a bezproblémové výhody systému

Otevřená architektura SINUMERIK a jedinečné funkce umožňují výrobcům strojů implementovat téměř jakoukoli technologii, od řezání laserem až po pokládku pásky. Výrobci OEM mohou integrovat své vlastní funkce, zatímco portfolio automatizace s jedním zdrojem zjednodušuje inženýrství, servis a náhradní díly. Stroje se také snadno integrují do výrobních linek a IT systémů.

SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual certifikováno