Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Digitální CNC řízení dílny

Zjednodušte přípravu CNC úloh a pracovní postupy v dílně pomocí integrované správy nástrojů a NC programů. Zvyšte efektivitu, zkraťte časy nastavení a získejte plnou transparentnost pro konzistentní tok dat a produktivnější, digitálně propojené výrobní prostředí.

Výrobci dosahují limitů tradičních výrobních postupů, zatímco požadavky na rychlost, flexibilitu a inovace stále rostou. Ruční, odpojené procesy při přípravě úloh, správě nástrojů a manipulaci s NC programy vedou k nekonzistentním datům a špatné viditelnosti. Výsledkem je, že nedostatky často zůstávají skryté, dokud nezpůsobí prostoje - zejména v procesech souvisejících s nástroji, kde může být při nastavení ztraceno až 10% celkové doby obrábění. Digital CNC Shopfloor Management spojuje nástroje, NC programy a data strojů do jednoho propojeného prostředí, což umožňuje rychlejší přípravu úloh, zkrácení doby nastavení, lepší využití zdrojů a agilnější a výkonnější dílnu.

CNC grafika přípravy a realizace zakázek - Přehled

Výhody

Vytvářejte transparentnost pro lepší rozhodnutí

Vytvářejte transparentnost napříč stroji, nástroji a pracovními postupy, abyste identifikovali neefektivitu, získali užitečné poznatky a umožnili informovanější rozhodnutí založená na datech na pracovišti.

Snížení doby instalace a výrobních nákladů

Zkraťte manuální úsilí a časy nastavení a optimalizujte používání nástrojů a strojů, abyste zvýšili efektivitu, minimalizovali prostoje a výrazně snížili celkové výrobní náklady.

Posílit flexibilitu a odolnost výrobních prostor

Posílit odolnost a flexibilitu výrobních prostor, abyste se mohli rychle přizpůsobit měnícím se požadavkům, zajistit konzistentní výkon a budovat digitálně propojené výrobní prostředí připravené na budoucnost.

Konzistentní správa dat nástrojů

Chybí nástroje, jsou duplikovány nebo je obtížné je najít? Díky nekonzistentním nebo neúplným údajům o nástrojích je plánování neefektivní a zvyšují náklady. Centralizovaný přístup k digitální správě nástrojů poskytuje plnou viditelnost inventáře nástrojů, umístění a stavu. To zajišťuje přesné plánování, zabraňuje nadměrnému a nedostatečnému zásobování, snižuje náklady na nástroje a zkracuje dobu nastavení díky konzistentním a spolehlivým datům.

Portfolio MACHINUM na prodejně

Automatizované plánování požadavků na nástroje

Jsou potřebné nástroje k dispozici na správném stroji a ve správný čas? Nejasná viditelnost a manuální koordinace často vedou ke zpožděním a nadměrným vyrovnávacím prostředkům. Integrované plánování požadavků na nástroje využívá data stroje k včasné identifikaci potřeb, zajištění včasného zřizování, snížení úsilí při vyhledávání a minimalizaci časů nastavení a neefektivnosti v dílně.

Fotografie z focení „Mcenter“ (Prosinec 2022)

Digitálně podporovaná příprava nástroje

Trvají procesy montáže a měření nástrojů příliš dlouho? Jsou data přenášena ručně mezi systémy? Ruční zadávání údajů o kompenzaci nástroje často vede k chybám. Digitální správa nástrojů poskytuje všechna potřebná data pro montáž, propojuje výsledky měření přímo s nástroji a zajišťuje automatický přenos na ovládací prvky stroje - snižuje námahu, eliminuje chyby a zlepšuje kvalitu.

Správa MyResources

Konzistentní řízení NC programů a bezpečná výměna

Jsou NC programy stále přenášeny ručně a spravovány prostřednictvím papírových procesů? Je omezená viditelnost verzí, dostupnosti a přiřazení strojů? Správa NC programů centralizuje uvolněné programy, zajišťuje bezpečnou distribuci a umožňuje kontrolu revizí se zpětnou vazbou ze strojů - zlepšuje konzistenci, sledovatelnost a integritu dat napříč systémy.

Portfolio MACHINUM na prodejně

Bezpečné a efektivní nastavení stroje

Trvá nastavení stroje příliš dlouho při nakládání nebo vykládání nástrojů? Jsou data nástroje zadávána ručně, což způsobuje chyby? Digitální správa nástrojů umožňuje řízené načítání, automatický přenos dat a plné digitální doručování dokumentů z dílny. Integrované dialogy vedou obsluhu krok za krokem — zkracují dobu nastavení, eliminují chyby a zajišťují bezpečné a konzistentní nastavení stroje.

Správa MyResources
Digitalizace je nezbytná. Můžete začít s jedním nebo dvěma stroji, ale musíte začít hned, pokud chcete zůstat úspěšní. A to jsme udělali.
Stefan Schleicher, Akcionář a člen poradního sboru, Schleicher Vehrzeugteile GmbH & Co. KG

Nejčastější dotazy