Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Transformace biofamaceutické výroby

V dnešním biofarmaceutickém průmyslu jsou přesnost, rychlost a inovace zásadní pro efektivní poskytování léků, které zachraňují život. Každý krok se musí dokonale přizpůsobit globálním požadavkům na zdravotní péči a položit základy pro udržitelnou a inovativní budoucnost biofarmaceutické výroby.

Inženýrství pro budoucnost biofarmaceutické výroby

Společnost ZETA stojí v čele biofarmaceutického inženýrství a kombinuje pokročilé technologie s desítkami let zkušeností. Naší úlohou je poskytovat integrovaná řešení, která pomáhají našim partnerům, jako například společnost LOBA Biotech, uspokojovat rostoucí požadavky na globální zdravotní péči. Kombinací přesného designu, udržitelných postupů a kolaborativních inovací transformujeme vizionářské nápady na funkční, vysoce výkonná výrobní zařízení.

Řešení SX a ZETA

f235523c-36b5-441f-9a2e-2f0a42ff76bb-audi-ai-edge-shopfloor-Faster-1280x720

50% kratší časové osy

Využitím digitálních nástrojů a výměny dat v reálném čase.

6ae4f0c8-7b3c-4f75-b173-29723d747313-Icon-Efficiency-bold-green-1280x720

O 30% méně dokumentace

Poskytováním provozní dokonalosti a udržitelného základu pro budoucí škálovatelnost.

d41c619d-8446-4afb-b915-375c1451223b-Streamlined-compliance-1280x720

100% bezpapírový provoz

Zefektivněním procesů a snížením provozní složitosti.

Projít naše zdroje