Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Kybernetická rizika ve farmacii: co je v sázce

Kybernetická bezpečnost pro farmaceutickou výrobu

Vzhledem k tomu, že farmacie zahrnuje umělou inteligenci, chytré továrny a digitální konektivitu, kybernetická rizika eskalují. Zjistěte, jak chránit infrastrukturu IT/OT, zajistit bezpečnost pacientů, zachovat integritu produktů a zůstat v souladu s předpisy GxP, FDA, EMA a NIS2.

Kybernetická rizika ve farmacii: co je v sázce

Kybernetické útoky stojí farmaceutický průmysl v průměru 5,06 milionu dolarů za každé porušení — více než zdravotní péče, energie nebo finance. Útoky ransomwaru vzrostly v roce 2025 o 30% a téměř 20% citlivých souborů ve zdravotnických organizacích je přístupných každému zaměstnanci.

Farmacie je hlavním cílem díky cennému duševnímu vlastnictví, údajům z klinických studií a proprietárnímu výzkumu a vývoji. Klíčovými vstupními body zůstávají software třetích stran, slabé stránky dodavatelského řetězce a propojené systémy — a dokonce i krátké přerušení mohou zastavit výrobu, způsobit nedostatek léků nebo přímo ohrozit bezpečnost pacientů.

Siemens Digital Industries řeší tato rizika pomocí osvědčeného konceptu kybernetické bezpečnosti založeného na IEC 62443 a přístupu do hloubky obrany — zahrnující bezpečný vzdálený přístup, prostředí pro více dodavatelů, ochranu IP a soulad s NIS2 a Cyber Resilience Act (CRA).

Vousatý muž s brýlemi a OOP, včetně modrých rukavic a obličejové masky, kontroluje předmět ve farmaceutické továrně.

Klíčové výhody

Rychlost ikon Siemens

Zrychlete inženýrství a uvedení do provozu

Zrychlete projekty automatizace pomocí modulárních, webových nástrojů a digitálních pracovních postupů, které zkracují časy náběhu a zajišťují bezpečné konfigurace systému od začátku.

Icon Security - bílá

Zlepšit bezpečnost a zabezpečení zařízení

Chraňte svůj provoz integrovanou kontrolou přístupu, monitorováním a požární prevencí v kombinaci s vestavěnou funkční bezpečností až do SIL 3.

Ikona IoT

Integrujte IT a OT

Sjednoťte nástroje a platformy pro zlepšení spolupráce, viditelnosti a produktivity a snížení prostojů prostřednictvím horizontální a vertikální integrace zabezpečených systémů.

Vyberte si holistický přístup

Dosažení bezpečnosti závodu

Převezměte kontrolu nad svou kybernetickou odolností pomocí zabezpečení rostlin. Hodnocení šitá na míru založená na normách IEC 62443 a osvědčených postupech farmaceutického průmyslu odhaluje slabá místa systému a poskytuje plány nápravy vedené odborníky. Získejte úplnou transparentnost ohledně svého postavení v oblasti zabezpečení, implementujte cílená opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti a využijte nepřetržitého monitorování a spravovaných služeb pro komplexní ochranu.

715c4b87-5fb4-467a-a5a1-157054fd047d-obrana v hloubce grafika-1

Minimalizujte prostoje díky integraci IT/OT

Zabezpečte distribuovanou farmaceutickou výrobu s detekcí hrozeb OT v reálném čase, která minimalizuje prostoje. Integrace SIEM umožňuje plnou viditelnost a rychlou reakci. Udržujte provoz a kvalitu produktů pomocí segmentace IT/OT sítě a nepřetržité obvodové ochrany před neoprávněným přístupem k průmyslové automatizaci.

70850644-c2b4-4e7d-a494-779ee4eb6888-obrana v hloubce grafika-2

Zajistěte integritu systému

Chraňte své automatizační systémy a řídicí komponenty zabezpečenou komunikací, detekcí zranitelností využívající umělou inteligenci a přísnou správou uživatelů a přístupu pro prostředí OT. Udržujte si náskok před hrozbami díky nepřetržité správě oprav a zranitelností. Chraňte integritu systému před malwarem a zajistěte kontinuitu podnikání pomocí robustní strategie pro zálohování, zotavení po havárii a krizové řízení.

65bf911e-fa2a-469a-b60d-8f23dd3469d2-obrana v hloubce grafika-3