Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Projektant elektrotechniky — IEC 60204 návrh ovládacího panelu

Cloudový elektrický design! Elektrický konstruktér nástroje TIA Selection Tool automatizuje dimenzování ovládacího panelu strojů podle IEC 60204-1 a simulace zkratů. Využijte výhod schválených kombinací zařízení a bezproblémové dokumentace. Zkraťte čas plánování a náklady až o 50% pro spolehlivé návrhy!

Elektrotechnický software v nástroji TIA Selection Tool

Electrical Designer je bezpečné cloudové řešení založené na prohlížeči pro návrh ovládacího panelu strojů vyhovující normě IEC 60204-1. Automatizuje dimenzování součástí, kontroly zkratu, dimenzování kabelů a simulace, generuje dokumentaci a snižuje čas a náklady na plánování až o 50%.

Získejte vyšší efektivitu v elektrotechnickém předinženýrství

Účinnost v elektrickém plánování

  • Inženýrství optimalizované pro spotřebitele a náklady prostřednictvím výpočet celkového proudu pro dimenzování hlavního spínače.
  • Pomáhá definovat hardwarové standardy pro jednotlivé podavače zátěže v přípravě na elektromechanické inženýrství.
  • Rychlé ověření s automatickým a rychlým určením pevnosti zkratu a průřezů kabelů bez ručního úsilí.
  • Rychlý výběr komponent pro zatížení motoru (AC3, AC3E), odporové/ohmické zatížení (AC1) a indukční zatížení (AC6A).
  • Rychlý výběr a zobrazení vhodné příslušenství bez vyhledávání v katalogu nebo PDF.
A screenshot of an electrical designer's efficiency dashboard with various metrics and graphs displayed.
A screenshot of an electrical designer's reliability dashboard with various metrics and data points.

Získejte větší spolehlivost v elektrotechnickém předinženýrství

Spolehlivost v elektrickém plánování

  • Inženýrství v v souladu s mezinárodními normami zabraňuje poškození a zajišťuje elektrickou bezpečnost elektrických strojů.
  • Zvýšený síla zkratu prostřednictvím kombinací testovaných podle mezinárodních norem zajišťuje inženýrství v souladu s normami.
  • V souladu s normami kótování kabelů bere v úvahu příslušné parametry a vstupní podmínky (IKmin, IKmax).
  • Hodnocení aspektů relevantních pro normy dle mezinárodních norem, včetně ověření ochrany proti zkratu apod.
  • Bezpečné odpojení s minimálními zkratovými proudy pro maximální provozní bezpečnost a účinnost.

Přineste větší flexibilitu do svých návrhových procesů

Flexibilita v elektrickém plánování

  • Zpracování změn pro rychlý výběr produktů na úrovni spotřebitele a hlavního spínače bez výrazného dalšího úsilí.
  • Kompletní a relevantní projektová data jsou vždy dostupná pro flexibilní zpracování dat ve formě výsledků dimenzování, kusovníků (xls/pdf), certifikátů, certifikátů schválení typu, kmenových dat, datových listů, příruček, souborů EDZ atd.
  • Sdílená práce“ - spolupráce na projektu s TIA Selection Tool umožňuje flexibilní a efektivní realizaci projektu.
  • Cloudové přihlášení umožňuje úložiště a přístup odkudkoli kdykoliv.
A visual representation of an electrical designer's workspace with various electronic devices and tools.

Vaše první kroky s elektrickým návrhářem

Snadný přístup k elektrotechnice v cloudu

Toto výukové video vysvětluje, jak začít s elektrickým návrhářem a jak z toho vytěžit maximum při navrhování elektrického zařízení pro váš stroj. Ukáže vám, jak vytvořit nové podavače zátěže, vypočítat průřezy kabelů a hodnoty zkratu. Elektrokonstruktér automaticky vyhledá všechny komponenty pro váš hlavní stroj elektrické podle IEC 60204-1 a také poskytuje mnoho důležitých technických detailů, které jsou relevantní pro dokumentaci.

Brzy zveřejníme další výukové programy o tom, jak tyto funkce používat, spolu s několika tipy a triky.

Získejte odpovědi na nejdůležitější otázky

Tato část odpovídá na některé z nejčastěji kladených otázek týkajících se aplikace Electrical Designer v cloudu nástroje pro výběr TIA.

Elektrický návrhář v cloudu nástroje pro výběr TIA

Použijte nyní Electrical Designer v cloudu TIA Selection Tool zdarma! Žádné stahování!