Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Budování konkurenčních ovládacích panelů pro Severní Ameriku

Čelíte výzvě navrhnout ovládací panel pro USA nebo Kanadu? Budete potřebovat určité základní znalosti, protože normy jako UL 508A nebo CSA, předpisy a postupy se zásadně liší od norem na trzích používajících normy IEC.

Schválení AHJ je povinné

Před uvedením stroje do provozu ve Spojených státech nebo Kanadě musí být jeho elektrické zařízení schváleno příslušným orgánem. Ve Spojených státech je to AHJ a v Kanadě je to ESA. Elektrickí inspektoři pracují přísně v souladu s normami, kódy a místními normami specifickými pro danou aplikaci. Správné plánování projektu a kompletní dokumentace v souladu se severoamerickými normami jsou proto zásadní pro hladké schválení.

Ve videu odborník Maximilian Krehan vysvětluje různé typy elektrických rozvaděčů na americkém trhu a jejich aplikace. Vzhledem k tomu, že termíny se často používají odlišně, mohou mezi konstruktéry, elektrotechniky a operátory rychle vzniknout nedorozumění. Toto video vám pomůže vybrat správnou rozvaděč pro váš stroj nebo zákaznickou aplikaci.

Select...

Klíčová americká nařízení

Následující normy mají zásadní význam pro výrobce strojů a desek:

Mapa Severní Ameriky zobrazující příslušné normy a certifikační orgány: USA - UL, OSHA, NFPA, NRTL; Kanada - SCC, CSA Group a další certifikační organizace.
Compliance se všemi příslušnými bezpečnostními normami uznávanými severoamerickými úřady je naprosto zásadní. Komponenty používané v USA musí být certifikovány UL.
Maximilián Krehan, Technický odborník, Siemens AG

Důvěřujte našemu portfoliu vyhovujícím standardům pro USA a Kanadu

Pro vytvoření ovládacího panelu, který splňuje americké a kanadské normy, nestačí jednoduše použít komponenty certifikované UL nebo CSA. Hned od začátku musí být vybrány produkty se správnou certifikací pro konkrétní aplikaci.

Častou chybou při navrhování ovládacích panelů je výběr nesprávných spínacích nebo ochranných zařízení. Aplikace definuje, která norma platí - např. jističe musí dodržovat aplikační normu, nikoli normu produktu. Přestože UL 489 a UL 1077 vypadají podobně, slouží různým účelům.

Kód CCN (USA) nebo číslo třídy (Kanada) pomáhá ověřit správné použití součásti. Ty lze nalézt na webových stránkách UL/CSA a jsou také uvedeny v příloze našeho katalogu LV 18.

Nejčastější dotazy