Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
TYPY POUŽITÍ VE SKUTEČNÉM SVĚTĚ

Zjednodušte vykazování souladu s udržitelností

Zjednodušte a automatizujte shromažďování, analýzu a vykazování údajů o udržitelnosti, abyste splnili vyvíjející se regulační požadavky. Získejte úplnou transparentnost ve svých operacích, dodržujte dodržování předpisů připravených k auditu a proměňte reporty na užitečné poznatky, které zvyšují efektivitu a snižují náklady.

Sustainability KPI pro datová centra Compliance Reporting

Výzva

Provozovatelé Data center čelí rostoucímu tlaku na podávání zpráv o výkonnosti v oblasti udržitelnosti v různých rámcích a předpisech, často bez jediného jednotného standardu. Současně jsou data rozložena napříč systémy, takže podávání zpráv je manuální, nekonzistentní a obtížně škálovatelné. Zajištění přesnosti, transparentnosti a auditovatelnosti se stává složitým a časově náročným úkolem.

Řešení

Siemens propojuje operační systémy a vytváří jednotný a spolehlivý datový základ pro vykazování udržitelnosti. Zjednodušením sběru dat, automatizací sledování KPI a sladěním metrik s uznávanými standardy mohou operátoři generovat konzistentní zprávy připravené k auditu a zároveň získat poznatky ke zlepšení efektivity a snížení spotřeby zdrojů.

Přeměňte dodržování udržitelnosti s každodenním provozem

Compliance nezačíná zprávou. Začíná to na provozní ploše. Energetické, chladicí, vodní a IT systémy nepřetržitě generují data, ale když jsou tyto systémy odpojeny, hlášení se stává manuálním, roztříštěným a obtížně se dá důvěřovat. Díky integraci provozních technologií, jako jsou EPMS a BMS, do jednotné platformy, provozovatelé datových center vytvářejí bezproblémové propojení mezi každodenním provozem a vykazováním udržitelnosti. To umožňuje nepřetržité sledování KPI, transparentní řídicí panely a zjednodušené vykazování - přeměnu souladu z reaktivní úlohy na integrovaný proces založený na datech. Jak objem dat roste, analytika podporující umělou inteligenci může tento proces dále podporovat identifikací anomálií, zvýrazněním nesrovnalostí a zlepšením spolehlivosti a efektivity pracovních postupů vykazování.

Aktiva odvozená z bílé knihy

Vytváření sestav připravených k auditu

Vytvářejte transparentní, sledovatelné zprávy o udržitelnosti v souladu s klíčovými rámcemi, jako jsou standardy EED, CSRD a ISO. Udržujte důvěru ve svá data prostřednictvím strukturovaných, konzistentních a ověřitelných procesů vykazování.

Automatizujte pracovní postupy vytváření sestav

Automatizujte sběr dat, výpočet KPI a pracovní postupy vykazování, abyste výrazně snížili manuální práci, minimalizovali chyby a uvolnili zdroje pro úkoly udržitelnosti a provozu s vyšší hodnotou.

Zvyšte efektivitu a snižte provozní náklady

Používejte údaje o udržitelnosti a energetice nejen k dodržování předpisů, ale také k identifikaci neefektivity, optimalizaci spotřeby zdrojů a snížení provozních nákladů napříč zařízeními.

Přerušení provozních datových sil

Propojte dříve izolované systémy, jako je BMS, EPMS a infrastruktura podporující IoT, do jediného konzistentního datového základu - umožněte úplný a spolehlivý přehled o provozním výkonu.

Umožněte škálovatelné reporty na více pracovištích

Standardizujte údaje o udržitelnosti napříč regiony a zařízeními, abyste podpořili konzistentní struktury vykazování bez ohledu na geografické nebo regulační rozdíly.

Posilněte rozhodování

Kvantifikujte dopad iniciativ udržitelnosti s cílem ověřit návratnost investic a získat užitečné poznatky, které řídí kapitálové plánování, investiční rozhodnutí a dlouhodobé strategie ESG.

Jak začít

Implementujte zjednodušené vykazování udržitelnosti se společností Siemens propojením provozních systémů, vytvořením spolehlivého datového základu a využitím digitálních nástrojů k zajištění transparentního, škálovatelného a auditního hlášení shody v celém portfoliu datových center.

Komerční budovy Socials Holistic 01 Consulting

Definujte svou strategii vykazování

Spolupracujte s našimi odborníky na posouzení vašeho datového prostředí, provozních systémů a potřeb vykazování udržitelnosti. Tento krok se zaměřuje na pochopení toho, jaká data jsou dnes k dispozici, kde existují mezery mezi vašimi systémy infrastruktury a jaké požadavky na dodržování předpisů se vztahují na vaši organizaci.

Komerční budovy Socials Holistic 02 Návrh plánování

Nastavte rámec pro vykazování a KPI

Vypracovat strukturovaný přístup k podávání zpráv o udržitelnosti v souladu s příslušnými normami, jako jsou EED, CSRD a ISO/IEC 30134. To zahrnuje definování klíčových ukazatelů výkonnosti, datových struktur a logiky vykazování potřebných k zajištění konzistentního, srovnatelného a škálovatelného vykazování udržitelnosti napříč pracovišti.

Komerční budovy Socials Holistic 05 Operations

Nasazení integrovaných datových systémů

Integrujte operační systémy, jako je BMS, EPMS a infrastruktura podporující IoT, a vytvořte jednotnou datovou základnu. Naše řešení, včetně Desigo CC, SENTRON Powermanager a Building X, podporují agregaci dat, standardizaci a vizualizaci pro automatizované procesy vykazování.

Komerční budovy Socials Holistic 06 Monitorování úspěchu

Průběžná optimalizace reportingu

Používejte řídicí panely v reálném čase, analýzy a přehledy podporované umělou inteligencí, abyste udrželi průběžnou transparentnost a zlepšovali kvalitu dat. To umožňuje neustálé zdokonalování procesů podávání zpráv, lepší rozhodování a sladění mezi provozním výkonem a cíli udržitelnosti.