Skip to main content
Série seminářů

TIA na dosah: Digital Connectivity 2026

26.–28. května 2026 I 9:00–14:00 I Praha, Brno, Ostrava

Akce již proběhla, děkujeme Vám za účast.

TIA Portal

Děkujeme za účast na semináři „TIA na dosah“, který proběhl 26.–28. května 2026 v Praze, Brně a Ostravě. Na semináři jsme se věnovali novinkám v oblasti průmyslových sítí, konektivity, IT/OT integrace, SCADA vizualizací a moderním přístupům platformy Industrial Edge. Součástí akce byla také možnost diskutovat vybraná témata u informačních stolků v předsálí.

Jaká byla témata?

V dnešní době je konvergence světa sítí a IT/OT integrace klíčová pro efektivní a bezpečnou výrobu. Na akci "TIA na dosah" jsme se zaměřili na:

Digitální konektivita a vzdálený přístup + OT/IT integrace

Jak propojit vaše provozní technologie s informačními systémy a získat tak maximum dat pro optimalizaci procesů

Konvergence světa sítí / se světem IT/OT integrace

Pochopte, jak moderní síťové prvky a průmyslová automatizace spolupracují a tvoří základ pro Průmysl 4.0.

Vizualizace SCADA – WinCC V8

Industrial EDGE jako platforma

Kdy a kde?

Akce se koná v následujících termínech a lokalitách:

*V rámci akce nezajišťujeme parkování. Příchod účastníků na akci se předpokládá v 8:30.

Materiály ke stažení

Pokud máte zájem přijít, napište nám na tianadosah.cz@siemens.com.