Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Nabídněte svým zákazníkům kvalitní řešení připravená na budoucnost výběrem společnosti, která určuje trendy pro systémy řízení přístupu do IP dveří a komunikace ve výtahu. Společnost 2N vyvinula první LTE a IP interkomy na světě a naše produkty nadále inovují a posouvají tržní standardy. Rozvoj však není vše, na co tlačíme - být součástí rodiny Axis nám také dává stabilitu. Jsme mezinárodní společnost s pobočkami po celém světě a vyškolenými distributory ve 130 zemích - takže si můžete být jisti, že naše předprodejní a poprodejní podpora je vždy po ruce.
logocmykblack

Odvětví

  • IT and telecommunication

  • Construction and real estate

  • Healthcare

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

Pohyb

Build
Rozšiřuje produkt/řešení Siemens Xcelerator nebo na nich staví vytvořením nového produktu nebo vytváří nové řešení pro zákazníky integrací produktu Siemens Xcelerator a vlastního produktu

Dostupné produkty

2n-hero.png

2N® Indoor Talk, Black

Design vnitřní stanice 2N® Indoor Talk bude vyhovovat každému bytu nebo domu.
9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

2N® Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable

Tato verze čtečky RFID 2N® Access Unit M dokáže číst většinu karet na frekvenci 13,56 MHz.
916020_connecting_cable.png

2N Access Unit - RJ45 connector cable

Umožňuje připojení 2N® Access Unit Bluetooth k LAN prostřednictvím ethernetového kabelu s konektorem RJ45
Vnitřní pohled černá

2N Indoor View

Hlavním rysem vnitřní stanice 2N® Indoor View je 7palcová dotyková obrazovka se širokým pozorovacím úhlem.