Jak můžete předvídat výkon těžké techniky?
Využijte digitální dvojče a zaujměte přední postavení v rychle se měnícím odvětví těžké techniky. Poraďte si se složitostí výrobků díky špičkovým inženýrským simulacím pro těžkou techniku a testovacím řešením. Zvyšte efektivitu procesu návrhu a průběžně zlepšujte výkon na základě zpětné vazby z terénu.
Rychlejší inovace v oblasti těžké techniky
Integrujte multifyzikální návrh, simulace a testování do společných a propojených pracovních postupů a získejte rychleji přesné výsledky. Rychle předpovídejte výkon v průběhu vývoje výrobků i po něm pomocí inženýringu zaměřeného na výkon těžké techniky.
25% Snížení celkových nákladů na projekt
Ušetřete několik měsíců inženýrských studií díky virtuálnímu vyhodnocení nejhorších scénářů a extrémních podmínek. (Fluidesign / New Holland)
60% Zkrácení doby od konceptu k výrobě
Zavedení nového simulačního procesu vám umožní nahlédnout dovnitř a zjistit, co může být příčinou problémů v modelech. (Amazone)
50% Kratší doba měření
Zkraťte celkovou dobu měření o polovinu pomocí simulačních nástrojů. (Hidromek)
Simulace a předvídání výkonnosti výrobků
Optimalizujte výkon těžké techniky pomocí pokročilé technologie pro simulace zařízení. Naše inženýrské simulace přináší přesné předpovědi a automatizované testování pro vyhodnocení zařízení.
Prozkoumejte tři cesty k digitalizaci procesů pomocí integrovaných simulačních řešení:
Využijte prediktivní inženýrství k simulaci skutečného chování strojů na základě realistických víceoborových modelů a dat. Fyzikální simulace ve skutečném prostředí nabízí následující výhody:
- Zvládnutí složitosti již v rané fázi
- Postupné zlepšování realističnosti modelování
- Udržování konzistence modelů napříč odvětvími
- Dosažení obrovské míry synergie díky sladění testování a simulací pracovních postupů jednotlivých oddělení
Proč výrobci využívají inženýrské simulace
50% Zvýšení nosnosti
Využití simulačních nástrojů při návrhu a vývoji zlepšuje nosnost. (Haulotte)
11.2 Měrný výkon (kW/kg)
Zajištění teoreticky prokázaného měrného výkonu 11,2 kW/kg díky digitálnímu dvojčeti elektrického motoru. (WEMPEC)
3dB Snížení hlučnosti převodovky
Snížení hlučnosti převodovky v kritických podmínkách o více než 3 dB a výrazné zlepšení kvality zvuku v kabině. (Valtra)
Mecalac

French construction machinery manufacturer uses Simcenter Amesim to develop first electric wheeled excavator
Společnost:Mecalac Group
Odvětví:Těžká technika
Umístění:Annecy-le-Vieux, France
S jistotou můžeme říci, že společnost Siemens nám pomohla zkrátit značnou část vývoje na pětinu času, a to ani nemluvíme o nákladech.
Prozkoumejte naši knihovnu zdrojů
Zaujměte vedoucí pozici v rychle se měnícím odvětví těžké techniky s komplexními řešeními pro digitální dvojčata a digitální vlákna. Využijte špičkové simulační a testovací technologie ke zvládnutí neustále rostoucí složitosti výrobků, zvyšte efektivitu vývojového procesu a uzavřete smyčku mezi návrhem a provozem v terénu.

Zlepšení výkonu zařízení pomocí inovativních řešení
Simulace systémů
3D simulace
Fyzické testování
Inženýrská simulace
Nejčastější dotazy
Další informace
Ke zhlédnutí
Webinář na vyžádání | Zlepšení inženýringu zaměřeného na výkon těžké techniky
Webinář na vyžádání | Přechod těžké techniky na hybridní, elektrické nebo vodíkové pohony
Video | Dosažení vysoce výkonného návrhu pomocí softwaru pro prediktivní modelování
K přečtení
Stručný přehled | Budoucnost výkonnostního inženýrství těžké techniky
Série technických dokumentů | Softwarová řešení pro odvětví těžké techniky
E-kniha | Případy použití pokročilých simulací těžké techniky
Prozkoumat
Série blogů | Případy použití simulací těžké techniky
Technický dokument | Odstranění problémových míst simulací systémů
Knihovna zdrojů | Nová úroveň efektivity simulací
Pojďme si popovídat!
Obraťte se na nás s dotazy nebo připomínkami. Jsme tu, abychom vám pomohli!