Splnění požadavků na inteligentní a přizpůsobitelné stroje
Klíčem k dodání strojů, které se snadno integrují do stávajících půdorysů vašich zákazníků, je digitální integrace. Integrace softwaru a oborů usnadňuje opětovné použití návrhů, ověřování strojů a urychlení nasazení. Mezitím služby podporující data zabudované do vašich strojů zjednodušují požadavky na údržbu a nabízejí možnosti monitorování a přehledy založené na datech.
25% Zkrácení doby přechodu na euro
Díky plně integrovanému hardwaru, softwaru a inženýrským nástrojům dosáhnete kratších časů vývoje. (Schreyer Sondermaschinen GmbH)
30% Úspora pracovní doby
Zkraťte pracovní dobu a zvyšte bezpečnost obsluhy a potravin pomocí nástrojů pro plánování a uvedení do provozu, které vytvářejí jediný zdroj pravdy. (Skupina CFT)
20% Zkrácení doby inženýrství
Škálujte výrobu a zlepšete standardizaci balicích strojů pomocí efektivních nástrojů pro plánování projektů. (Strojní stavba SN)
Řešení pro výrobce potravinářských a nápojových strojů
Výrobci strojů musí rychleji vytvářet chytřejší a propojenější stroje. Pokročilé strojírenství pro potravinářské a nápojové společnosti vám umožňuje dodávat agilní stroje včas, zvyšovat hodnotu pro zákazníky a zlepšovat možnosti služeb.
Dodávejte stroje efektivněji a ziskověji pomocí flexibilních modulárních návrhových nástrojů, které maximalizují opětovné použití a podporují škálovatelnost. Umožní snadnou a plynulou integraci nových strojů do stávajících půdorysů továrny.
Integrujte konstrukční funkce, jako jsou mechanické, elektrické, softwarové a automatizované, s požadavky zákazníků, a dodejte více strojů dříve. Výkon lze zlepšit pomocí návrhu řízeného simulací, který může přenášet provozní data (IIoT) přímo do simulačních modelů.
Vytvářejte do svých strojů možnosti získávání dat a usnadněte tak získávání přehledů založených na datech a předvídání postupů údržby strojů. Zvyšte toky příjmů tím, že nabízíte celoživotní balíček pro strojní zařízení prostřednictvím možností vzdáleného servisu.
Spolupráce se společností Siemens nám pomáhá lépe soustředit naše vývojové zdroje, a tím strategicky posílit naši konkurenční pozici.
Nejrychlejší balicí stroj v rekordním čase
Společnost Tronrud Engineering použila řešení Siemens k vývoji nejrychlejšího balicího stroje na světě. S Teamcenter, NX Mechatronics Concept Designer (MCD), Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) a SIMATIC S7-PLCSIM Advanced dokázali zkrátit dobu inženýrství a montáže na polovinu.

Správa životního cyklu výrobků
Inženýring automatizace
Strojírenský návrh
Výkonové inženýrství
Insights Hub
Nejčastější dotazy
Další informace
K přečtení
Bílá kniha | Industrial Edge, potravinářství a nápoje
Ebook | Budoucnost strojírenství, Potraviny a nápoje
Ebook | Procesní integrace, Životní cyklus potravinářských a nápojových produktů
Infografika | Průmyslové stroje, Potraviny a nápoje
Pojďme si popovídat!
Obraťte se na nás s dotazy nebo připomínkami. Jsme tu, abychom vám pomohli!