Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Umělá inteligence

Automatizovaná linka pro vyzvednutí a balení s umělou inteligencí

Efektivní automatizace - u určitých úkolů je to možné pouze s AI. Závod na vybavení Erlangen demonstruje, jak to spolu se společností Storopack. Ve spolupráci se specialistou na balení Siemens zavedl linku pick-and-pack, která funguje automaticky a vysoce efektivně díky AI.

Proč se závod na vybavení Erlangen spoléhá na AI?

Na první pohled řada pick-and-pack sotva vyniká, protože řešení se hladce integruje do svého okolí. Teprve při bližším zkoumání je zřejmé, že připravuje balíky k odeslání téměř bez ruční práce: Automatizovaná naváděná vozidla dodávají kartony, stavitel kufříků poskytuje přepravní kartony a roboti umisťují krabice produktů do přepravních kartonů. Na konci robot polštuje, řezá a utěsňuje kartony. Řešení Auto.Protect využívá umělou inteligenci k přesnému umístění ochranného materiálu - podobně jako u člověka.

Klíčové výhody na první pohled

125% zvýšení produktivity

Produktivita se zvýšila o 125%. Automatizovaný tok materiálu snižuje zátěž logistických týmů a eliminuje manuální procesy, díky čemuž jsou logistické operace flexibilnější.

25% větší kapacita

Řada pick-and-pack lépe využívá všechny zdroje. Automatizuje proces balení ve stejném prostoru, kde jsme dříve pracovali ručně, a přesto poskytuje o 25% vyšší výkon.

25% snížená CO2 stopa

Linka primárně používá papír jako obalový materiál a kartony jsou řezány a utěsněny tak, aby odpovídaly konkrétnímu formátu. To snižuje objem obalů, šetří místo v nákladních automobilech a tím snižuje emise CO2 přibližně o 25%.

Siemens Digital Twin výrobní linky (se Storopack)

Každý den opouští logistiku továrny na vybavení Erlangen 600 až 1 000 zásilek: jednotlivě balené krabice s různými komponenty v různých velikostech a různých možnostech balení. Je vůbec možné takový proces automatizovat ekonomicky životaschopným způsobem, zvláště když je k dispozici pouze omezený prostor? Ve skutečnosti by nebylo prakticky možné tento proces do takové míry automatizovat klasickými algoritmy, vysvětluje Saber Mazeni, manažer logistiky obalů EU ve specialistovi na balení Storopack: „Zejména blokování a vzpěra, tj. vyplňování mezer v přepravním boxu ochranným materiálem, je cokoli jiného než triviální. K tomu musí systém zaznamenat a zpracovat mnoho parametrů. Strojové učení zde jednoduše mění hru.“

Řešení, které Storopack vyvinul společně se společností Siemens, zaujme nejen odborníky a týmy na místě — tisk navštívil také závod v Erlangenu. Umělá inteligence pracuje ve čtyřech různých bodech procesu a zajišťuje, že krabice jsou zabaleny kompaktně a bezpečně — zcela bez lidského dohledu. Umělá inteligence napodobuje způsob, jakým by člověk úkol zvládl: jedna AI používá kameru k „vidění“ uvnitř kartonu a „rozpoznání“, kde mohou být umístěny konkrétní balíčky produktů, zatímco robot odpovídajícím způsobem umístí krabice produktů. Další AI používá kameru k identifikaci mezer v kartonu a samostatný robot poté vyplní tyto prostory ochranným tlumícím materiálem.

Siemens Digital Twin výrobní linky (se Storopack)
Výrobní linka Storopack - Siemens F80

Řešení společnosti Storopack Auto.Protect je jen jednou částí vysoce automatizovaného procesu: Siemens používá vlastní AI řešení pro vychystávání koše a vkládání produktových krabic do přepravních boxů, vysvětluje Daniel Benke: „Robot tak říkajíc hraje „Tetris-in-the-Box“. Roboti jsou integrováni do automatizace prostřednictvím knihovny SIMATIC Robot Library, zpracování dat probíhá na SIMATIC IPC. Siemens však také hledal partnery pro náročné téma bloků a ortéz, vzpomíná Benke: „Formulovali jsme seznam našich požadavků, oslovili Storopack na veletrhu - a tam nám ukázali systémové řešení, které dokáže prakticky vše, co potřebujeme: flexibilní změny formátu, balení specifické pro formát - bylo nám jasné, že je to správný partner.“

Na cestě však bylo třeba překonat několik výzev, včetně integrace systému do jeho prostředí. „Abychom to vyřešili, používáme simulaci systému s digitálním dvojčatem. Můžeme otestovat vše v rámci modelu — od toku materiálu po kinematiku robota a detekci kolizí, „vysvětluje Daniel Benke. Digitální dvojče také umožňuje generování tréninkových dat pro různé systémy AI. Společnost Storopack již položila základy projektu se společností Siemens v tomto ohledu a předškolila umělou inteligenci pro proces „blokování a vzpěry“. Systém vidění byl také předem kvalifikován k rozpoznávání různých topografií a typů povrchů. „To nám umožnilo velmi rychle implementovat produktivní řešení,“ říká Saber Mazeni.

Siemens Digital Twin výrobní linky (se Storopack)
Výrobní linka Storopack - Siemens F80

Díky dobré přípravné práci proběhla integrace systému Auto.Protect do linky hladce, říká Saber Mazeni: „Byli jsme téměř trochu překvapeni, jak dobře náš systém fungoval vzhledem k vysokým požadavkům. Byli jsme schopni vložit krabice pouhými několika úpravami a Siemens dokázal velmi rychle vybrat a přizpůsobit předvolby pro formáty. To znamenalo, že jsme se mohli soustředit na optimalizaci procesu.“ AI také otevírá nové možnosti: „Dostupnost a spolehlivost zaměstnanců je opakujícím se tématem diskusí se zákazníky. Náš modul Auto.Protect je schopen automaticky zpracovat většinu portfolia typického odesílatele elektronického obchodu. Za tímto účelem jsme vyvinuli umělou inteligenci, která dokáže nezávisle najít a automaticky implementovat strategie balení ochranných a přepravních obalů.“

Jsme produktivnější, ulevíme našim týmům, máme vyšší výkon - a: Z Erlangenu posíláme méně vzduchu. To šetří místo ve vozidle, a tím i náklady a emise CO2.
Daniel Benke, Projektový manažer Inovativní logistika, Siemens

Pro Daniela Benkeho je výsledek naprosto pozitivní: „Jsme produktivnější, uvolňujeme zátěž pro naše týmy a dosahujeme vyššího výkonu — navíc z Erlangenu přepravujeme méně „vzduchu“. To šetří místo v nákladním vozidle, čímž se sníží náklady a emise CO2.“ Saber Mazeni je také hrdý na to, čeho dosáhly společnosti Storopack a Siemens: „Výsledek je opravdu vynikající, zejména pokud jde o systémové řešení: automaticky sestavujeme krabice, produkty jsou automaticky přiváděny a umístěny dovnitř a konečně náš systém Auto.Protect zajišťuje, že je vše chráněno a kompaktní pro přepravu. Je to ukázkový projekt, který rádi ukážeme ostatním zákazníkům — a když zmíníme, že je v provozu u Siemens, není toho moc, co by bylo třeba vysvětlovat.“

Výrobní linka Storopack - Siemens F80