Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Konkurenční výhoda začíná v továrně

Evropský automobilový průmysl prochází transformací, která mění jak vyráběná vozidla, tak způsob fungování továren. V roce 2025 bylo v Evropské unii vyrobeno 12,6 milionu osobních automobilů, přičemž elektrické a hybridní modely představovaly téměř 40% z tohoto celkového počtu.

Transformace evropského automobilového průmyslu

Automobilová konference Siemens - Polsko 2026 - vydání

Posuny ve struktuře výroby vyžadují, aby výrobní závody přizpůsobily své procesy, technologie a sady dovedností tak, aby vyhovovaly novým produktům a vyvíjejícímu se trhu. V tomto prostředí je konkurenceschopnost továrny stále více definována její flexibilitou, rychlostí, s jakou přijímá nové technologie, a odborností jejích pracovníků.

Na konferenci Siemens Automotive Conference 2026 se sešli zástupci průmyslového, technologického a akademického sektoru, aby diskutovali o tom, jak lze umělou inteligenci, digitální dvojčata, automatizaci a data využít k vybudování konkurenční výhody pro evropský automobilový průmysl.

Na konferenci Siemens Automotive Conference 2026 se sešlo více než 100 účastníků zastupujících více než 40 společností z automobilového průmyslu. V průběhu dvou dnů zástupci průmyslu a odborníci zkoumali, jak uvolnit plný potenciál technologií, které se již používají v továrnách - využít je k posílení konkurenceschopnosti, modernizaci zařízení a plánování budoucího růstu. Mezi klíčová témata diskuse patřila umělá inteligence, robotizace, digitální dvojčata a kybernetická bezpečnost.

Opakujícím se tématem byla praktická aplikace těchto řešení. Rozhodující konkurenční výhodu mohou získat především zařízení, která jsou schopna efektivně přejít od testování k plnohodnotné implementaci — integrovat automatizaci, software, data a umělou inteligenci do stávajících procesů a současně připravit své zaměstnance na nové způsoby práce.

Automobilový průmysl potřebuje větší flexibilitu

Jedním z bodů programu byla debata mezi lídry v oboru zaměřená na budoucnost evropského automobilového průmyslu. Odvětví v současné době působí pod značným nákladovým a investičním tlakem. Probíhá konkurence o nové projekty a výrobní závody, zatímco výrobní modely, technologie a hodnotové řetězce se vyvíjejí. V důsledku toho již nelze konkurenceschopnost výrobních závodů definovat pouze z hlediska nákladů.

„V dnešní době potřebuje evropský automobilový průmysl především větší flexibilitu a odolnost, protože konkurenceschopnost již není určována pouze náklady. Stejně důležité je být schopen rychle reagovat na posuny trhu nebo narušení dodavatelských řetězců — a právě zde vstupuje do hry technologie, „řekl Maciej Zieliński, CEO Siemens Poland.

Automobilová konference Siemens - Polsko 2026 - Přednášky o budoucnosti

Transformace bez zastavení operací

Jednou z největších výzev v této transformaci je modernizace zařízení, která zůstávají v aktivní výrobě. Nová řešení musí být integrována do stávající infrastruktury a rozšiřována, a to vše při zajištění kontinuity výroby.

Závod Volkswagen Poznani ve Wrześni v současné době prochází takovou transformací, protože se rozšiřuje o výrobu elektrického vozu Volkswagen Crafter. Práce probíhají při pokračující výrobě, což vyžaduje přesné plánování a integraci nové infrastruktury se stávajícími provozními systémy. Digitální technologie hrají při plánování a testování těchto změn stále důležitější roli. Jak poznamenal Sebastian Gałka, vedoucí závodu ve společnosti ZF CV Systems Poland ve Vratislavi, „digitální dvojče“ umožňuje vyhodnocení různých komponent, parametrů nebo konfigurací před provedením jakýchkoli skutečných změn v reálném procesu. Když dojde ke změně komponenty nebo dodavatele, lze v rámci modelu posoudit mnoho scénářů - snížit potřebu fyzických zkoušek, minimalizovat riziko narušení a zkrátit dobu potřebnou k implementaci.

Rychlost zavádění nových technologií se také mění. Solutions, jejichž vývoj a implementace kdysi trvalo roky, musí nyní přejít od testování k praktické aplikaci mnohem rychleji.

„V minulosti zavádění inovací trvalo roky, dnes se to děje ve sprintu. Proto jsou lidé — a jejich připravenost k neustálému učení — klíčové, „uvedl Paweł Podlawski, ředitel výroby a údržby společnosti Mercedes-Benz Manufacturing Poland.

Technologie také transformuje sady dovedností

Siemens Automotive Conference - Polsko 2026 - diskuze

Zrychlující se tempo změn znamená, že kompetence týmů se musí vyvíjet spolu s technologií. Inženýři, specialisté na automatizaci, výrobní pracovníci, pracovníci údržby a IT profesionálové stále více pracují na křižovatce různých oborů. Rostoucí důraz je kladen na technickou způsobilost, otevřenost vůči změnám, flexibilitu a schopnost nepřetržitého učení.

„Samotné znalosti už nestačí. Digitalizace a umělá inteligence se staly součástí naší každodenní reality, a proto moderní týmy vyžadují kombinaci technických znalostí a měkkých dovedností. Otevřenost, flexibilita a schopnost orientovat se v rychle se měnícím světě jsou stále důležitější, „dodala Anna Kołodziejczyk, CEO Automatech.

Robert Buba, manažer oddělení automatizačních technologií ve společnosti Volkswagen Poznaň, zdůraznil, že je důležité zapojit do procesu řízení změn ty, kteří denně pracují s daným procesem. Jejich zkušenosti jsou neocenitelné při navrhování a testování nových řešení. Zároveň je nezbytné rozvíjet kompetence potřebné pro práci s novými nástroji.

Profesor Ireneusz Dominik z katedry automatizace procesů na AGH University of Science and Technology poukázal na význam spolupráce mezi průmyslem a akademickou sférou. Univerzity vyžadují přístup k reálným průmyslovým problémům, technologiím a procesům, zatímco společnosti mohou začít budovat kompetence budoucích inženýrů a spojovat se s talentem ještě předtím, než tito jednotlivci vstoupí na trh práce.

Polsko může usilovat o více než jen výrobu

Transformace evropského automobilového průmyslu vyvolává otázky ohledně budoucí role Polska. Po celá léta byly konkurenční mzdové náklady primárním argumentem pro přilákání investic do země. Dnes je však stále důležitější odbornost odborníků, kvalita výroby, přístup k technologii a schopnost realizovat složité projekty.

Podle Macieje Zielińského by Polsko mělo využít svůj stávající ekosystém — zahrnující výrobce, dodavatele, integrátory a inženýrské firmy — k přilákání projektů zaměřených na strojírenství, výzkum a technologický vývoj. To by Polsku umožnilo zvýšit svou účast v pokročilejších fázích hodnotového řetězce.

Tento trend je již patrný na trhu. Polské závody ZF kombinují výrobu s kapacitami výzkumu a vývoje, návrhem, testováním a validací a zároveň vyvíjejí řešení, jako je ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Podobně závod Mercedes-Benz Manufacturing Poland v Jaworu rozšířil svou působnost — od výroby motorů k výrobě baterií a v poslední době i do nových oblastí souvisejících s elektromobilitou.

V současném geopolitickém klimatu roste také význam místních dodavatelských řetězců a partnerství. Vyšší stupeň „místního obsahu“ posiluje odolnost výroby a usnadňuje účinnější reakci na narušení. Kromě toho lze odborné znalosti kultivované v automobilovém průmyslu aplikovat na další průmyslová odvětví, včetně odvětví dvojího užití (civilního a obranného).

Data a umělá inteligence se stávají továrním aktivem

S rozvojem Průmyslu 4.0 mají výrobní závody přístup ke stále rostoucímu objemu dat generovaných stroji, systémy a procesy. Pouhá schopnost shromažďovat tyto údaje však sama o sobě neposkytuje konkurenční výhodu. Na čem skutečně záleží, je kvalita dat, správný kontext a schopnost využít tyto informace pro rozhodování v oblastech, jako je kontrola kvality, produktivita, údržba a spotřeba energie.

Umělá inteligence umožňuje analýzu těchto informací na podporu konkrétních provozních procesů. Jedním z příkladů je prediktivní údržba, kdy algoritmy mohou současně analyzovat více signálů ze strojů a identifikovat zvýšené riziko poškození nebo poruchy. Konečné rozhodnutí zůstává na lidském operátorovi, který vyhodnotí doporučení v kontextu celého procesu.

Jak zdůraznil profesor Ireneusz Dominik z oddělení automatizace procesů AGH, největší potenciál průmyslové AI spočívá v řešeních, která řeší specifické výzvy související s procesem, včetně systémů strojového vidění, kontroly kvality, robotiky a analýzy procesních dat. V průmyslovém prostředí je hodnota technologie určena její spolehlivostí, schopností integrovat se se stávajícími procesy a účinností v každodenní výrobě.

Digitální továrna musí být také bezpečná

Siemens Automotive Conference - Polsko 2026 - výstava

Jak se více strojů, zařízení a systémů propojuje, průmyslová kybernetická bezpečnost nabývá stále většího významu. Digitalizace sbližuje IT, automatizaci a provozní technologie; ochrana moderního výrobního závodu proto vyžaduje spolupráci mezi týmy odpovědnými za tyto oblasti, jakož i integraci bezpečnostních opatření od samého začátku procesu návrhu a modernizace.

Diskuse na konferenci Siemens Automotive Conference 2026 zdůraznily, že konkurenční výhoda evropského automobilového průmyslu závisí na efektivní implementaci technologií, kvalifikované pracovní síle, flexibilitě závodu a bezpečnosti výroby. Pro Polsko to představuje příležitost k dalšímu posílení své role v evropském automobilovém průmyslu, a to i v oblasti strojírenství, designu a technologického vývoje.