Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Udržitelné opravné centrum Siemens Stuttgart

Údržba a opravy průmyslových elektrických systémů je klíčovou kompetencí servisního střediska Siemens ve Stuttgartu. V hale pracuje okolo 30 zaměstnanců, která je nyní provozována CO₂-neutrálním způsobem na ploše přibližně 2 000 metrů čtverečních.

Obnovitelné místo fosilní energie

Ve Stuttgartském opravárenském středisku udržuje a opravuje průmyslové elektromotory přibližně 30 zaměstnanců v hale, která se v průběhu let rozvíjela. Nyní bylo nutné najít řešení připravené na budoucnost pro halu o rozloze přibližně 2 000 metrů čtverečních, které by přispělo ke strategii dekarbonizace společnosti Siemens AG. Olejový topný systém má být vyřazen z provozu a energie má být v budoucnu vyráběna co nejudržitelnějším způsobem. Cílem je vytvořit CO2 neutrální místo s efektivnějším využitím energie a větším uživatelským komfortem. Bylo zapotřebí řešení, které bylo stejně dobře promyšlené jako holistické z jediného zdroje: od společnosti Siemens. Řešení dekarbonizace má být implementováno během probíhajících provozů a současně s rekonstrukcí ploché střechy.

Komplexní balíček opatření

Pro provoz haly byl vytvořen koncept, který zcela předefinuje výrobu a využití energie. Na střeše byl instalován fotovoltaický systém s výkonem 87,4 kWp - přizpůsobený jeho nosnosti a stavu. 40 procent ročního

Poptávka po elektřině je pokryta pouze fotovoltaickým systémem, 73 procent vyrobené elektřiny je použito pro vlastní potřebu. Pro vytápění haly nahradila starý olejový kotel dvě vzduchová tepelná čerpadla. Obě čerpadla společně produkují 100 kW. Primární systém má výkon 85 kW, další s 25 kW absorbuje tepelné nebo chladicí špičky.

Siemens-Repair-Center-Stuttgart-Halle-DJI-0970.

Základem každého efektivního hospodaření s energií je transparentnost dat a kontrola energetických systémů založená na potřebách. Pro tento účel se používá systém řízení budov Desigo CC s automatizačními moduly Desigo PX. Pro optimalizaci vnitřního klimatu a další zvýšení účinnosti byly instalovány sálavé stropní panely pro distribuci tepla v hale. Poskytují lepší sálavé teplo a v létě mají chladicí účinek. Nový koncept osvětlení dále zvyšuje uživatelský komfort. Díky sofistikovanému LED osvětlení vzniká příjemné světlo tam, kde je potřeba, a současně se snižuje spotřeba energie. Díky úzké spolupráci s Opravným střediskem probíhala modernizace souběžně s rekonstrukcí střechy, aniž by to zbytečně ovlivnilo provoz.

Přechod na CO2 neutrální budovu

Holistický koncept se vyplácí opravárenskému centru Siemens ve Stuttgartu: rok co rok se ušetří přibližně 76 000 eur na energetických nákladech. Areál bude provozován CO2 neutrálním způsobem. Velkou část poptávky po elektřině zajišťuje vlastní fotovoltaický systém společnosti, zbytek je nakupován jako zelená elektřina z udržitelných zdrojů energie. Se systémem řízení budov Desigo CC je hala optimálně řízena a údaje o spotřebě jsou transparentní. Nepřetržité monitorování dat umožňuje efektivní provoz systému a co nejlépe využívá elektřinu z fotovoltaického systému. Celostní řešení zároveň zvyšuje komfort zaměstnanců: vnitřní klima se zlepšuje díky sálavým stropním panelům, LED osvětlení přináší vyšší kvalitu světla a snižuje náklady. Opravné středisko je tak umístěno pro budoucnost a dokonale zapadá do dekarbonizační strategie společnosti Siemens.

Kostensenkung-2-Availability.png

76 000 eur

Nižší náklady na energii za rok

Icon-Solar-pos-rgb-boldgreen.png

88 000 kWh

Vyrobeno vlastním fotovoltaickým systémem

Dekarbonisierung-Availability.png

NetZero

díky komplexnímu balíčku opatření