Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Instalace solárních panelů, nabíjení EV a tepelného čerpadla

Zjistěte více o elektrické bezpečnosti a ochraně při instalaci wallboxu, solárních panelů nebo tepelného čerpadla v novostavbě, modernizačním projektu nebo v rámci přechodu na elektromobilitu. Pokud jste odhodláni k obnovitelné energii, najdete zde to, co potřebujete vědět.

Instalace a ochrana wallboxu

S kompaktním AC wallboxem můžete bezpečně dosáhnout bezpovolených nabíjecích rychlostí až 11 kW ve vlastní garáži. Portfolio SENTRON nabízí všechny ochranné komponenty nezbytné pro implementaci standardních instalací wallboxů a jejich ochranu před zbytkovými proudy, bleskem a přepětím.

Blesk nad obytnou čtvrtí

Rozměrování a ochrana napájecího vedení

Velikost kabelu závisí na nabíjecím výkonu:

  • 11 kW (3-fázový, 16 A): Minimální průřez 5x2,5 mm²: Může být nutné být větší
  • 22 kW (3-fázový, 32 A): Minimální průřez 5x6 mm²

Zajištění napájecího vedení wallboxu:

  • Ochrana obvodu: SENTRON 5SL6 (3-pólová, 16 A nebo 32 A, B nebo C charakteristika)
  • Ochrana proti zbytkovému proudu: SENTRON 5SV3 Typ A/F + 6 mA DC jistič zbytkového proudu
  • SENTRON 5SV3 Typ B pro maximální bezpečnost

Pokud je instalován v samostatné distribuční skříni:

  • ALFA SIMBOX WP nástěnná rozvodná skříň (8 GB1) pro instalaci v souladu s normami
  • Chraňte přívodní potrubí pomocí SENTRON 5SU1 RCBO (4-pólový, typ A, 16 A nebo 32 A).

Tip Siemens: Pro splnění norem VDE musí být také vybaveno odpojovací zařízení, např. s hlavním jističem SENTRON 5SP3 (SHU).

Přepěťová ochrana

Pokud chcete nainstalovat a připojit wallbox, důrazně doporučujeme přepěťovou ochranu.

Společnost Siemens doporučuje pro ochranu proti přepětí a přepětí wallboxu použít následující:

Tip Siemens: Mnoho provozovatelů sítě vyžaduje instalaci přepěťové ochrany pro zabezpečení wallboxu, jakmile je wallbox zaregistrován.

Bezpečnost FV během instalace

Řada solárních panelů na zeleném trávníku.

RCD pro FV ochranu během instalace

Pro elektrickou ochranu na střídavé straně fotovoltaického systému je vyžadováno zařízení pro zbytkový proud (RCD) typu B, protože střídače mohou generovat hladké stejnosměrné poruchové proudy, které klasické zařízení zbytkového proudu typu A (RCD) nezjistí.

Společnost Siemens doporučuje SENTRON 5SV3 Jistič zbytkového proudu typu B (RCCB) pro ochranu FV během instalace, protože:

  • Detekuje sinusové střídavé a pulzující přímé poruchové proudy a plynulé stejnosměrné poruchové proudy
  • Nabízí spolehlivé ochranné zařízení pro osobní bezpečnost

Přepěťové ochrany pro ochranu fotovoltaických systémů před poškozením

Podle DIN EN 62305-3 Supplement 5 je pro instalaci FV vyžadováno opatření přepěťové ochrany, pokud:

  • není přítomna žádná vnější ochrana před bleskem
  • FV systém obsahuje citlivé střídače nebo jiné elektronické součástky

Siemens nabízí SENTRON 5SD7 svodiče přepětí pro ochranu FV:

  • k ochraně solárních modulů a stejnosměrného vedení (strana stejnosměrného proudu)
  • pro instalace střídavého proudu (strana střídavého proudu)

Tato zařízení snižují poškození způsobená úderem bleskem a poruchami sítě a prodlužují životnost fotovoltaického systému.

RCD a jističe

Vyberte si z řady spolehlivých zařízení pro ochranu wallboxů včetně možností ochrany proti zbytkovému proudu (RCD) a jističů.

Tip Siemens: Pokud má wallbox zásuvku nebo konektor vozidla, jsou nutná další ochranná opatření proti stejnosměrným zbytkovým proudům. Optimální volbou je zařízení pro zbytkový proud SENTRON Type A/F s detekcí 6 mA DC.

Požadavky na ochranu vedení fotovoltaických systémů

Fotovoltaické systémy musí být chráněny proti nadproudu a zkratu v souladu s DIN VDE 0100-712. Správný jistič (MCB) je rozhodující pro ochranu FV.

Stejnosměrná strana (FV generátor - střídač):

  • SENTRON 3VA15 kompaktní jistič (do 1 000 V DC) pro vysoké stejnosměrné jmenovité proudy
  • 3NW7 DC SENTRON pojistka jako alternativa pro jednotlivé řetězce

Strana střídavého proudu (střídač - připojení k síti):

  • SENTRON 5SL6 miniaturní jistič s vhodnými vlastnostmi pro střídavou stranu
  • Hlavní jistič SENTRON 5SP3 (SHU) pro selektivní ochranu FV připojení

Tato ochranná opatření zajišťují bezpečnou a vyhovující FV ochranu a zabraňují poškození přetížením nebo zkratem.

Instalace a zajištění tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla hrají zásadní roli v energetickém přechodu. V kombinaci se solárními panely poskytují efektivní řešení pro udržitelnou a nákladově efektivní energii. Zjistěte, co potřebujete vědět, abyste se mohli správně rozhodnout a chránit tepelné čerpadlo před instalací.

Systém solárních panelů instalovaný na obytné budově.

Požadované jističe zbytkového proudu

Tepelná čerpadla s invertorovou technologií mohou generovat hladké stejnosměrné zbytkové proudy, které konvenční zařízení zbytkového proudu typu A (RCD) nemůže spolehlivě detekovat. Proto DIN EN 62423 (VDE 0664-40) nařizuje použití RCD typu B k detekci sinusového střídavého proudu, pulzujícího stejnosměrného proudu a hladkých stejnosměrných zbytkových proudů.

Pokud se místo RCD typu B používá k ochraně tepelného čerpadla zařízení zbytkového proudu typu A (RCD), mohou poruchové proudy stejnosměrného proudu zablokovat nebo zpozdit ochrannou funkci RCD v případě poruchy.

To může vést k nebezpečným situacím, zejména pokud nejsou spolehlivě přerušeny poruchové proudy. Nesprávná ochrana může také porušovat platné standardy a ohrozit pojistné krytí.

Ochrana tepelného čerpadla

Ochrana tepelného čerpadla se provádí podle následujících specifikací:

• Topné prvky: 3pólový jistič (MCB) B16
• Vnitřní jednotka: 1-pólová LS B16
• Venkovní jednotka: 1-pólová LS B16

dodatečně, a selektivní hlavní jistič (SHU) se doporučuje pro bezpečné odpojení sítě při instalaci tepelného čerpadla.

Energetická transformace: Výzvy a příležitosti

Tepelná čerpadla a wallboxy kladou nové požadavky na technologii elektrické ochrany. Zjistěte více o výzvách a příležitostech, které energetický přechod přináší nejen pro výrobu elektřiny, ale také pro elektroinstalace a obchod s elektřinou.

Osoba, která nosí ochranné pomůcky, pracuje na elektrické skříni.

Vydejte se na vlastní cestu