Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Systémy vedení přípojnic

Spojnicové systémy SIVACON 8PS

Ve věku digitalizace vám systémy přípojnic SIVACON 8PS umožňují spolehnout se na vynikající alternativu k kabelům, která je nákladově efektivní, efektivní, flexibilní a bezpečná.

Světlo a stavba 2026

Siemens na veletrhu Light & Building 2026

FRANKFURTSKÝ VELETRH, HALA 11.0, STÁNEK B56, 8.-13. BŘEZNA 2026
Připojte se k nám na cestě k autonomním budovám!

INTELIGENTNÍ DISTRIBUCE ENERGIE

Nové cesty do budoucnosti

Systémy přípojnic SIVACON 8PS vám umožní zvýšit vaši distribuci energie na novou úroveň výkonu.

  • Inovativní: Digitální dvojče — plánování a instalace v souladu s BIM díky koordinovaným plánovacím nástrojům a instalační aplikaci
  • Udržitelný: Šetří zdroje, opakovaně použitelné a snadno recyklovatelné
  • Chytrý: Získává energetická data a přímo je přenáší přes sběrnici bez kabelů nebo bezdrátových sítí
  • Flexibilní: Snadné přizpůsobení novým spotřebitelům a upraveným rozvržením
  • Konzistentní: Solutions pro všechny úlohy přenosu a distribuce energie: od stavební a průmyslové infrastruktury po datová centra a infrastrukturu elektromobility, od střídavých a stejnosměrných aplikací až po systémová řešení s rozvaděči SIVACON
  • Blízkost trhu: Mezinárodní přítomnost a globální výrobní koncept pro udržitelné procesy a vysokou kvalitu systému

Přehled portfolia

SIVACON 8PS Portfolio — sedm přípojnicových kanálových systémů pro vaše zásobování energií.

Obrázek produktu kanálového systému Sivacon 8MF1 8PS BD01 s designem a funkcemi.

BD01 systém

Flexibilní napájení v dílnách a výrobních zařízeních řemeslných, obchodních a komerčních podniků, od 40 A do 160 A.

Kovový přípojnicový systém s více připojovacími drážkami pro rozvod elektrických vodičů a modulární konstrukce.

Systém BD2

Univerzální řešení pro maximální výkon v nejmenším prostoru, především v kancelářských budovách a průmyslových přenosových linkách, od 160 A do 1250 A AC/ do 2160 A DC.

Na bílém pozadí je zobrazen napájecí systém s označením „SIVACON 8MF1 8PS LI“.

Systém LI

Integrované a univerzální řešení pro bezpečné a efektivní napájení v infrastruktuře a průmyslu pro globální trh IEC, od 800 A do 6300 A.

Propagační obraz přípojnicového systému se stříbrným kovovým rámem a černým pozadím.

LR systém

Spolehlivá přípojnice pro vysokou ochranu v náročných okolních podmínkách, např. pro venkovní propojení částí budov nebo pro zásobování tunelů, od 400 A do 6300 A.

Průmyslové elektrické rozvaděče s modrými panely a stříbrnými komponenty ve velké místnosti

LD systém

Dlouhodobě osvědčená vysokonapěťová přípojnice pro průmyslové a speciální aplikace, od 1100 A do 5000 A AC/do 6900 A DC.

Přípojnicový systém se stříbrným kovovým rámem a černým pozadím.

Systém LDM a LDM-P

Vzduchem izolovaná přípojnice specifická pro použití pro bezpečný a efektivní přenos energie ve větrných turbínách, fotovoltaických stanicích a kontejnerových stanicích, od 800 A do 8200 A.

Elektrický panel Siemens s odpojovací jednotkou a datovými připojeními.

lDatový systém

Efektivní a spolehlivý napájecí zdroj pro datová centra nyní i v budoucnu, od 1 000 A do 2 500 A.

TECHNOLOGIE POWERLINE

Energetická data pomocí plug-and-work

Inteligentní přenos energie a dat pomocí plug-and-work: Inovativní technologie powerline umožňuje systémy kanálů přípojnic SIVACON 8PS — nákladově efektivně, bezpečně a transparentně.

Propagační obrázek pro snadnou konfiguraci a manipulaci s rukou osoby, která drží zařízení.
SIMARIS AUTOBUSOVÝ PLÁN - busbarcheck

Plánování v souladu s BIM pro digitální twin „as-build“

Plánování a instalace systému distribuce energie vyžaduje vhodné nástroje, dnes více než kdy jindy. Zjednodušte si plánování pomocí 3D softwarových nástrojů pro plánování systémů přípojnicových kanálů SIVACON 8PS v souladu s BIM.

Krajina nástrojů SIVACON 8PS

Přípojnice - inovativní alternativa k kabelům

Cenově efektivnější, rychlejší a flexibilnější — s přípojnicovými systémy SIVACON 8PS šetříte náklady, potřebujete méně místa a můžete předat systémy na klíč dříve. Na technické úrovni jsou systémy přípojnic mnohonásobně lepší než kabely.

ukazuje výhody přípojnicových kanálových systémů oproti kabelovým připojením