Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Farma solárních panelů s několika řadami solárních panelů pod jasně modrou oblohou.

Jističe SION pro energetickou transformaci Polska

Polsko intenzivně pracuje na diverzifikaci své výroby energie a snížení závislosti na uhlí - a sluneční energie hraje v tomto úsilí důležitou roli. Spolehlivá technologie středního napětí od společnosti Siemens je nezbytná pro provoz velkých polských fotovoltaických elektráren.

Rychlá expanze solární energie

Rychlá expanze solární energie

Polská vláda si klade za cíl do roku 2030 rozšířit celkovou kapacitu obnovitelné energie na 23 až 25 gigawattů (GW). (1) Úsilí postupuje rychle: Instalovaný elektrický výkon fotoelektráren vyskočil z méně než 0,3 GW v roce 2018 na přibližně 15 GW v roce 2023. (2) Vládní dotace toto úsilí podporují.

  1. Vláda Polsko
  2. Evropská energetická transformace
A person is standing in front of a Siemens logo with a blue background.

Rychlé uvedení do provozu pro přední společnost

20

Pouze 20 týdnů mezi objednávkou a uvedením do provozu.

700

Lamel v současné době vyrábí a prodává kolem 700 panelů ročně.

300

Od roku 2018 společnost Lamel nainstalovala více než 300 bočních jističů Siemens.

Jističe SION v akci

A Siemens power plant with a large electrical transformer and a metal structure.

Rozvodny pro připojení k síti

V roce 2023 investor vybudoval dvě fotovoltaická pole na severu země v Gdaňsku: jedno s instalovaným elektrickým výkonem 2 megawatty, druhé se 4 megawatty.

Obě pole dodávají svou elektřinu do veřejné sítě, aby pomohla zásobovat domácnosti a podniky v této oblasti klimaticky neutrální elektřinou. Každé ze dvou polí má vlastní rozvodnu s transformátory pro přeměnu a napájení vyrobené elektřiny do veřejné sítě. Jističe v rozvodnách chrání spojení mezi sítí a transformátory a v případě poruchy nebo pro údržbu je vypínají.

30 let zkušeností s přenosem výkonu

Investor pověřil Lamel, rodinnou společnost, která se specializuje na inženýrství a výstavbu systémů středního napětí, vybudovat rozvodny. Společnost Lamel, založená v roce 1992, zaměstnává kolem 170 lidí a sídlí v Pępowo. Kromě výroby rozváděčů středního napětí staví Lamel také nízkonapěťové rozvaděče a rozvodny. Společnost prodává kolem 700 panelů ročně.

Mezi objednávkou a uvedením do provozu bylo zapotřebí pouze 20 týdnů. Rozvodny byly dokončeny v květnu 2023 těsně před zahájením komerčního provozu fotovoltaických polí.

„Kombinace našich odborných znalostí v oblasti elektrotechnických řešení s osvědčeným produktem Siemens přesvědčila našeho zákazníka,“ říká Sławomir Plichta, viceprezident společnosti Lamel.

A Siemens electrical switch with a label
Siemens power plant substation with electrical equipment and transformers.

Osvědčená technologie z Berlína

Při výběru jističů pro rozvodny si Lamel vybral mezinárodně uznávanou a přední modelovou řadu SION od společnosti Siemens. Vakuové jističe 3AE6 pocházejí z továrny na střední napětí Siemens v Berlíně. Jističe jsou instalovány před transformátorem s výkonem 2 MVA.

Od zahájení partnerství se společností Siemens v roce 2018 společnost Lamel nainstalovala více než 300 bočních jističů Siemens. Díky kompaktním rozměrům jednotky SION je Lamel také schopen navrhnout kompaktnější panely, což šetří cenný prostor. Kromě kompaktního designu se jističe SION vyznačují vysokou spolehlivostí a bezúdržbovým provozem po celá desetiletí a také inovativní vakuovou technologií.

Rozhodujícím faktorem byly krátké dodací lhůty a skutečnost, že jsme byli schopni poskytnout řešení na míru. Klíčovým faktorem úspěchu byla také naše schopnost kombinovat polský systém s osvědčenou technologií středního napětí od společnosti Siemens v Německu.
Slawomir Plichta, Viceprezident, Lamel

Začněte svou cestu