Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

High-Voltage Solutions pro recyklaci materiálů

Ve Švýcarsku je v současné době 29 zařízení na výrobu energie z odpadu (WTE), které spalují veškerý nerecyklovatelný odpad způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Ne všechno však skončí v plamenech: na osobu za rok se generuje kolem 100 kg strusky obsahující nespálené složky. Struska je obvykle skládkována, ale stále obsahuje cenné materiály. Specialistka na odpad Selfrag AG řeší tento problém: společnost vybudovala pilotní závod ve městě Full-Reuenthal v Aargau, kde se používá speciální proces k získávání zdrojů, jako jsou kovy, např. železo, hliník nebo měď, a minerály ze strusky. „Lžíce, dvoufrankové mince, šrouby - sotva existuje nic, co by neskončilo v koši. Naším posláním je získat ze strusky co nejvíce cenných materiálů, „vysvětluje Jürgen Kalke, elektrotechnik společnosti Selfrag.

Sofistikované speciální zacházení

V Full-Reuenthalu společnost Selfrag v současné době zpracovává 35 000 tun strusky ročně z elektráren na výrobu odpadů v Turgi, Renergia Luzern a Buchs. Takzvaná surová struska je vysypána do zásobníku materiálu a přepravována jeřábem do „Grizzly“, značného síta, kde jsou uchovávány největší kusy. Odtud se přes dopravníkové systémy přesouvá do modulárního závodu „Waste-to-Value“. Části z lehkých kovů se odstraňují pomocí magnetických separátorů a struska se prosévá, dokud nezůstane cílová frakce se složkami ne většími než 40 mm. Zbytek je tříděn ručně a odhaluje nespálený materiál, který je odeslán zpět do zařízení na výrobu odpadu na energii. „Naším cílem je získat zpět kovy a keramické materiály ve výši 50% dodávané surové strusky,“ vysvětluje Kalke.

DSC8540
DSC8489

Díky své vlastní vysokonapěťové fragmentaci dokáže Selfrag získat ze strusky přibližně o 20% cennějších materiálů než jiné rostliny.

Cílová frakce pak prochází několika suchými a mokrými sítěmi a je klasifikována podle velikosti a hustoty. Jedna frakce vstupuje do srdce závodu: dva 3,5tunové generátory, vyvinuté a patentované společností Selfrag, dále oddělují materiál pomocí bleskových vysokonapěťových pulzů. S kondenzátorovým systémem dosahují napětí 200 kV a vybíjejí se až 20krát za sekundu. Tyto výboje se vyskytují ve vodě a vytvářejí velmi vysoký průtok proudu. Proud putuje podél hranic zrn materiálů a selektivně je odděluje, za pomoci rázové vlny. „Vysokonapěťová fragmentace činí naše zpracování jedinečným a umožňuje nám získat asi o 20% více materiálu než jiné rostliny,“ zdůrazňuje Kalke.

Společnost Siemens nás dlouhodobě podporuje. Elektronické součástky obvykle nejsou certifikovány pro použití ve vysokonapěťových prostředích, proto tyto součásti podrobujeme sami těmto přísným testům — produkty Siemens v této souvislosti fungují velmi dobře.
Josef Mullis, Elektroinženýr, SF Elektrotechnika

Postupný přístup v náročném prostředí

Obnovení cenných materiálů je složité a náročné, takže není divu, že celý závod je vybaven více než 900 polními zařízeními, jako jsou motory, ventily a senzory. „Siemens nás dlouhodobě podporuje. Elektronické součástky obvykle nejsou certifikovány pro použití ve vysokonapěťových prostředích, proto tyto díly podrobujeme sami těmto přísným testům — produkty Siemens v této souvislosti fungují velmi dobře.“

Inženýrství závodu zajišťovala automatizační společnost SF Elektro-Engineering AG. „Postarali jsme se o všechno — od elektrického plánování a pořízení materiálu přes programování softwaru pro řídicí jednotky, pohony a WinCC, stejně jako rozhraní k externím systémům až po uvedení do provozu,“ shrnuje Josef Mullis, elektrotechnik společnosti SF Elektro-Engineering, popisující ambiciózní projekt. To, že závod byl dokončen podle plánu, je díky předvídavosti partnera Siemens Solution Partner ze společnosti Flums: „Během pandemie a po ní jsme zásobili náš sklad nejdůležitějšími komponenty, což nám umožnilo rychle dodávat Selfrag,“ vzpomíná Mullis. Kalke potvrzuje, že toto proaktivní plánování bylo velkou výhodou. Modulární konstrukce závodu se také ukázala jako účinná: „Zatímco elektrikáři stále pracovali na elektroinstalaci v jedné oblasti, byli jsme již schopni otestovat další moduly závodu. Tento postupný přístup se také ukázal jako velká výhoda během tříměsíčního období uvedení do provozu. Jednou z výzev byly drsné podmínky prostředí ve velké hale: prach, vlhkost a kyselé výpary ve vzduchu musely být drženy mimo rozvaděče pomocí vhodných ochranných opatření.“

DSC8573

Výrobní závod je řízen bezpečnostním CPU 1512F a S7-1517. Další regulátory Siemens jsou instalovány ve třech modulech a filtrační lisy v závodě.