Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Velká elektrárna RWE

Zvuk zazní poplach ve velké elektrárně RWE

V lignitové elektrárně Niederaussem nyní mohou energetičtí experti pracovat ještě bezpečněji — díky hlasovému alarmu a systému veřejného oznamování Novigo od společnosti Siemens.

Křišťálově čisté upozornění ve velké elektrárně

Čtyři zbývající jednotky lignitové elektrárny RWE Niederaussem dodávají 2 495 megawattů elektřiny — s obrovskou účinností 43 procent drží reaktor také světový rekord. Krátce před poslední generální opravou v elektrárně K, ve které jsou udržovány systémy a turbíny, selhal jeho poplašný systém. Byla nutná rychlá a hladká výměna.

Kód RWE Niederaußem Novigo

Vymazat upozornění

Při generální opravě pracuje v až 167 metrů vysoké kotelně plné vysoce výkonné technologie až 2 000 zaměstnanců. Některé z nich jsou v elektrárně pouze jednou ročně a neznají svou cestu. Proto se musí vždy spolehnout na poplašný systém. Kompletní modernizace systému a jeho periferií, jako jsou reproduktory, by však v daném čase nebyla možná. Řešení: výkonný poplašný systém, který nadále využívá stávající, stále funkční periferie.

Reference 2 RWE Niederaußem Novigo

Optimální aplikace pro stávající periferie

Hlasový alarm a rozhlasový systém Novigo přesvědčí RWE — lze jej nainstalovat přímo na stávající periferie a rychle uvést do provozu.

Kabely a reproduktory zůstanou zachovány

Přibližně 70 reproduktorů a mnoho kilometrů potrubí v bloku elektrárny K stále funguje perfektně a lze je snadno integrovat do nového systému hlasového alarmu a veřejného rozhlasu. Odborníci ze společnosti Siemens vybavují reproduktory vhodnými koncovými moduly, které průběžně kontrolují integritu kabelů a automaticky hlásí případné chyby. To šetří úsilí, čas a tím i peníze. Nový systém navíc splňuje požadavky norem DIN VDE 0833-4 a DIN EN 54-16 na spolehlivost. Tým techniků Siemens nainstaluje systém během generální opravy, čímž zajistí tento rozsáhlý proces a normální provoz ve velké elektrárně.

Křišťálově čisté upozornění

Přibližně 2 000 zaměstnanců, kteří jsou v elektrárně K během opakovaných kontrol, se musí vždy spolehnout na poplašný systém. Zvukové informace musíte dokonale slyšet v každém bodě budovy a rozpoznat je jako alarm. Kromě alarmových tónů nabízí systém také možnost přehrávání definovaných hlasových oznámení nebo přenosu živých oznámení. Díky výkonnému konfiguračnímu softwaru lze Novigo snadno konfigurovat tak, aby vyhovoval budoucím potřebám — a to i bez restartu.

Zaškrtnutí uvnitř pole, pravděpodobně označující dokončený nebo ověřený úkol.

70 reproduktorů

lze bezproblémově znovu použít s Novigo

Zaškrtnutí uvnitř pole, pravděpodobně označující dokončený nebo ověřený úkol.

Skutečně (budoucí) důkaz

Novigo lze škálovat a konfigurovat podle potřeby

Zaškrtnutí uvnitř pole, pravděpodobně označující dokončený nebo ověřený úkol.

jednoznačný

zvuk alarmu je slyšet ve všech částech budovy

Komplexní zabezpečení — nyní i v budoucnosti

Oprava poplašného systému ve velké elektrárně RWE v Niederaussemu pomocí hlasového alarmu a rozhlasového systému Novigo od společnosti Siemens přináší mnoho výhod jak operátorům, tak zaměstnancům. Jasné upozornění a rychlá evakuace elektrárny v případě nouze zajišťuje nejen opakovanou kontrolu, ale také normální provoz elektrárny. Modulární systém lze zároveň rychle integrovat do stávajících periferií a díky jednoduché konfiguraci šetří mnoho úsilí. A Novigo je připraveno na budoucnost: po mnoho let budou k dispozici náhradní díly pro všechny použité komponenty, které Siemens dodává v rámci smlouvy o údržbě a servisu — skutečné plus a udržitelná investice do bezpečnosti budov.